Filtros de energía para AV

Protección contra interferencias de ruido eléctrico y variaciones de potencia perjudiciales.

Los Filtros de energía Tipo C para AV de APC proporcionan la mejor protección en su clase contra sobretensiones transitorias o prolongadas, e incluso contra rayos. Los bancos de filtros de ruido aislados pueden mejorar la calidad del sonido y video al eliminar la nociva interferencia de ruido eléctrico. Los conectores con protección contra sobretensiones en la línea de datos resguardan el sistema contra las sobretensiones que se propagan por las líneas coaxiales y telefónicas. Con el Filtro de energía Tipo C, puede tener la tranquilidad de que su sistema de audio y video hogareño estará protegido y le brindará el mejor rendimiento posible.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Filtro de energía Tipo C para AV de APC, montaje en pared, con 2 tomas de salida, 120 V Número de parte C2 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Manejabilidad
Métodos de montaje múltiples Permite utilizar un producto como el estándar para distintos entornos.
Indicadores de estado LED Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Protección
Aprobado por agencia de seguridad Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Protección contra sobrecargas de líneas de datos Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.
Acondicionamiento de energía Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Bancos de filtros de energía aislados Elimina las interferencias electromagnética y radioeléctrica (EMI/RFI) como fuente de degradación de las señales audiovisuales.