Zasilacz UPS MGE Galaxy 5500 100 kVA 400–415 V, zintegrowana konfiguracja równoległa, do zastosowań przybrzeżnych, IP22 RAL 7035

Udostępnij:

Zasilacz UPS MGE Galaxy 5500 100 kVA 400–415 V, zintegrowana konfiguracja równoległa, do zastosowań przybrzeżnych, IP22 RAL 7035

G55TUPM100HX

Description: Nowoczesny system ochrony zasilania 3-fazowego, zaprojektowany z myślą o różnorodnych zastosowaniach — od średnich centrów danych po instalacje przemysłowe i budynki.

Zawiera : Installation guide , User Manual

Zasilacz UPS MGE Galaxy 5500 100 kVA 400–415 V, zintegrowana konfiguracja równoległa, do zastosowań przybrzeżnych, IP22 RAL 7035

Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Zawiera: Instrukcja użytkownika , Podręcznik użytkownika

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

Galaxy 5500 Cechy i korzyści

  • Wiele poziomów serwisu
    Opcja instalacji pakietów lub pojedynczych komponentów daje Ci możliwość wybrania tylko tych usług instalacji APC, z których chcesz skorzystać.
  • Serwisowanie od przodu
    Upraszcza instalację i utrzymanie poprzez redukcję ilości potrzebnego miejsca.
  • Wsparcie techniczne
    Doświadczeni konsultanci naszego działu wsparcia służą odpowiedziami na pytania. Klient może więc spać spokojnie, wiedząc, że w razie problemów pomoc jest w zasięgu ręki.
  • Korekta współczynnika mocy obciążenia
    Zmniejsza koszty instalacji dzięki możliwości zastosowania mniejszych generatorów i okablowania.
  • Tryb ECO
    Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
  • Szeroki zakres napięć na wejściu
    Rozwiązanie przystosowane do instalacji o niskiej jakości zasilania, wydłużające żywotność akumulatorów.
  • Powiadamianie o przewidywanych awariach
    Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
  • Elastyczna konstrukcja
    Urządzenie dostępne w różnych konfiguracjach przystosowanych do różnych środowisk eksploatacji
  • Integracja ze StruxureWare Central
    Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.
  • Możliwość zarządzania przez sieć
    W pełni funkcjonalne sieciowe interfejsy zarządzania, które umożliwiają zarządzanie w oparciu o standardy WWW, SNMP i Telnet.
  • LED Indicators
    W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.
  • Graficzny wyświetlacz LCD
    Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
  • Podwójne zasilanie z sieci elektrycznej
    Zwiększenie dostępności przez podłączenie zasilacza UPS do dwóch oddzielnych źródeł zasilania.
  • Kompatybilny z generatorem
    Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane jest zasilanie z generatora.
  • Zaawansowane funkcje elektryczne
    Znakomita jakość zasilania, bardzo niskie zniekształcenia harmoniczne dzięki prostownikowi IGBT, korekta współczynnika mocy obciążenia i wysoka sprawność
  • Możliwość równoległej nadmiarowości
    Zasilaj podłączony sprzęt za pomocą wielu UPS-ów, by podnieść nadmiarowość systemu
  • Możliwość równoległej wydajności
    Podwyższa całkowitą wydajność zasilania dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu kilku UPS-ów.
  • Regulacja częstotliwości i napięcia
    Większa dostępność systemów dzięki funkcji korygowania stanów nieprawidłowej częstotliwości i napięcia bez użycia akumulatorów.
  • Kodeks UE (EU CoC) dotyczący zasilaczy UPS
    Zapewnia wysoką sprawność zasilaczy UPS sprzedawanych w UE
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Kenia , Kambodża , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    90.0 KW / 100.0 kVA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    90.0 KW / 100.0 kVA
  • Napięcie wyjściowe
    400V 3PH
  • Prąd wyjściowy w przewodzie neutralnym
    217A
  • Uwaga nt. napięcia wyjściowego
    Możliwość konfiguracji znamionowego trójfazowego napięcia wyjściowego 380 : Znamionowe napięcie wyjściowe 400 lub 415 V, 3 fazy
  • Wydajność przy pełnym obciążeniu
    93.0 %
  • Zniekształcenia napięcia wyjściowego
    Poniżej 2%
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz - programowane +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz +/-0,1% przy 50 Hz, znamionowo
  • Inne napięcia wyjściowe
    380, 415
  • Współczynnik szczytu
    3: 1
  • Topologia
    Technologia Double Conversion Online
  • Typ przebiegu
    sinusoida
  • Praca w warunkach przeciążenia
    10 minut przy 125% i 60 sekund przy 150%
  • Maksymalny prąd wyjściowy
    480
  • Całk. zniekszt. harmoniczne napięcia wyjściowego
    < 1% dla obciążenia liniowego i < 2,5% dla obciążenia nieliniowego
  • Tolerancja napięcia wyjściowego
    +/- 2% statyczn. i 100% kroku obciążenia
  • Układ obejściowy (bypass)
    Wbudowany układ obejściowy, Wbudowany statyczny układ obejściowy, Opcjonalny zewnętrzny tor obejściowy

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    400V 3PH
  • Częstotliwość wejściowa
    45–65 Hz
  • Typ gniazda wejściowego
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
  • Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
  • Wydajność przy pełnym obciążeniu
    93.0 %
  • Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu
    Poniżej 3% przy pełnym obciążeniu
  • Typ wymaganej ochrony na wejściu
    Bezpiecznik gL
  • Inne napięcia wejściowe
    380, 400, 415
  • Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw)
    30.0kAmps
  • Maksymalny prąd wejściowy
    190.0A
  • Wejściowy współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu
    1.0

Akumulatory i czas podtrzymania

  • Typ akumulatora
    Bez baterii wewnętrznych - korzysta z baterii zewnętrznych

Komunikacja i zarządzanie

  • Wstęnie zainstalowane karty SmartSlot™
    AP9635CH
  • Panel sterowania
    Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
  • Awaryjny wyłącznik zasilania
    Tak
  • Ilość interfejsów SmartSlot™
    3

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    2180mm , 218.0cm
  • Maksymalna szerokość
    1000mm , 100.0cm
  • Maksymalna głębokość
    1100mm , 110.0cm
  • Ciężar netto
    556.0kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    580.0kg
  • Wysokość transportowa
    2300mm , 230.0cm
  • Szerokość transportowa
    1080mm , 108.0cm
  • Głębokość transportowa
    1200mm , 120.0cm
  • Jednostek na paletę
    1.0

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-999.9metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -20 - 45 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-12000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    63.0dBA
  • Klasa ochrony
    IP 32, IP20

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
  • Okres gwarancji
    1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta, 1 rok (tylko części)

Ogólny

  • Połączenie obejściowe
    4 przewody (3F+ N) lub 5 przewodów (3F + N + G)
  • Obejściowe urządzenie chroniące
    200.0
  • Maks. wartość obejściowego prądu wejściowego
    144.0A
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1096KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

Rozmiar

7262KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5500 UPS
PDF

Rozmiar

3554KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy 5500 Marine/Off shore cabinets, remove them from the pallet and mount specific parts
PDF

Rozmiar

41KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500
PDF

Rozmiar

527KB

Zaktualizowano:

2018-06-08

Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

79KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

TYPE APPROVAL CERTIFICATE For Galaxy 5500 Marine
Specyfikacja oferty
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Source ZIP

Rozmiar

227KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Guide specification for Galaxy 5500 Marine
PDF

Rozmiar

85KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Guide specification for Galaxy 5500 Marine
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Kategoria

Podkategoria


KARTA ZARZĄDZAJĄCA SCHNEIDER NETWORK MANAGEMENT CARD 2 DO UPS — ZESTAW DLA GALAXY 5500

Nowoczesny system ochrony zasilania 3-fazowego, zaprojektowany z myślą o różnorodnych zastosowaniach — od średnich centrów danych po instalacje przemysłowe i budynki.

G5K9635CH
640,09 €
(1) rok planu serwisowego Advantage Plus dla (1) zasilacza UPS Galaxy 5000/5500, od 41 do 80 kVA

Kompleksowe pakiety usługowe, które umożliwiają skonstruowanie oferty dostosowanej do potrzeb klienta, zapewniającej efektywną eksploatację infrastruktury, minimalizację przestojów i zarządzanie kosztami.

WADVPLUS-G5-81
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
(1) dodatkowa konserwacja zapobiegawcza w miejscu instalacji, jedna wizyta w ramach kontraktu, dla (1) zasilacza UPS Galaxy 5000/5500, od 41 do 80 kVA

Lokalny przegląd systemu klienta pod kątem zapewnienia optymalnej wydajności na wymaganym poziomie.

WPMV-G5-81
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
WG55TUPSU60H7BRFU
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Rozszerzenie harmonogramu do 7x24 dla dotychczasowych i dodatkowych zapobiegawczych wizyt serwisowych dla urz., od 41 do 150 kVA

Lokalny przegląd systemu klienta pod kątem zapewnienia optymalnej wydajności na wymaganym poziomie.

WUPGPMV7X24-UG-02
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Szkolenie dla zaawansowanych operatorów Galaxy 5000

Wykorzystaj cały potencjał rozwiązania Schneider Electric dzięki wiedzy naszych specjalistów branżowych. Rozwijaj własne kompetencje w dziedzinie eksploatacji centrum danych i zarządzania infrastrukturą fizyczną obiektów.

WAOT-G5-00
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Usługa wymiany akumulatorów dla (1) systemu Galaxy 5000 lub 5500 — robocizna obejmująca zamontowanie i wymontowanie jednego akumulatora

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WBATTREPLC-G5-00
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Szafka modułu akumulatorowego do MGE Galaxy 5500, L700A

Odpowiednia obudowa akumulatorów dla opcji o wydłużonym czasie podtrzymania. Szafka zawiera akumulatory, okablowanie dla konfiguracji zestawianej, wyłącznik obwodu prądu stałego i czujnik temperatury.

G55TBATL7A
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Szafka modułu akumulatorowego do MGE Galaxy 5500, L700B

Odpowiednia obudowa akumulatorów dla opcji o wydłużonym czasie podtrzymania. Szafka zawiera akumulatory, okablowanie dla konfiguracji zestawianej, wyłącznik obwodu prądu stałego i czujnik temperatury.

G55TBATL7B
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Rozszerzenie harmonogramu dotychczasowej usługi rozruchu na 7X24, dotyczy urządzeń o mocy od 41 do 150 kVA

Zestaw opcji serwisowych zaprojektowany z myślą o dostarczaniu koniecznych zasobów, specjalistycznej wiedzy i narzędzi potrzebnych do szybkiego i efektywnego wdrożenia rozwiązania APC

WUPGSTRTUP7-UG-02
539,97 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64

Pokaż wyniki/-ów na stronę