Zamienna kaseta akumulatorowa APC nr 106

Udostępnij:

Zamienna kaseta akumulatorowa APC nr 106

APCRBC106

Description: Oryginalne akumulatory APC RBC(TM) przeszły odpowiednie testy i otrzymały certyfikaty zgodności. Umożliwiają przywrócenie wydajności zasilacza UPS zgodnie z oryginalną specyfikacją.

Zawiera : All required connectors , Installation Guide

W magazynie
54,44 €
Cena zawiera VAT

APCRBC106 Features

Zamienna kaseta akumulatorowa APC nr 106

Oryginalne akumulatory APC RBC(TM) przeszły odpowiednie testy i otrzymały certyfikaty zgodności. Umożliwiają przywrócenie wydajności zasilacza UPS zgodnie z oryginalną specyfikacją.

Zawiera : All required connectors , Installation Guide

  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
    Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.

Zamienne kasety akumulatorów Cechy i korzyści

  • Duża żywotność akumulatora
    Produkty marki APC by Schneider Electric zaprojektowane specjalnie dla zasilaczy UPS marki APC z myślą o pełnej kompatybilności z inteligentnym systemem zarządzania akumulatorami.
  • Gwarantowana kompatybilność z UPS
    Testowane i zatwierdzone, przywracają pełną wydajność zasilacza UPS marki APC. Zapewniają zachowanie ważności atestu bezpieczeństwa zasilacza UPS (UL, VDE, CSA) oraz wieczystej gwarancji ochrony urządzeń (tam, gdzie ma zastosowanie).
  • W pełni zmontowany produkt umożliwiający wygodną instalację podczas pracy
    Moduły RBC marki APC są bezpieczne, niezawodne i wymagają wykonania minimalnej liczby połączeń, by użytkownik nie tracił cennego czasu. Ponieważ moduły RBC marki APC są wymienialne podczas pracy, można je zainstalować bez wyłączania zasilania.
  • Przedpłacone koszty przesyłki do pobliskiego partnera przyjmującego sprzęt do recyklingu (dostępność zależy od kraju)
    Gwarancja recyklingu prawie 100% materiałów starego akumulatora, a tym samym należytej ochrony środowiska.
  • Opakowania wielokrotnego użytku z przejrzystymi instrukcjami prawidłowej utylizacji zużytych akumulatorów
    Wygoda, prostota i ekologia.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Armenia , Antyle Holenderskie , Austria , Azerbejdżan , Belgia , Bułgaria , Białoruś , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Kongo , Szwajcaria , Serbia and Montenegro , Republika Czeska , Niemcy , Dania , Algeria , Estonia , Hiszpania , Finlandia , Francja , Wielka Brytania , Gruzja , Gibraltar , Grecja , Węgry , Islandia , Włochy , Jordan , Korea Południowa , Kazachstan , Liechtenstein , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mongolia , Holandia , Norwegia , Polska , Portugalia , Rosja , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Tunezja , Ukraina , Stany Zjednoczone Ameryki

Print Technical Specification

Akumulatory i czas podtrzymania

  • Typ akumulatora
    Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny
  • Montaż akumulatora
    --
  • Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)
    2 - 5
  • Ilość zestawów RBC™
    1

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    48mm , 4.8cm
  • Maksymalna szerokość
    102mm , 10.2cm
  • Maksymalna głębokość
    140mm , 14.0cm
  • Ciężar netto
    2.5kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    2.77kg
  • Wysokość transportowa
    89mm , 8.9cm
  • Szerokość transportowa
    175mm , 17.5cm
  • Głębokość transportowa
    213mm , 21.3cm
  • Kolor
    Black
  • Jednostek na paletę
    240.0

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-3000metry

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Okres gwarancji
    1 rok na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • PEP
    Dostępne na karcie Dokumentacja
  • EOLI
    Dostępne na karcie Dokumentacja
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

104KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Instructions for locating battery recycle facilities world wide
PDF

Rozmiar

595KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Environmental Profile
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

402KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
PDF

Rozmiar

838KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano: