StruxureWare Data Center Expert 7.x

Udostępnij:

StruxureWare Data Center Expert 7.x

SFSWDCE7X

Description: Skalowalny system monitorowania przeznaczony do środowisk informatycznych. Zbiera, porządkuje i dystrybuuje krytyczne alerty, sygnał wideo z kamer przemysłowych i kluczowe informacje, udostępniając z dowolnego miejsca w sieci jednolity widok złożonych infrastruktur.
StruxureWare Data Center Expert 7.x

Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64

StruxureWare Data Center Expert Cechy i korzyści

  • Komunikacja szyfrowana
    Szyfrowana (128-bitowym protokołem SSL) komunikacja między klientem a serwerem oraz szyfrowane identyfikatory i hasła użytkowników przechowywane na serwerze, zapewniające skuteczniejszą ochronę zasobów.
  • Konfigurowalny dostęp użytkowników
    Definiowanie praw użytkowników decydujących o możliwości dostępu i wyświetlania poszczególnych grup. Sterowanie dostępem do urządzeń poprzez ograniczenie liczby kont definiowanych przez administratora.
  • Wsparcie dla monitorowania zdalnego
    Usługa dostępna za pośrednictwem sieci WWW, która zapewnia dodatkowe, równoległe monitorowanie stanu poprawności fizycznej infrastruktury przedsiębiorstwa. Doświadczeni specjaliści nieustannie, przez całą dobę monitorują infrastrukturę fizyczną przedsiębiorstwa i pomagają w diagnozowaniu problemów, zanim staną się one krytyczne.
  • Powiadomienie o błędzie
    Powiadamianie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym minimalizuje czas reakcji na krytyczne sytuacje w infrastrukturze. Umożliwia administratorom IT skrócenie średniego czasu naprawy, poprawę efektywności i ograniczenie do minimum czasu przestojów.
  • Obsługa urządzeń wielu dostawców
    Wszechstronne monitorowanie urządzeń różnych dostawców zgodnych z protokołem SNMP i podłączonych do sieci. Doskonała widoczność istniejących urządzeń SNMP dzięki powiadomieniom o alertach przekroczenia progów, określaniu trendów danych i raportowaniu.
  • Scentralizowane zarządzanie
    Możliwość centralnego zarządzania i sterowania dużą siecią urządzeń.
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
    APC Enterprise Manager zapewnia monitorowanie urządzeń APC w czasie rzeczywistym, co umożliwia Ci szybkie rozwiązanie problemów z zasilaniem, które mogą mieć wpływ na dostępność sieci. Domyślny ekran statusu urządzenia Enterprise Manager określa status każdego UPS APC w sieci i daje opis problemów w momencie ich pojawienia się.
  • Wyszukiwanie dowolnego tekstu
    Szybkie znajdowanie urządzeń i alertów przy użyciu pola wyszukiwania swobodnego.
  • Filtry alarmów
    Dostosowywanie interfejsu użytkownika tak, aby były wyświetlane urządzenia w stanie krytycznym, ostrzeżenia lub normalnym.
  • Zunifikowana konsola
    Konfigurowalna aplikacja kliencka dla systemów Windows i Linux umożliwia natychmiastowy dostęp do aplikacji InfraStruXure Central z dowolnego miejsca sieci.
  • Integracja z NMS
    Integracja pułapek SNMP z korporacyjnym systemem zarządzania, która umożliwia sygnalizację alertów generowanych przez urządzenia objęte zarządzaniem InfraStruXure Central
  • Odwzorowanie niestandardowe
    Niestandardowe tła, unikalne ikony wybierane przez użytkownika i umieszczanie urządzeń metodą przeciągnij i upuść ułatwiają szybkie identyfikowanie urządzeń będących źródłem problemów, a tym samym ograniczają czas przestojów, liczbę błędów i koszty.
  • Sieci prywatne
    Ograniczenie liczby publicznych adresów IP potrzebnych do zarządzania urządzeniami poprzez umieszczenie ich w odseparowanej, bezpiecznej sieci.
  • Advanced device grouping
    Definiowanie praw użytkowników decydujących o możliwości dostępu i wyświetlania poszczególnych grup. Sterowanie dostępem do urządzeń poprzez ograniczenie liczby kont definiowanych przez administratora.
  • Automatyczne wykrywanie
    Skraca czas instalacji i wdrażania urządzeń infrastruktury fizycznej poprzez automatyczne wykrywanie w sieci urządzeń obsługujących funkcje zarządzania.
  • Konfiguracja całościowa
    Kompleksowe funkcje konfiguracji masowej, umożliwiające użytkownikom tworzenie, zapisywanie i aktywne wysyłanie konfiguracji lub ustawień urządzeń do podobnych urządzeń APC wyposażonych w karty zarządzające Network Management Card.
  • Masowa aktualizacja oprogramowania firmware
    Skrócenie czasu konfiguracji i uproszczenie zarządzania urządzeniami poprzez jednoczesne uaktualnienie oprogramowania firmware w wielu urządzeniach APC.
  • Graficzna analiza trendów
    Dostęp do danych bieżących i historycznych dotyczących dowolnego urządzenia lub grupy urządzeń. Wykresy korelacji na podstawie punktów danych, obrazujące potencjalnie niebezpieczne trendy.
  • Zlokalizowany interfejs użytkownika
    Alerty, opisy alertów i zalecane działania dotyczące urządzeń APC, zlokalizowane na 10 języków
  • Niestandardowe raporty
    Stworzenie, zapisanie i ustalenie harmonogramu raportów zdefiniowanych przez użytkownika w celu ułatwienia zbierania, dystrybucji i analizy danych.
  • Scentralizowane repozytorium alertów
    Dostęp do historii alertów z kilku urządzeń za pośrednictwem jednej centralnej bazy danych. Sortowanie alertów według typu, daty, urządzenia i/lub grupy monitorowanych urządzeń.
  • Zintegrowane przechowywanie danych
    Wysoce wydajne dyski twarde zapewniają więcej niż wystarczającą pojemność wewnętrznej pamięci masowej, natomiast sieciowa pamięć masowa NAS służy do długoterminowego przechowywania i archiwizacji danych.
  • Dodatkowa aplikacja monitorująca
    Lepsza widoczność krytycznych zasobów dzięki zarządzaniu zagrożeniami fizycznymi oraz monitorowaniu i rejestrowaniu wszelkiej aktywności w chronionych obszarach. Scentralizowane repozytorium umożliwia użytkownikowi przeglądanie, wyszukiwanie i znakowanie zdarzeń.
  • Interfejs API do usług Web Services
    Umożliwia integrację danych i zdarzeń generowanych przez InfraStruXure Central z istniejącymi aplikacjami IT i narzędziami wywołującymi usługi Web Services
  • Architektura rozszerzalna
    Dostępne klucze licencji na węzły i aplikacje rozszerzają funkcjonalność i zasięg platformy, umożliwiając jej rozbudowywanie w odpowiedzi na potrzeby biznesowe.
  • Integracja z aplikacjami StruxureWare Management
    Dodatkowe aplikacje InfraStruxure Management — InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost i InfraStruxure Mobile — umożliwiają zintegrowane zarządzanie wykorzystaniem energii, planowanie i zarządzanie centrum danych w czasie rzeczywistym.
  • Dodatkowy moduł wyjściowy TCP dla interfejsu Modbus
    Przekazuje dane i wybrane zdarzenia z urządzeń objętych zarządzaniem InfraStruXure Central do istniejących systemów zarządzania budynkiem (BMS) za pośrednictwem sieci Ethernet
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Tytuł

JLER-AV2SQV
PDF
PDF

Rozmiar

266KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

JLER-AV2SRN
PDF

Rozmiar

26KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
PDF

Rozmiar

1058KB

Zaktualizowano:

2018-06-07

User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano: