Prefabrykowany moduł zasilający 250 kW 400 V/50 Hz

Udostępnij:

Prefabrykowany moduł zasilający 250 kW 400 V/50 Hz

PFMPE0250EB

Description: Zasilacz UPS, aparatura rozdzielcza i oprogramowanie zarządzające w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne, zoptymalizowanej pod kątem zapewnienia skalowalnego zasilania dla centrum danych

Zawiera : User Manual

Prefabrykowany moduł zasilający 250 kW 400 V/50 Hz

Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Zawiera: Podręcznik użytkownika

PFMPE0250EB Features

Prefabrykowany moduł zasilający 250 kW 400 V/50 Hz

  • Korekta współczynnika mocy obciążenia
    Zmniejsza koszty instalacji dzięki możliwości zastosowania mniejszych generatorów i okablowania.
  • Skalowalna moc
    Ograniczenie kosztów wynikających z nadmiernej wielkości zasilacza UPS dzięki zapewnieniu możliwości szybkiej rozbudowy w przyszłości.
  • Elastyczny czas podtrzymania
    W razie potrzeby pozwala na szybkie rozszerzenie o dodatkowy czas podtrzymania.

Zamknięty moduł zasilający Cechy i korzyści

  • Skalowalność i elastyczność
    Konstrukcja prefabrykowanych modułów sprzyja skalowalnej rozbudowie infrastruktury IT i umożliwia elastyczne modyfikowanie konstrukcji i wielkości infrastruktury na kolejnych etapach wdrożenia. Możliwe jest dzięki temu odroczenie nakładów kapitałowych i optymalizacja przepływów gotówkowych.
  • Fabrycznie skonfigurowane i zmontowane
    Prefabrykowane moduły są projektowane i wykonywane ściśle zgodnie ze specyfikacją w kontrolowanym środowisku fabrycznym. Steruje nimi oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą (DCIM), dzięki czemu całe centrum danych może działać bardziej niezawodnie i przewidywalnie.
  • Prosta i szybka instalacja
    Prefabrykowane moduły do centrów danych dostarczane są w miejsce instalacji w postaci gotowej do uruchomienia, co istotnie ogranicza czas i koszty wdrożenia.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Botswana , Białoruś , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Kenia , Kuwejt , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Oman , Pakistan , Polska , Portugalia , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Turcja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Uzbekistan , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Napięcie wyjściowe
    400V 3PH
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz - programowane +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Współczynnik szczytu
    Nieograniczone
  • Typ przebiegu
    sinusoida
  • Moc skonfigurowana
    250.0 KW / 250.0 kVA
  • Układ obejściowy (bypass)
    Zewnętrzny statyczny układ obejściowy

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    400V 3PH
  • Częstotliwość wejściowa
    50 Hz - programowane +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Typ gniazda wejściowego
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    340 - 460 (400V)V
  • Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    340 - 460 (400V)V

Akumulatory i czas podtrzymania

  • Typ akumulatora
    VRLA

Komunikacja i zarządzanie

  • Panel sterowania
    Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
  • Awaryjny wyłącznik zasilania
    Tak

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    3286mm , 328.6cm
  • Maksymalna szerokość
    3000mm , 300.0cm
  • Maksymalna głębokość
    6250mm , 625.0cm
  • Ciężar netto
    12536.0kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    10794.0kg
  • Wysokość transportowa
    3286mm , 328.6cm
  • Szerokość transportowa
    3000mm , 300.0cm
  • Głębokość transportowa
    6250mm , 625.0cm
  • Kolor
    White

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    -20 - 50 °C
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Klasa ochrony
    IP 55

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Lista UL
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

404KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
PDF

Rozmiar

165KB

Zaktualizowano:

2017-02-18

Data Sheet for Enclosed Module
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Prefabricated Data Center Power Module, One Line
Prefabricated Data Center Power Module, Mechanical
Prefabricated Data Center Power Module, 3D Mechanical