Planowanie instalacji

Udostępnij:

Planowanie instalacji

WICS

Description: Zestaw opcji serwisowych zaprojektowany z myślą o dostarczaniu koniecznych zasobów, specjalistycznej wiedzy i narzędzi potrzebnych do szybkiego i efektywnego wdrożenia rozwiązania APC
Planowanie instalacji

Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64

WICS Features

Planowanie instalacji

  • Raport wg potrzeb klienta
    W ramach każdej Usługi oceny uzyskuje się indywidualnie opracowany raport, który może zawierać: (1) wymagania dotyczące zasilania i chłodzenia obecnych obciążeń, (2) mapę termiczną, (3) rysunki wykonane w programie CAD, (4) opisy ograniczeń, (5) zalecane sposoby poprawy efektywności i pojemności. Raport udostępnia informacje potrzebne do zaprojektowania infrastruktury fizycznej pod kątem optymalnej wydajności, zwiększenia żywotności sprzętu i zapewnienia najwyższego poziomu dostępności sieci.
  • Doświadczeni profesjonaliści projektowi
    Współpraca z Konsultantami ds. usług specjalistycznych pozwala na rozwiązanie problemów z centrum danych dzięki wykorzystaniu najlepszych praktyk branżowych w połączeniu z praktycznym doświadczeniem w ocenie i analizie infrastruktur i eksploatacji centrów danych.
  • Wliczone koszty pracy i podróży
    W większości umów serwisowych uwzględnione są koszty przejazdów i robocizny. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.
  • Centralny punkt kontaktowy
    Umożliwiając menadżerowi projektu APC przejrzenie Twoich kluczowych projektów zapewniasz sobie centralny punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień projektu i możliwość skupienia się na jego głównych celach.

Usługi instalacyjne Cechy i korzyści

  • Wiele poziomów serwisu
    Opcja instalacji pakietów lub pojedynczych komponentów daje Ci możliwość wybrania tylko tych usług instalacji APC, z których chcesz skorzystać.
  • Opcje modernizacji w trybie całodobowym (7x24)
    Jak większość przedsiębiorstw, chcesz by Twój system był sprawny i dostępny w czasie najwyższej aktywności roboczej. Aby nie zakłócać trybu pracy, APC oferuje opcję usług serwisowych dostępnych poza godzinami pracy. Zastanowimy się wraz z Tobą w jakich godzinach serwisowanie Twojego systemu będzie miało najmniejszy wpływ na produkcyjność, oszczędzając czas i pieniądze.
  • Doświadczony, autoryzowany specjalista APC
    Nasi specjaliści zostali dokładnie przeszkoleni i przetestowani odnośnie ogólnie akceptowanych zasad bezpieczeństwa i reguł elektrycznych, są również doskonale obeznani z oferowanymi przez APC produktami, gwarantują tym samym naszym klientom najwyższy poziom dostępności serwisu.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Austria , Australia , Belgia , Szwajcaria , Chiny , Kolumbia , Niemcy , Dania , Hiszpania , Finlandia , Francja , Wielka Brytania , Hong Kong , Węgry , Indonezja , Indie , Islandia , Liechtenstein , Luksemburg , Malezja , Holandia , Norwegia , Nowa Zelandia , Panama , Filipiny , Polska , Portugalia , Szwecja , Singapur , Tajlandia , Wenezuela

Print Technical Specification
Zestawienie zakresu prac
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

91KB

Zaktualizowano:

2017-02-18

APC’s Installation Consulting Service is designed to help with the electrical installation and positioning of the UPS, Power Array or PowerStruXure architecture at the customer’s site.
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano: