Obudowa sieciowa NetShelter SX 42U o szerokości 750 mm i głębokości 1200 mm z bokami, szara RAL7035

Udostępnij:

Obudowa sieciowa NetShelter SX 42U o szerokości 750 mm i głębokości 1200 mm z bokami, szara RAL7035

AR3340G

Description: Obudowa sieciowa NetShelter SX wzbogaca rodzinę znakomitych obudów Schneider Electric przeznaczonych na sprzęt IT o rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem urządzeń sieciowych o wysokiej gęstości instalacji. Obudowa zawiera prowadnice kabli umożliwiające bezproblemową instalację okablowania o dużej gęstości. Podobną rolę odgrywa dach z ułatwionym dostępem do okablowania. W połączeniu z zestawem kanałów kierujących powietrze w kierunku poprzecznym obudowa sieciowa zapewnia całkowite odseparowanie zimnego powietrza zasysanego od gorącego powietrza wydmuchiwanego, co jest szczególnie istotne przy eksploatacji dużych przełączników, w tym przełączników SAN klasy director.

Zawiera : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels , User Manual , Vertical cable managers

2 541,00 €
Cena zawiera VAT
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

AR3340G Features

Obudowa sieciowa NetShelter SX 42U o szerokości 750 mm i głębokości 1200 mm z bokami, szara RAL7035

  • Zabezpieczenia i przepusty kablowe
    Obłe występy z tworzywa sztucznego gwarantują właściwy promień wygięcia.
  • Prowadzenie okablowania o dużej gęstości
    Pionowe szyny montażowe są otwarte, co ułatwia dostęp do okablowania, a w dachu przewidziano duże otwory do wprowadzania/wyprowadzania kabli z obudowy.
  • Ulepszone prowadzenie przewodów
    Mocowanie i prowadzenie dużych wiązek kabli z wykorzystaniem otwartych pionowych szyn montażowych i dużych otworów w dachu.
  • Zintegrowane rozwiązania do prowadzenia okablowania o dużej gęstości
    Krótszy czas instalacji, a jednocześnie możliwość zainstalowania okablowania dużych przełączników sieciowych.
  • Konstrukcja obudowy zoptymalizowana pod kątem poprzecznego przepływu powietrza
    Panele kierujące przepływ powietrza, lewa pionowa szyna montażowa i zestaw kanałów kierujących powietrze w kierunku poprzecznym zapewniają prawidłowy poprzeczny przepływ powietrza z chłodnego przejścia przez przełączniki sieciowe i zapobiegają ponownemu wydostawaniu się gorącego powietrza z powrotem do chłodnego przejścia. Ponadto przednia lewa szyna montażowa blokuje przepływ gorącego powietrza wydmuchiwanego z przełączników sieciowych.

NetShelter SX Cechy i korzyści

  • Optymalizacja dla systemów prowadzenia kabli o dużej pojemności
    Obudowy NetShelter SX są zoptymalizowane pod kątem zastosowania pojemnych systemów prowadzenia okablowania. Systemy takie można przymocować do szyn wewnątrz obudów, w sposób skoordynowany z przedziałami montażowymi U. Dostępne są kanały do prowadzenia i porządkowania kabli.
  • Kompatybilność z systemami szaf Schneider Electric
    Obudowa jest kompatybilna z szeroką gamą akcesoriów Schneider Electric do szaf przemysłowych, dzięki czemu pozwala stworzyć kompletny system instalacji w szafach. Szafy można konfigurować za pomocą konfiguratora Small IT Solution Designer dostępnego w znakomitym portalu Schneider Electric Design Portal. Konfigurator weryfikuje kompatybilność produktów i zawiera użyteczny katalog wyposażenia innych firm.
  • Integracja z produktami InfraStruXure
    Produkty Schneider Electric do chłodzenia, dystrybucji zasilania i prowadzenia kabli doskonale współpracują z obudowami IT, tworząc kompleksowy system wsparcia infrastruktury IT.
  • Gwarantowana możliwość montażu w dowolnej 19-calowej szafie EIA-310 dowolnego dostawcy
    Sposób montażu niezależny od dostawcy, z gwarantowaną kompatybilnością ze wszystkimi elementami zgodnymi ze standardem 19-calowych szaf EIA-310. Gwarancja zwrotu pieniędzy „Fits Like a Glove” daje pewność, że wszystkie urządzenia zgodne ze standardem EIA-310-E będą fizycznie pasowały do obudowy NetShelter.
  • Perforowane drzwi przednie o zakrzywionym przekroju
    Perforowane przednie i tylne drzwi zapewniają należytą wentylację serwerów i urządzeń sieciowych. Perforowana część przednich drzwi ma przekrój zakrzywiony, który zwiększa powierzchnię wymiany powietrza.
  • Szybko rozbieralny panel przedni
    Przednie drzwi można przenieść na przeciwną stronę lub zamienić miejscami z tylnymi drzwiami. Demontaż drzwi jest bardzo łatwy — wystarczy unieść.
  • Panele boczne o połówkowej wysokości i opcja z listwami szczotkowymi w przepustach
    Szybkoodłączalne panele boczne o połówkowej wysokości są lżejsze, mniejsze i ułatwiają dostęp do urządzeń. Panele boczne można zamykać razem z drzwiami za pomocą tego samego klucza. Obecnie dostępne są opcjonalne panele boczne zintegrowane z otworami przelotowymi i listwami szczotkowymi umożliwiającymi prowadzenie kabli do sąsiednich szaf przy zachowaniu odpowiedniego przepływu powietrza.
  • Łatwo zdejmowalny dach umożliwiający doprowadzenie okablowania
    Dach można otworzyć na prostych zawiasach z odciąganym trzpieniem blokującym. Rozwiązanie takie ułatwia dostęp do szafy podczas instalacji. Dach można otworzyć nawet wtedy, gdy przez otwory są już poprowadzone kable. Zdjęty dach można odwrócić, aby zmienić położenie większych otworów na wtyczki i złącza kabli dystrybucji zasilania.
  • Łatwa instalacja
    Nie trzeba już tracić wielu godzin na wybór i zestawianie dziesiątek numerów części składających się na jedną kompletną szafę. Schneider Electric oferuje bowiem kompletne obudowy pod pojedynczymi numerami części.
  • Otwory do prowadzenia kabli z fabrycznie zainstalowanymi listwami szczotkowymi
    Duże szczeliny dostępowe w dachu zapewniają dostęp do górnego wyjścia kabli. Konstrukcja podłogi obudowy umożliwia bezproblemowe dojście z kablami przez podwyższoną podłogę. W dachu przewidziano otwory z preinstalowanymi listwami szczotkowymi, rozmieszczone blisko przodu obudowy. Pełnią one rolę przepustów okablowania sieciowego (danych) i ograniczają recyrkulację i rozpraszanie powietrza.
  • Szyny do montażu urządzeń zintegrowane z systemami prowadzenia kabli krosowych
    Szyny do montażu urządzeń wyposażone są w otwory pozwalające na instalowanie — obok standardowej 19-calowej przestrzeni montażowej EIA — także niezajmujących wysokości U systemów kabli APC do dystrybucji danych.Obudowy dla systemów AV i urządzeń sieciowych nie zawierają otworów dla systemów okablowania dystrybucji danych. Z obudowami tymi można używać innych opcjonalnych rozwiązań o wysokości 1U, 2U i zero U (instalowanych z tyłu).
  • Wspornik na śrubę oczkową wbudowany w ramę obudowy
    Ucha z otworami w górnej części ramy obudowy umożliwiają podnoszenie jej w celu przeniesienia oraz ustawianie za pomocą podnośnika. Szczegółowe informacje na temat nośności i innych wymagań dotyczących podnoszenia obudowy za ucha znajdują się w jej dokumentacji.
  • W komplecie narzędzia do regulacji obudowy i elementy montażowe
    Do każdej obudowy standardowo dołączona jest torba z elementami montażowymi, które służą do montażu urządzeń IT, a także narzędziami do prostej regulacji obudowy.
  • Odłączane drzwi tylne
    Podzielone tylne drzwi pomagają zoptymalizować wykorzystanie powierzchni. Aby otworzyć tylne drzwi potrzebne jest tylko 11 cali ( 279 mm) miejsca.
  • Niskoprofilowe kółka samonastawne i nóżki poziomujące regulowane z dołu lub z góry
    Obudowy są standardowo dostarczane z nóżkami poziomującymi i kółkami samonastawnymi. Nóżki poziomujące można szybko regulować za pomocą wkrętaka lub wiertła, co eliminuje konieczność sięgania pod obudowę z kluczem.
  • Możliwość zamawiania obudów w konfiguracjach montowanych na zamówienie (ATO — assemble to order)
    Opcje montażu obudów na zamówienie (ATO — Assemble-To-Order) umożliwiają indywidualizację konfiguracji wykraczającą poza standardowy wybór modelu.Zakres takiej indywidualizacji ograniczony jest do montażu samej obudowy i nie obejmuje dodatkowo montowanych elementów. Na przykład obudowę można zamówić bez boków, drzwi lub bez drzwi i bez boków. Informacje o wymiarach i dostępności obudów dostępne są w witrynie internetowej apc.com.
  • Zintegrowane elementy połączeniowe z możliwością dopasowania do obudów o różnej szerokości
    Obudowy mają fabrycznie zainstalowane elementy montażowe umożliwiające połączenie obudów ustawionych w rzędzie i dodatkowe ustabilizowanie obudowy.Fabrycznie zainstalowane elementy montażowe mają otwory umożliwiające połączenie z obudową sąsiednią w konfiguracji z osiami rozmieszczonymi co 600 mm lub co 24 cale — w zależności od układu pomieszczenia.
  • Specjalne opcje pakowania transportowego szafy z zainstalowanym sprzętem
    Obudowy z opakowaniem antywstrząsowym są standardowymi obudowami wyposażonymi w specjalne opakowanie i zmontowanymi tak, by można je było transportować już po zamontowaniu w nich urządzeń. Rozwiązanie to bazuje na bogatym doświadczeniu branżowym we współpracy z czołowymi producentami sprzętu IT. Niedawno uzyskało certyfikat Cisco® potwierdzający możliwość wstępnej instalacji w stelażu i dostawy systemu Cisco Unified Computing Systems (UCS). Informacje o wymiarach i dostępności obudów dostępne są w witrynie internetowej apc.com.
  • Regulowane szyny montażowe z nakrętkami koszyczkowymi, przystosowane do szybkiego dopasowania
    Pionowe szyny montażowe można regulować z krokiem co 6,4 mm (1/4 cala), co pozwala na dostosowanie ich do montażu praktycznie dowolnego sprzętu IT. Szyna montażowa i boczny wspornik wyposażono w system ułatwiający szybką weryfikację wyrównania zamontowanych urządzeń bez konieczności stosowania narzędzi.Pozycje U są numerowane z przodu i z tyłu, co dodatkowo ułatwia instalację urządzeń.
  • Preinstalowane tylne kanały na akcesoria o pełnej wysokości
    Wbudowany, regulowany kanał tylny umożliwia montaż odpowiednio przystosowanych akcesoriów bez użycia narzędzi i bez zajmowania wysokości U. Każdy kanał jest wyposażony w dwie kieszenie, w których można zamontować maksymalnie cztery akcesoria, takie jak listwy zasilające lub pionowe prowadnice kabli. Obudowy o głębokości 1070 mm (42 cale), 825 mm (32 cale) i obudowy na urządzenia sieciowe mają po dwa kanały. Obudowy o głębokości 1200 mm (48 cali) mają po cztery kanały. Kanały są zainstalowane fabrycznie z tyłu obudowy, ale mogą być przeniesione w inne miejsce, razem z bocznym wspornikiem, co pozwala w razie potrzeby zmodyfikować przebieg okablowania.
  • Konstrukcja o podwyższonej stabilności.
    Sprawdzona konstrukcja ramowa, wytrzymałe szyny montażowe i kółka samonastawne pozwalają na uzyskanie nośności statycznej 3000 funtów (1364 kg) (nóżki poziomujące) oraz dynamicznej 2250 funtów (1023 kg) (kółka samonastawne). Obudowy zostały przetestowane i dopuszczone do użytku z odpowiednimi akcesoriami służącymi do mocowania ich do podłogi, co pozwala na spełnienie różnych wymogów w zakresie odporności sejsmicznej. Informacje o szczegółowych wymaganiach można znaleźć w dokumentacji produktów opublikowanej w witrynie internetowej apc.com.
  • Zintegrowane uziemienie elektryczne
    Dach, panele boczne oraz przednie i tylne drzwi są uziemione do ramy obudowy. Na ramie znajduje się osiem dodatkowych wkładek uziemiających służących do podłączania zewnętrznego uziemienia.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Botswana , Białoruś , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Kenia , Kuwejt , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Oman , Pakistan , Polska , Portugalia , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Turcja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Uzbekistan , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    1991mm , 199.1cm
  • Maksymalna szerokość
    750mm , 75.0cm
  • Maksymalna głębokość
    1200mm , 120.0cm
  • Wysokość w szafie
    42U
  • Ciężar netto
    161.36kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    183.18kg
  • Wysokość transportowa
    2118mm , 211.8cm
  • Szerokość transportowa
    850mm , 85.09cm
  • Głębokość transportowa
    1320mm , 132.08cm
  • Kolor
    Grey
  • Maksymalna głębokość montażu
    959.0mm , 95.89cm
  • Minimalna głębokość montażu
    11.0cale
  • Drzwi przednie
    16.0G
  • Słupki pionowe
    16.0G
  • Drzwi tylne
    16.0G
  • Dach
    18.0G
  • Panele boczne
    18.0G
  • Jednostek na paletę
    1.0
  • Szerokość szafy
    19"

Parametry środowiskowe

  • Klasa ochrony
    IP 20

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    UL 2416, UL 60950-1
  • Okres gwarancji
    5 lat - naprawa lub wymiana

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • Zgodność z innymi przepisami środowiskowymi
    Chińska dyrektywa RoHS
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

83KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Rozmiar

1242KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

Rozmiar

222KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

Instalacja
PDF

Rozmiar

1983KB

Zaktualizowano:

2018-05-29

Zawiera rozpakowywania i instalacji instrukcje, dane dla urządzeń do montażu, danych technicznych i akcesoriów informacji.
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

6507KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Racks and Enclosures, NetShelter SX

Kategoria

Podkategoria


System poziomego prowadzenia kabli, 2U x 6" głębokości, wersja jednostronna z osłoną

Pozioma prowadnica kabli z osłoną, o wysokości 2U i głębokości 6 cali (150 mm), przystosowana do wysokiej gęstości okablowania. Wyposażona w szczeliny na opaski kablowe i szczeliny dostępowe w tylnym panelu; umożliwia przepuszczenie kabli od przodu do tyłu.

AR8606
96,79 €
System poziomego prowadzenia kabli, 3U x 6" głębokości, wersja jednostronna z osłoną

Pozioma prowadnica kabli z osłoną, o wysokości 3U i głębokości 6 cali (150 mm), przystosowana do wysokiej gęstości okablowania. Panel tylny wyposażony jest w szczeliny dostępowe z listwami szczotkowymi; rozwiązanie takie umożliwia przepuszczenie kabli od przodu do tyłu.

AR8605
133,09 €
17-calowa konsola LCD do szaf, ze zintegrowanym 8-portowym analogowym przełącznikiem KVM

Konsola z monitorem LCD i zintegrowanym przełącznikiem KVM, przeznaczona do montażu w szafie. Łączy w sobie funkcje konsoli z monitorem LCD i analogowego przełącznika KVM, ale zajmuje mniejszą wysokość w szafie, wymaga mniejszej liczby kabli i oferuje funkcje dwóch produktów w jednym. Klawiatura ma układ angielski (USA).

AP5808
1 694,00 €
Listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie z indywidualnie monitorowanymi gniazdami, zarządzana, zero U, 16 A, 230 V, (21) C13 i (3) C19

Oferowane przez firmę APC zarządzane listwy zasilające (PDU) monitorowane na poziomie gniazd, przeznaczone do montażu w szafie, oferują zaawansowany, konfigurowalny system zarządzania i pomiar mocy na poziomie pojedynczych gniazd. Zdalne sterowanie gniazdami zasilającymi umożliwia włączanie/wyłączanie urządzeń w celu ich zresetowania w razie zablokowania oraz wyklucza używanie poszczególnych gniazd przez osoby do tego nieupoważnione. Opóźnienie włączania/wyłączania zasilania umożliwia zdefiniowanie kolejności włączania i wyłączania urządzeń. Pozwala to uniknąć przeciążenia obwodu podczas włączania zasilania i wydłużyć czas dostępności newralgicznych urządzeń poprzez ustalenie priorytetów zasilania. Pomiar prądu zapewnia zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Zarządzane moduły PDU do montażu w szafie zapewniają monitorowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności i gniazda IEC z blokadami. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii newralgicznych systemów IT. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do zarządzanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i sterowania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Capacity Manager i Change Manager.

AP8659EU3
1 482,25 €
Monitorowany moduł dystrybucji zasilania PDU do montażu w szafie, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13

Monitorowane listwy zasilające do montażu w szafie zapewniają zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii krytycznych systemów IT.

AP7820B
531,19 €
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V do montażu w szafie/wieża

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

SUA5000RMI5U
4 386,25 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
StruxureWare Data Center Expert Enterprise

StruxureWare Data Center Expert Enterprise to rozwiązanie skalowalne do 4025 urządzeń i 250 kamer przemysłowych.

AP9475
12 826,00 €
APC Smart-UPS X 2200 VA, płytka obudowa typu wieża/możliwość montażu w szafie, LCD, 200–240 V z kartą sieciową

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

SMX2200HVNC
2 329,25 €
System poziomego prowadzenia kabli 1U

Akcesoria do zarządzania kablami umożliwiające unikanie zbytniego naprężenia kabli i utrzymywanie uporządkowanego, zorganizowanego układu kabli danych wewnątrz obudowy lub szafy.

AR8425A
72,59 €
System poziomego prowadzenia kabli, 1U x 6 cali głębokości, jednostronny z osłoną

Pozioma prowadnica kabli z osłoną, o wysokości 1U i głębokości 6 cali (150 mm), przystosowana do wysokiej gęstości okablowania.

AR8612
84,69 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę