Mobilny akumulator APC Mobile Power Pack, 10000 mAh litowo-polimerowy, czarny (EMEA/WNP/MEA)

Udostępnij:

Mobilny akumulator APC Mobile Power Pack, 10000 mAh litowo-polimerowy, czarny (EMEA/WNP/MEA)

M10BK-EC

Description: Przenośne zasilanie dla urządzeń mobilnych.

Zawiera : USB Power Adapter , User Manual

W magazynie
48,39 €
Cena zawiera VAT

M10BK-EC Features

Mobilny akumulator APC Mobile Power Pack, 10000 mAh litowo-polimerowy, czarny (EMEA/WNP/MEA)

Przenośne zasilanie dla urządzeń mobilnych.

Zawiera : USB Power Adapter , User Manual

  • Wskaźnik LED stanu naładowania akumulatora
    Informacje o poziomie naładowania akumulatora wyświetlane są na wyświetlaczu LED aktywowanym przyciskiem.

Akumulatory Mobile Power Pack Cechy i korzyści

  • Wskaźnik LED stanu naładowania akumulatora
    Informacje o poziomie naładowania akumulatora wyświetlane są na wyświetlaczu LED aktywowanym przyciskiem.
  • Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi
    Z akumulatorów Mobile Power Pack można ładować wszelkie urządzenia zasilane przez przewód USB, takie jak telefony komórkowe, tablety, odtwarzacze audio, mobilne konsole do gier i czytniki e-booków.
  • Sprawne ładowanie
    Oszczędza energię w akumulatorze Mobile Power Pack, automatycznie wyłączając podłączone urządzenia po całkowitym naładowaniu.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Botswana , Białoruś , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Kenia , Kuwejt , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Oman , Pakistan , Polska , Portugalia , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Turcja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Uzbekistan , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Pojemność baterii (mAh)
    10000
  • Wartość napięcia na wyjściu
    5V

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    5V
  • Moc na wejściu
    8.0W

Akumulatory i czas podtrzymania

  • Typ akumulatora
    Litowo-polimerowy
  • Montaż akumulatora
    --
  • Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)
    --
  • Projektowany czas eksploatacji akumulatora
    --
  • Czas eksploatacji akumulatora
    --

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    146mm , 14.65cm
  • Maksymalna szerokość
    88mm , 8.89cm
  • Maksymalna głębokość
    13mm , 1.35cm
  • Ciężar netto
    0.27kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    0.34kg
  • Wysokość transportowa
    230mm , 23.0cm
  • Szerokość transportowa
    128mm , 12.8cm
  • Głębokość transportowa
    22mm , 2.2cm
  • Kolor
    Black
  • Jednostek na paletę
    864.0

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 35 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95% no %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-900metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    0 - 50 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95% no %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-900metry

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    BSMI, Znak CE, EN/IEC 60950-1, FCC Part 15 klasa B
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Zawiera substancje wzbudzające szczególne obawy (SVHC)
  • Dyrektywa ws. akumulatorów
    Zgodność
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

515KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

User Manual for Mobile Power Banks M5BK-EC, M5WH-EC, M10BK-EC and M10WH-EC for EMEA Region
PDF

Rozmiar

363KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

User Manual for Mobile Power Banks M5 and M10 for EMEA Region
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

387KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

514KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

EN 55022:2010; EN55024:2010
PDF

Rozmiar

109KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
PDF

Rozmiar

40KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

IEC 60950-1:2005 + A1 + A2
PDF

Rozmiar

294KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

GOST certificate
PDF

Rozmiar

1753KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

RoHS Directive 2011/65/EU recasting 2002/95/EC
PDF

Rozmiar

513KB

Zaktualizowano:

2018-06-04

CFR, Title 47 FCC part 15
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano: