Listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie z indywidualnie monitorowanymi gniazdami, zarządzana, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 i (3) C19

Udostępnij:

Listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie z indywidualnie monitorowanymi gniazdami, zarządzana, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 i (3) C19

AP8659

Description: Oferowane przez firmę APC zarządzane listwy zasilające (PDU) monitorowane na poziomie gniazd, przeznaczone do montażu w szafie, oferują zaawansowany, konfigurowalny system zarządzania i pomiar mocy na poziomie pojedynczych gniazd. Zdalne sterowanie gniazdami zasilającymi umożliwia włączanie/wyłączanie urządzeń w celu ich zresetowania w razie zablokowania oraz wyklucza używanie poszczególnych gniazd przez osoby do tego nieupoważnione. Opóźnienie włączania/wyłączania zasilania umożliwia zdefiniowanie kolejności włączania i wyłączania urządzeń. Pozwala to uniknąć przeciążenia obwodu podczas włączania zasilania i wydłużyć czas dostępności newralgicznych urządzeń poprzez ustalenie priorytetów zasilania. Pomiar prądu zapewnia zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Zarządzane moduły PDU do montażu w szafie zapewniają monitorowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności i gniazda IEC z blokadami. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii newralgicznych systemów IT. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do zarządzanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i sterowania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Capacity Manager i Change Manager.

Zawiera : CAN Port Terminator , Installation guide , Rack Mounting brackets , Safety guide , Serial configuration cable

1 421,75 €
Cena zawiera VAT
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

AP8659 Features

Listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie z indywidualnie monitorowanymi gniazdami, zarządzana, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 i (3) C19

  • Pomiar mocy na poziomie gniazd
    Pomiar mocy na poziomie pojedynczych gniazd zapewnia bardziej szczegółowy obraz dystrybucji zasilania do urządzeń w obudowie. Umożliwia także analizowanie trendów w poborze mocy przez poszczególne urządzenia i bardziej efektywne planowanie mocy.

Zarządzana listwa zasilająca PDU do montażu w szafie z monitorowaniem poszczególnych gniazd Cechy i korzyści

  • Integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert
    Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.
  • Pomiar mocy na poziomie gniazd
    Pomiar mocy na poziomie pojedynczych gniazd zapewnia bardziej szczegółowy obraz dystrybucji zasilania do urządzeń w obudowie. Umożliwia także analizowanie trendów w poborze mocy przez poszczególne urządzenia i bardziej efektywne planowanie mocy.
  • Wartości, przy których uruchamiany jest alarm
    Zdefiniuj progi alarmowe, by uniknąć przeciążenie obwodów. Alarmy sieciowe i wizualne informują użytkownika o potencjalnych problemach (Uwaga: dostępne wyłącznie w urządzeniach z możliwością monitorowania prądu. Prosimy o zapoznanie się z opisem SKU)
  • Lokalny wyświetlacz do monitorowania
    Ogólny pobór mocy przez urządzenie rozdziału zasilania jest ukazany na wyświetlaczu urządzenia. Miejscowy wyświetlacz pomaga uniknąć przeciążenia obwodów, zapewniając wizualne ostrzeżenie w przypadku, gdy pobór prądu zbliża się do maksymalnego natężenia. (Dostępne tylko w oznaczonych SKU)
  • Zdalna kontrola pojedynczych wyjść
    Zdalnie zarządza wyjściami, tak by użytkownicy mogli odłączyć wybrane, nie używane wyjścia (zapobiega przeciążeniu) lub przekierować zasilanie do zamkniętego sprzętu (minimalizuje kosztowne przestoje i eliminuje konieczność podejścia do sprzętu).
  • Możliwość zarządzania przez sieć
    W pełni funkcjonalne sieciowe interfejsy zarządzania, które umożliwiają zarządzanie w oparciu o standardy WWW, SNMP i Telnet. Umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie zdalnego dostępu do urządzeń, konfigurowanie ich i zarządzanie nimi, a tym samym zaoszczędzenie cennego czasu. Z możliwością tą wiąże się opcja szybkiego i łatwego aktualizowania oprogramowania firmware, które można pobrać z sieci do zainstalowanych urządzeń.
  • Możliwość aktualizacji oprogramowania w pamięci flash
    Szybko i prosto uaktualnij oprogramowanie sprzętowe pobierając je przez sieć. Eliminuje konieczność wymiany już zainstalowanych produktów, po ukazaniu się nowszych wersji. (Uwaga: tylko jednostki sieciowe)
  • Wskaźnik obciążenia LED
    Informuje i przeciążeniu i warunkach zagrożenia na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika progów alarmowych. Ostrzega użytkowników przez potencjalnym przeciążeniem obwodu. (Uwaga: dostępne jedynie z urządzeniami posiadającymi możliwość monitorowania prądu)
  • Opóźnienie zasilania
    Umożliwia użytkownikom skonfigurowanie kolejności włączania i wyłączania zasilania w poszczególnych wyjściach. Pomaga to uniknąć kumulacji momentu rozruchowego przy starcie urządzeń, który może być przyczyną przeciążenia obwodu i odłączenie obciążeń. Ustalenie kolejności daje też użytkownikom możliwość ustalania kolejności włączania sprzętu, tak by inne zależne od niego urządzenia mogły działać prawidłowo.
  • Źródło zasilania z jednym wyjściem
    Dostarczaj zasilanie z jednej wtyczki do wielu urządzeń, wygodnie zasilając montowany w szafie sprzęt. Zaoszczędzisz czas i pieniądze podczas instalacji, korzystając z jednoprzewodowej wtyczki i standardowych połączeń.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Napięcie wyjściowe
    100V , 200V , 208V , 230V
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem
    Nie
  • Maksymalny łączny pobór prądu
    16
  • Złącza wyjściowe
    (21) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)
    (3) IEC 320 C19 (Zasilanie zapasowe)

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    200V , 208V , 230V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz
  • Typ gniazda wejściowego
    IEC-320 C20
  • Dopuszczalne napięcie wejściowe
    100-240VAC
  • Maksymalny prąd wejściowy
    20A
  • Prąd wejściowy - ograniczenia (Ameryka Północna)
    16A

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    1829mm , 182.9cm
  • Maksymalna szerokość
    56mm , 5.6cm
  • Maksymalna głębokość
    51mm , 5.1cm
  • Ciężar netto
    6.09kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    8.36kg
  • Wysokość transportowa
    2038mm , 203.8cm
  • Szerokość transportowa
    162mm , 16.2cm
  • Głębokość transportowa
    117mm , 11.7cm
  • Kolor
    Black

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    -5 - 45 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    5 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -25 - 65 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    5 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    EN 55022 klasa A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 klasa A, ICES-003, PSE, Lista UL, VCCI, klasa A, VDE
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • Dyrektywa ws. akumulatorów
    Zgodność
  • Uwagi nt. akumulatorów
    ts_Battery_Notes
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

2148KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

Covers the physical device interface, the command line interface, and the web interface for deployment and system monitoring
PDF

Rozmiar

315KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Release Notes
PDF

Rozmiar

1519KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Provides the safety information for installation and operation of the Rack PDU.
PDF

Rozmiar

1135KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Includes multi-language installation instructions and DHCP network information for MPO (managed per outlet AP86xx) Rack Power Distribution Units
PDF

Rozmiar

822KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Covers the physical device interface, the command line interface, and the Web interface for both deployment and ongoing system monitoring for Rack PDUs with power monitoring by outlet.
PDF

Rozmiar

276KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Terminator installation instructions for Switched with Metering by Outlet Rack PDUs with CAN IN/OUT ports
PDF

Rozmiar

60KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Release Notes for AP88XX Metered Rack PDUs and AP89xx/AP86xx Switched Rack PDUs for Application Module v6.4.0, APC OS (AOS) v6.4.0, and the APC PowerNet MIB v415
PDF

Rozmiar

462KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Security, Configuration
PDF

Rozmiar

456KB

Zaktualizowano:

2018-05-11

Security Configuration
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

2537KB

Zaktualizowano:

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
Projekt/Konfiguracja
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

142KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Overview and Specifications
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

162KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Declaration of Conformity
PDF

Rozmiar

411KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

UL N of A for NextGen rPDUs
PDF

Rozmiar

656KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

VDE License for AP86xx rPDUs
PDF

Rozmiar

40KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

PDF

Rozmiar

146KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

PSE approval for Multiple-Socket Outlet - >< 125V, >15A <= 20A 3 pole including earth
PDF

Rozmiar

142KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

PSE approval for Multiple-Socket Outlet - >< 125V, >15A <= 20A 3 pole including earth
PDF

Rozmiar

610KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

CCC Out Of Scope Letter PDU's Metered/Switched
PDF

Rozmiar

1664KB

Zaktualizowano:

2018-06-05

VDE approval documents for NextGen MPO rPDUs
Wzory
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

Kreatory i konfiguratory
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

Numer katalogowy

SFNMCSECWIZ104

Zaktualizowano:

2010-04-16

Kategoria

Podkategoria


Kabel zasilający, C13 na C20, 2,0 m

Szeroki wybór kabli zasilających do różnych urządzeń IT.

AP9879
54,44 €
Kabel zasilający, C19 na C20, 2,0 m

Szeroki wybór kabli zasilających do różnych urządzeń IT.

AP9877
54,44 €
Klamra montażowa do akcesoriów o wysokości zero U w obudowach NetShelter

Możliwość instalacji w różnych miejscach w obudowie, na przykład na pionowych kształtownikach montażowych i pionowych kanałach na akcesoria 0U. Umożliwia montaż listew zasilających i innych małych akcesoriów.

AR7711
72,59 €
Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z C19 na C20 (90 stopni), 1,8 m

Płaski przewód zaprojektowany z myślą o wyeliminowaniu kolizji przy dostępie do modułów typu blade wyjmowalnych podczas pracy.

AP98896F
205,69 €
Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, monitorowana, 2U, 32 A, 230 V, (12) C13 i (4) C19

Monitorowane listwy zasilające do montażu w szafie zapewniają zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii krytycznych systemów IT.

AP7822B
942,59 €
Kabel zasilający, z blokadą, C19 na złącze indywidualnie modyfikowane, 3,0 m

Wyjątkowa technika unieruchamiania kabli zapewniająca więcej wolnego miejsca i bezpieczne mocowanie kabli między listwami PDU montowanymi w szafie a podłączonym sprzętem IT. Kable pasują do dowolnego gniazda IEC; ale funkcja „blokowania” jest dostępna tylko w przypadku podłączenia do modułów PDU z rodziny APC AP8000 lub urządzeń IT wyposażonych w gniazda z blokadą. Połączenia z blokadą zmniejszają ryzyko przypadkowego odłączenia kabli i odcięcia urządzeń od zasilania.

AP8759
48,39 €
Kabel zasilający, z blokadą, C19 na IEC309-16 A, 3,0 m

Wyjątkowa technika unieruchamiania kabli zapewniająca więcej wolnego miejsca i bezpieczne mocowanie kabli między listwami PDU montowanymi w szafie a podłączonym sprzętem IT. Kable pasują do dowolnego gniazda IEC; ale funkcja „blokowania” jest dostępna tylko w przypadku podłączenia do modułów PDU z rodziny APC AP8000 lub urządzeń IT wyposażonych w gniazda z blokadą. Połączenia z blokadą zmniejszają ryzyko przypadkowego odłączenia kabli i odcięcia urządzeń od zasilania.

AP8758
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z C19 na C20 (90 stopni), 1,2 m

Płaski przewód zaprojektowany z myślą o wyeliminowaniu kolizji przy dostępie do modułów typu blade wyjmowalnych podczas pracy.

AP98894F
181,49 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę