Galaxy VX 500kVA Scalable to 1500kVA 400V, Start up 5x8

Udostępnij:

Galaxy VX 500kVA Scalable to 1500kVA 400V, Start up 5x8

GVX500K1500HS

Description: Wysoce sprawna, skalowalna ochrona zasilania 3-fazowego z możliwością wyboru różnych trybów pracy odpowiednich dla dużych zakładów, centrów przetwarzania danych i zastosowań o newralgicznym znaczeniu dla działalności biznesowej.

Zawiera : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX 500kVA Scalable to 1500kVA 400V, Start up 5x8

Wysoce sprawna, skalowalna ochrona zasilania 3-fazowego z możliwością wyboru różnych trybów pracy odpowiednich dla dużych zakładów, centrów przetwarzania danych i zastosowań o newralgicznym znaczeniu dla działalności biznesowej.

Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Zawiera: Instrukcja użytkownika , Karta do zarządzanie sieciowego (Network Management Card) , Usługa rozruchu (Start-Up)

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

Galaxy VX Cechy i korzyści

  • Tryb ECO
    Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
  • Wydajna praca
    Brak redukcji mocy w kW do 40°C lub 104°F.
  • Szeroki zakres napięć na wejściu
    Rozwiązanie przystosowane do instalacji o niskiej jakości zasilania, wydłużające żywotność akumulatorów.
  • Tryb ECOnversion
    Tryb działania zapewniający wyjątkowo wysoką sprawność podczas ładowania akumulatorów, optymalizację współczynnika mocy obciążenia i regulację napięcia wyjściowego zgodnie z kryteriami Klasy 1.
  • Korekta współczynnika mocy obciążenia
    Zmniejsza koszty instalacji dzięki możliwości zastosowania mniejszych generatorów i okablowania.
  • Wewnętrzna ochrona przed prądem wstecznym
    Zwiększa odporność systemu na anomalie w zasilaniu.
  • Zgodne z akumulatorowymi rozwiązaniami litowo-jonowymi firmy Schneider Electric
    Ogranicza powierzchnię zajmowaną przez system oraz masę systemu, jego wymagania co do chłodzenia i obsługi serwisowej, a w efekcie całkowite koszty użytkowania; charakteryzuje się żywotnością dwukrotnie większą niż akumulatory kwasowo-ołowiowe regulowane zaworami (VRLA); zapewnia większą przewidywalność podtrzymania oraz łatwość zarządzania.
    Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.
  • Elastyczność konfiguracji akumulatorów
    Klasyczne akumulatory mokre i modularne w połączeniu z różnymi trybami ładowania umożliwiają dopasowanie rozwiązania do specyficznych wymagań w zakresie czasu podtrzymania.
  • Możliwość równoległej nadmiarowości
    Zasilaj podłączony sprzęt za pomocą wielu UPS-ów, by podnieść nadmiarowość systemu
  • Możliwość równoległej wydajności
    Podwyższa całkowitą wydajność zasilania dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu kilku UPS-ów.
  • Usługa uruchamiania 5x8
    Warunek utrzymania pełnej gwarancji fabrycznej
  • Zgodny z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert
    Umożliwia scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem APC InfraStruXure® Central.
  • Serwisowanie od przodu
    Upraszcza instalację i utrzymanie poprzez redukcję ilości potrzebnego miejsca.
  • Zgodne z systemem StruxureOn
    Niezależne od dostawcy oprogramowanie i usługi chmurowe ułatwiają obsługę techniczną i eksploatację sprzętu.
  • Wiele poziomów serwisu
    Opcja instalacji pakietów lub pojedynczych komponentów daje Ci możliwość wybrania tylko tych usług instalacji APC, z których chcesz skorzystać.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gujana , Hong Kong , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portugalia , Paragwaj , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wietnam , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    500.0 KW / 500.0 kVA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    1.5 MW / 1.5 MVA
  • Napięcie wyjściowe
    400V 3PH
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz, 60 Hz
  • Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz +/-0,1% przy 50 Hz, znamionowo
  • Inne napięcia wyjściowe
    380, 415, 440
  • Współczynnik szczytu
    3 z THC <5%
  • Topologia
    Technologia Double Conversion Online
  • Typ przebiegu
    sinusoida
  • Praca w warunkach przeciążenia
    150% przez 1 minutę, 125% przez 10 minut
  • Całk. zniekszt. harmoniczne napięcia wyjściowego
    < 2% dla obciążenia liniowego i < 3% dla obciążenia nieliniowego

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    400V 3PH
  • Częstotliwość wejściowa
    40–70 Hz
  • Typ gniazda wejściowego
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu
    Poniżej 3% przy pełnym obciążeniu
  • Inne napięcia wejściowe
    380, 415, 440
  • Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw)
    100.0kAmps
  • Maksymalny prąd wejściowy
    851.0A
  • Wejściowy współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu
    1.0

Akumulatory i czas podtrzymania

  • Typ akumulatora
    Bez baterii wewnętrznych - korzysta z baterii zewnętrznych
  • Znamionowe napięcie akumulatora
    480 V
  • Napięcie końca rozładowania akumulatora
    384 VDC

Komunikacja i zarządzanie

  • Wstęnie zainstalowane karty SmartSlot™
    AP9635
  • Panel sterowania
    7" Touch Screen Display
  • Alarm dźwiękowy
    Alarmy dżwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia
  • Ilość interfejsów SmartSlot™
    2

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    1970mm , 197.0cm
  • Maksymalna szerokość
    3200mm , 320.0cm
  • Maksymalna głębokość
    900mm , 90.0cm
  • Ciężar netto
    1956.0kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    3737.0kg
  • Wysokość transportowa
    2150mm , 215.0cm
  • Szerokość transportowa
    5160mm , 516.0cm
  • Głębokość transportowa
    1060mm , 106.0cm
  • Kolor
    White

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95% non-condensing %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-999.9metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 40 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95% non-condensing %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    69.5dBA
  • Rozpraszanie ciepła w trybie online
    82260.0BTU/godz.
  • Klasa ochrony
    IP 20

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Znak C, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
  • Okres gwarancji
    1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

37571KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

Rozmiar

4416KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
Projekt/Konfiguracja
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

3095KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

3737KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

OSHPD pre-approval letter

Kategoria

Podkategoria


Usługa rozruchu 1 szafki akumulatorowej Li-ion z (17) modułami akumulatorowymi

Zestaw opcji serwisowych zaprojektowany z myślą o dostarczaniu koniecznych zasobów, specjalistycznej wiedzy i narzędzi potrzebnych do szybkiego i efektywnego wdrożenia rozwiązania APC

WSTRTUP-LB-17
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
WITSC — migracja serwerów i prowadzenie okablowania

Usługi migracji, konsolidacji i optymalizacji sprzętu IT oraz okablowania w nowych lub istniejących centrach danych, serwerowniach i pomieszczeniach sieciowych.

WITSC
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
LIBATTSMGGIEC
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Roczne rozszerzenie gwarancji fabrycznej lub istniejącego kontraktu serwisowego do reakcji w czasie 4 godzin 7x24, dla urządzeń, od 151 do 500 kVA

Kompleksowe pakiety usługowe, które umożliwiają skonstruowanie oferty dostosowanej do potrzeb klienta, zapewniającej efektywną eksploatację infrastruktury, minimalizację przestojów i zarządzanie kosztami.

WUPG4HR-UG-03
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Usługa wymiany akumulatorów na litowo-jonowe, (3) szafki G typu IEC — instalacja osprzętu elektrycznego wyceniana oddzielnie

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV3H-LB-17
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
2-letni abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (1) węzła

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

WRMS2YR1N-01
613,77 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Usługa wymiany akumulatorów na litowo-jonowe, (4) szafki G typu UL — instalacja osprzętu elektrycznego wyceniana oddzielnie

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV4-LB-17
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Rozszerzenie harmonogramu do 7X24 dla dotychczasowej usługi konserwacji zapobiegawczej akumulatorów

Lokalny przegląd systemu klienta pod kątem zapewnienia optymalnej wydajności na wymaganym poziomie.

WUPGBPMV7X24-UP-01
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Wydłużenie o (1) rok gwarancji z serwisem w miejscu instalacji dla (1) ramy akumulatorowej Galaxy VX

Kompleksowe pakiety usługowe, które umożliwiają skonstruowanie oferty dostosowanej do potrzeb klienta, zapewniającej efektywną eksploatację infrastruktury, minimalizację przestojów i zarządzanie kosztami.

WOEBAT1YR-VX-00
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Usługa wymiany akumulatorów na litowo-jonowe, (4) szafki G typu IEC — instalacja osprzętu elektrycznego wyceniana oddzielnie

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV4H-LB-17
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64

Pokaż wyniki/-ów na stronę