Galaxy VX 1000 kVA, zasilacz UPS z nadmiarowością N+1, 400V, usługa 5x8

Udostępnij:

Galaxy VX 1000 kVA, zasilacz UPS z nadmiarowością N+1, 400V, usługa 5x8

GVX1250K1000HS

Description: Wysoce sprawna, skalowalna ochrona zasilania 3-fazowego z możliwością wyboru różnych trybów pracy odpowiednich dla dużych zakładów, centrów przetwarzania danych i zastosowań o newralgicznym znaczeniu dla działalności biznesowej.

Zawiera : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX 1000 kVA, zasilacz UPS z nadmiarowością N+1, 400V, usługa 5x8

Wysoce sprawna, skalowalna ochrona zasilania 3-fazowego z możliwością wyboru różnych trybów pracy odpowiednich dla dużych zakładów, centrów przetwarzania danych i zastosowań o newralgicznym znaczeniu dla działalności biznesowej.

Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Zawiera: Instrukcja użytkownika , Karta do zarządzanie sieciowego (Network Management Card) , Usługa rozruchu (Start-Up)

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

Galaxy VX Cechy i korzyści

  • Zgodne z systemem StruxureOn
    Niezależne od dostawcy oprogramowanie i usługi chmurowe ułatwiają obsługę techniczną i eksploatację sprzętu.
  • Wiele poziomów serwisu
    Opcja instalacji pakietów lub pojedynczych komponentów daje Ci możliwość wybrania tylko tych usług instalacji APC, z których chcesz skorzystać.
  • Zgodny z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert
    Umożliwia scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem APC InfraStruXure® Central.
  • Serwisowanie od przodu
    Upraszcza instalację i utrzymanie poprzez redukcję ilości potrzebnego miejsca.
  • Usługa uruchamiania 5x8
    Warunek utrzymania pełnej gwarancji fabrycznej
  • Tryb ECOnversion
    Tryb działania zapewniający wyjątkowo wysoką sprawność podczas ładowania akumulatorów, optymalizację współczynnika mocy obciążenia i regulację napięcia wyjściowego zgodnie z kryteriami Klasy 1.
  • Szeroki zakres napięć na wejściu
    Rozwiązanie przystosowane do instalacji o niskiej jakości zasilania, wydłużające żywotność akumulatorów.
  • Wydajna praca
    Brak redukcji mocy w kW do 40°C lub 104°F.
  • Tryb ECO
    Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
  • Korekta współczynnika mocy obciążenia
    Zmniejsza koszty instalacji dzięki możliwości zastosowania mniejszych generatorów i okablowania.
  • Wewnętrzna ochrona przed prądem wstecznym
    Zwiększa odporność systemu na anomalie w zasilaniu.
  • Elastyczność konfiguracji akumulatorów
    Klasyczne akumulatory mokre i modularne w połączeniu z różnymi trybami ładowania umożliwiają dopasowanie rozwiązania do specyficznych wymagań w zakresie czasu podtrzymania.
  • Zgodne z akumulatorowymi rozwiązaniami litowo-jonowymi firmy Schneider Electric
    Ogranicza powierzchnię zajmowaną przez system oraz masę systemu, jego wymagania co do chłodzenia i obsługi serwisowej, a w efekcie całkowite koszty użytkowania; charakteryzuje się żywotnością dwukrotnie większą niż akumulatory kwasowo-ołowiowe regulowane zaworami (VRLA); zapewnia większą przewidywalność podtrzymania oraz łatwość zarządzania.
    Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.
  • Możliwość równoległej wydajności
    Podwyższa całkowitą wydajność zasilania dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu kilku UPS-ów.
  • Możliwość równoległej nadmiarowości
    Zasilaj podłączony sprzęt za pomocą wielu UPS-ów, by podnieść nadmiarowość systemu
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Brunei , Brazylia , Bhutan , Botswana , Białoruś , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Kamerun , Chiny , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Hong Kong , Chorwacja , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Korea Południowa , Kuwejt , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portugalia , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Uzbekistan , Wietnam , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    1.0 MW / 1.0 MVA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    1.0 MW / 1.0 MVA
  • Napięcie wyjściowe
    400V 3PH
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz, 60 Hz
  • Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz +/-0,1% przy 50 Hz, znamionowo
  • Inne napięcia wyjściowe
    380, 415, 440
  • Współczynnik szczytu
    3 z THC <5%
  • Topologia
    Technologia Double Conversion Online
  • Typ przebiegu
    sinusoida
  • Praca w warunkach przeciążenia
    150% przez 1 minutę, 125% przez 10 minut
  • Całk. zniekszt. harmoniczne napięcia wyjściowego
    < 2% dla obciążenia liniowego i < 3% dla obciążenia nieliniowego

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    400V 3PH
  • Częstotliwość wejściowa
    40–70 Hz
  • Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu
    Poniżej 3% przy pełnym obciążeniu
  • Inne napięcia wejściowe
    380, 415, 440
  • Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw)
    100.0kAmps
  • Maksymalny prąd wejściowy
    1702.0A

Akumulatory i czas podtrzymania

  • Typ akumulatora
    Bez baterii wewnętrznych - korzysta z baterii zewnętrznych
  • Znamionowe napięcie akumulatora
    480 V
  • Napięcie końca rozładowania akumulatora
    384 VDC
  • Sprawanośc

Komunikacja i zarządzanie

  • Wstęnie zainstalowane karty SmartSlot™
    AP9635
  • Panel sterowania
    7" Touch Screen Display
  • Alarm dźwiękowy
    Alarmy dżwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia
  • Ilość interfejsów SmartSlot™
    2

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    1970mm , 197.0cm
  • Maksymalna szerokość
    4500mm , 450.0cm
  • Maksymalna głębokość
    900mm , 90.0cm
  • Ciężar netto
    3500.0kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    4680.0kg
  • Wysokość transportowa
    2150mm , 215.0cm
  • Szerokość transportowa
    5390mm , 539.0cm
  • Głębokość transportowa
    1060mm , 106.0cm
  • Kolor
    White

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95% non-condensing %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-999.9metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 40 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95% non-condensing %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    69.5dBA
  • Rozpraszanie ciepła w trybie online
    169513.0BTU/godz.
  • Klasa ochrony
    IP 20

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Lista cUL, Znak C, CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, wydanie 5.
  • Okres gwarancji
    1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

4282KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Rozmiar

1830KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
PDF

Rozmiar

248KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF

Rozmiar

24464KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1324KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Features and benefits, ideal applications, and product specifications
Projekt/Konfiguracja
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

3095KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

185KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

Rozmiar

76KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Certificate of Origin
PDF

Rozmiar

180KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition
PDF

Rozmiar

3737KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

OSHPD pre-approval letter
PDF

Rozmiar

453KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

EU Declaration of Conformity
Specyfikacja oferty
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Source ZIP

Rozmiar

79KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
PDF

Rozmiar

372KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS

Kategoria

Podkategoria


Usługa wymiany akumulatorów na litowo-jonowe, (2) szafki G typu UL — instalacja osprzętu elektrycznego wyceniana oddzielnie

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV2-LB-17
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Usługa wymiany akumulatorów na litowo-jonowe, (1) szafka G typu IEC — instalacja osprzętu elektrycznego wyceniana oddzielnie

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV1H-LB-17
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Usługa wymiany akumulatorów na litowo-jonowe, (5) szafek G typu UL — instalacja osprzętu elektrycznego wyceniana oddzielnie

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV5-LB-17
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Usługa wymiany akumulatorów na litowo-jonowe, (2) szafki G typu IEC — instalacja osprzętu elektrycznego wyceniana oddzielnie

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV2H-LB-17
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Rozszerzenie harmonogramu do 7x24 dla dotychczasowych i dodatkowych zapobiegawczych wizyt serwisowych dla urz., od 501 kVA

Lokalny przegląd systemu klienta pod kątem zapewnienia optymalnej wydajności na wymaganym poziomie.

WUPGPMV7X24-UG-04
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
(1) rok planu serwisowego Advantage Ultra dla (1) zewnętrznej ramy akumulatorowej zasilacza Galaxy VX

Kompleksowe pakiety usługowe, które umożliwiają skonstruowanie oferty dostosowanej do potrzeb klienta, zapewniającej efektywną eksploatację infrastruktury, minimalizację przestojów i zarządzanie kosztami.

WULTRABAT-VX-00
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Usługa gruntownego czyszczenia

Przeszkolony technik APC na miejscu zdiagnozuje i naprawi Twoje urządzenia APC.

WIDCLEAN
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
LIBATTSMGGIEC
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (25) węzłów

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

WRMS1YR25N-01
5 073,75 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Usługa wymiany akumulatorów na litowo-jonowe, (4) szafki G typu IEC — instalacja osprzętu elektrycznego wyceniana oddzielnie

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV4H-LB-17
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64

Pokaż wyniki/-ów na stronę