APC Smart UPS 3000 VA 230 V RM 2U z aprobatą UL

Udostępnij:

APC Smart UPS 3000 VA 230 V RM 2U z aprobatą UL

SUA3000R2IX38

Description: Inteligentna i wydajna ochrona zasilania z możliwością wdrożenia ponadregionalnego.

Zawiera : CD with software , Documentation CD , Smart UPS signalling RS-232 cable

2 087,25 €
Cena zawiera VAT
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

SUA3000R2IX38 Features

APC Smart UPS 3000 VA 230 V RM 2U z aprobatą UL

  • Zgodność z obowiązującymi na świecie normami bezpieczeństwa
    Atesty bezpieczeństwa UL60950, CSA60950, IEC60950, EN60950. Spełnia wymogi norm IEC 61000-4-5 w zakresie odporności na przepięcia i GR-1089-CORE, rozdział 4, w zakresie odporności na wyładowania atmosferyczne i zwarcia w instalacji prądu przemiennego.
  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.

Globalne wdrożenie Cechy i korzyści

  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • LED Indicators
    W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.
  • Gniazdo typu SmartSlot
    Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
  • Port szeregowy
    Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
    Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
  • Wsparcie techniczne
    Doświadczeni konsultanci naszego działu wsparcia służą odpowiedziami na pytania. Klient może więc spać spokojnie, wiedząc, że w razie problemów pomoc jest w zasięgu ręki.
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika
    Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
  • Prosta instalacja
    Innowacyjna konstrukcja pozwala na szybką i prostą instalację przez niemal dowolną osobę.
  • Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
    Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
  • Filtrowanie napięcia
    Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
  • Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora
    Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
  • Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
    Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Antigua and Barbuda , Albania , Armenia , Angola , Argentyna , Austria , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Boliwia , Brazylia , Botswana , Białoruś , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Chile , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwinea Równikowa , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Kenia , Kambodża , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Macedonia , Mali , Mongolia , Mauretania , Malta , Malawi , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Oman , Peru , Pakistan , Polska , Portugalia , Paragwaj , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Czad , Togo , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Jemen , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    2.7 KW / 3.0 kVA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    2.7 KW / 3.0 kVA
  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Wydajność przy pełnym obciążeniu
    96.0 %
  • Zniekształcenia napięcia wyjściowego
    Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    47–53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz, 57–63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz
  • Współczynnik szczytu
    --
  • Topologia
    Line Interactive
  • Typ przebiegu
    sinusoida
  • Złącza wyjściowe
    (8) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)
    (1) IEC 320 C19 (Zasilanie zapasowe)

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    230V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie)
  • Typ gniazda wejściowego
    IEC-320 C20
  • Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    160 - 285V
  • Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    151 - 302V
  • Ilość kabli zasilających
    1
  • Wydajność przy pełnym obciążeniu
    96.0 %

Akumulatory i czas podtrzymania

Komunikacja i zarządzanie

  • Interfejs Port (s)
    DB-9 RS-232 , Smart-Slot , USB
  • Panel sterowania
    Wyświetlacz statusu LED z paskiem obciążenia i naładowania akumulatora oraz pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wymień akumulator: i wskaźniki przeciążenia
  • Alarm dźwiękowy
    Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie
  • Awaryjny wyłącznik zasilania
    Tak
  • Ilość interfejsów SmartSlot™
    1

Ochrona przed przepięciami i filtracja

  • Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
    480Dżule
  • Filtrowanie
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    89mm , 8.9cm
  • Maksymalna szerokość
    483mm , 48.3cm
  • Maksymalna głębokość
    660mm , 66.0cm
  • Wysokość w szafie
    2U
  • Ciężar netto
    43.64kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    56.82kg
  • Wysokość transportowa
    254mm , 25.4cm
  • Szerokość transportowa
    622mm , 62.2cm
  • Głębokość transportowa
    980mm , 98.0cm
  • Kolor
    Black
  • Jednostek na paletę
    8.0

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 45 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    47.0dBA
  • Rozpraszanie ciepła w trybie online
    400.0BTU/godz.

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Znak C, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, UL 1778, VDE
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

  • PEP
    Dostępne na karcie Dokumentacja
  • EOLI
    Dostępne na karcie Dokumentacja
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

176KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

This is the APC International Safety Guide in the following languages: English French Spanish Portuguese German Italian Swedish Norwegian Turkish Hungarian Polish Czech Russian Korean Thai Dutch & Indonesian.
PDF

Rozmiar

323KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Safety Guide for Smart-UPS RT/Hardwire/over 1.5 kVA
PDF

Rozmiar

1011KB

Zaktualizowano:

2018-06-06

Installation; Operation
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

116KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

CSA Certificate for specified products
PDF

Rozmiar

14KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

PDF

Rozmiar

75KB

Zaktualizowano:

2018-05-30

CSA Approval to CSA C22 107.1
Environmental Profile
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

433KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
PDF

Rozmiar

396KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

Aktualizacja Firmware'u
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

Numer katalogowy

SFSUMX372

Zaktualizowano:

2010-02-04
InfraStruxure Manager
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

Numer katalogowy

AP9430

Zaktualizowano:

2018-05-23
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64

Numer katalogowy

AP9431

Zaktualizowano:

2018-05-23
Dodatkowe oprogramowanie
Numer katalogowy
AP9430
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64

Kategoria

Podkategoria


Dachowy panel wentylatorowy 208/230 V 50/60 Hz do obudów NetShelter WX

Panel wentylatorowy do montażu w szafie to niedrogie rozwiązanie wspomagające odprowadzanie ciepła z obudów Netshelter. System można łatwo zainstalować w dachu obudowy. Ciepłe powietrze jest wówczas wydmuchiwane przez dach. Obudowy montowane na ścianach umożliwiają także instalowanie paneli wentylatorowych w podstawie. Panele wentylatorowe wymuszają przepływ powietrza ku górze obudowy.

AR8207BLK
266,19 €
System poziomego prowadzenia kabli, 1U x 4 cale głębokości, jednostronny z osłoną

Pionowe akcesoria do zarządzania kablami przeznaczone do porządkowania układu kabli danych wewnątrz obudowy lub szafy.

AR8602A
72,59 €
Zestaw elementów montażowych 10-32

Nakrętki koszyczkowe z gwintem #10-32 do montażu urządzeń w obudowach na szynach prostokątnych. Pasują do urządzeń ze śrubami montażowymi #10-32 (36 szt.).

AR8005
72,59 €
APC Smart-UPS SRT 5000 VA do montażu w szafie, 208/230 V, HW

Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości

SRT5KRMXLW-HW
4 961,00 €
Przełącznik APC KVM 2G, analogowy, 1 użytkownik lokalny, 8 portów

Przełączniki do serwerów skonstruowane tak, aby zwiększać dostępność i zarządzalność systemu

KVM0108A
435,59 €
Modularny panel maskujący do optymalizacji przepływu powietrza, czarny, niewymagający użycia narzędzi, 1U, 19 cali — 10 szt.

Modularny panel maskujący do sterowania przepływem powietrza, 1U niewymagający użycia narzędzi, zapobiega recyrkulacji powietrza, zasłaniając nieużywaną przestrzeń w szafie (10 szt.).

AR8136BLK
54,44 €
Zarządzany moduł dystrybucji zasilania PDU do montażu w szafie, 2U, 32 A, 230 V, (16)C13

Zarządzane listwy zasilające do montażu w szafie umożliwiają zaawansowane monitorowanie obciążenia oraz włączanie/wyłączanie poszczególnych gniazd zasilających, co pozwala na zdalne resetowanie, sekwencyjne uruchamianie urządzeń i zarządzanie wykorzystaniem gniazd.

AP7922B
1 240,25 €
17-calowa konsola LCD do szaf APC — wer. francuska

Klawiatura do montażu w szafie, mysz, konsola LCD (1U)

AP5717F
1 136,19 €
APC KVM 2G, zestaw LCD do montażu z tyłu

Przełączniki do serwerów skonstruowane tak, aby zwiększać dostępność i zarządzalność systemu

KVM-LCDMOUNT
72,59 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę