APC Smart-UPS 2200 VA, LCD, do szafy, 2U 230 V

Udostępnij:

APC Smart-UPS 2200 VA, LCD, do szafy, 2U 230 V

SMT2200RMI2U

Description: Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

Zawiera : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

1 815,00 €
Cena zawiera VAT
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

SMT2200RMI2U Features

APC Smart-UPS 2200 VA, LCD, do szafy, 2U 230 V

  • Możliwość zimnego startu
    Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
  • Licznik energii
    Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.
  • Tryb ekologiczny
    Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
  • Wysoka sprawność online
    Niższe koszty i mniejsza emisja ciepła.
  • Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD
    Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.
  • Prognoza daty wymiany akumulatora
    Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.
  • Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora
    Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
  • Sekwencyjne zamykanie i restartowanie w sieci
    Możliwość skonfigurowania wyłączania i włączania wybranych grup gniazd w zadanej kolejności (w przypadku zasilaczy UPS z zarządzanymi grupami gniazd).
  • Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych
    Pojedynczą grupą gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciążeń nienewralgicznych.
  • Gniazdo typu SmartSlot
    Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
  • Zgodny z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert
    Umożliwia scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem APC InfraStruXure® Central.
  • Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
    Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.

Smart-UPS Cechy i korzyści

  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika
    Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
  • Powiadamianie o przewidywanych awariach
    Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
    Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
  • Bezpiecznik automatyczny
    Zapewnia szybkie przywrócenie sprawności po przeciążeniu.
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Network manageable
    Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć dzięki Powerchute Business Edition.
  • Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
    Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
  • Alarmy dźwiękowe
    Aktywnie informuje, czy urządzenie jest zasilane z akumulatora, czy akumulator jest bliski wyczerpania i czy występuje przeciążenie.
  • Złącze USB
    Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.
  • Wskaźnik statusu LED
    Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
  • Port szeregowy
    Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
  • Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
    Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
  • Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
    Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
  • Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
    Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
  • Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć
    Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.
  • Filtrowanie napięcia
    Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje pełna kompatybilność i niezawodność urządzeń firmowanych przez lidera.
    Zasilacz generuje czystą sinusoidę, zgodnie zaleceniami producentów serwerów z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Atesty bezpieczeństwa wystawione przez uznane instytucje potwierdzają zgodność zasilacza Smart-UPS z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi.
  • Pozwala uniknąć kosztownych problemów z zasilaniem poprzez utrzymywanie sprzętu IT i dane są bezpieczne i dostępne
    Filtrowanie zasilania klasy sieciowej chroni urządzenia i systemy przed niszczącymi przepięciami i zakłóceniami. Półprzewodnikowy system automatycznej regulacji napięcia (AVR) podnosi napięcie wejściowe o maksymalnie 30% i redukuje wysokie napięcie nawet o 12% bez angażowania akumulatora. Niezawodne podtrzymanie akumulatorowe umożliwiające pracę w trakcie przerwy w zasilaniu lub bezpieczne wyłączenie systemów
  • Inteligentna praca i możliwość dopasowania do specyficznych wymagań
    Intuicyjny interfejs LCD dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji oraz umożliwia lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych. Ponad 15 różnych ustawień programowalnych, w tym sterowanie grupami gniazd, umożliwia konfigurowanie parametrów, progów i powiadomień dostosowanych do konkretnego zastosowania systemu.
  • Oszczędność czasu za sprawą łatwego i wygodnego dostępu zdalnego
    Zarządzanie przez interfejs szeregowy, USB lub opcjonalny interfejs Ethernet. Zawiera oprogramowanie Powerchute® Business Edition umożliwiające wygodne monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego oraz wykorzystanie innowacyjnych funkcji zarządzania energią.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Opatentowany ekologiczny tryb działania umożliwia osiągnięcie sprawności na poziomie przekraczającym 97%. Smart-UPS jako pierwszy sieciowy zasilacz UPS uzyskał certyfikat Energy Star. Inteligentne zarządzanie akumulatorami — technika, w której APC jest pionierem — maksymalizuje wydajność i żywotność akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu z kompensacją temperatury. Dynamiczny wskaźnik daty wymiany akumulatora w połączeniu z automatycznymi, samoczynnymi testami zapewniają niezawodność akumulatora i zawczasu ostrzegają o konieczności jego wymiany. Wygodne, łatwe do podłączenia moduły akumulatorowe wymienialne podczas pracy pozwalają na wymianę akumulatorów bez wyłączania zasilania. Zasilacze z rodziny Smart-UPS, projektowane i produkowane przez APC od ponad 23 lat i sprzedane w ponad 25 milionach egzemplarzy, to urządzenia cieszące się największym zaufaniem wśród wszystkich sieciowych zasilaczy UPS.
  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
  • Regulowane punkty przełączania napięcia
    Wydłuża żywotność akumulatora, poszerzając zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego lub zawężając zakres regulacji napięcia wyjściowego.
  • Regulowana czułość na napięcie
    Umożliwia dostosowanie parametrów pracy zasilacza UPS do warunków konkretnego środowiska zasilania lub charakterystyki generatora.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Boliwia , Botswana , Białoruś , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Chile , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Hong Kong , Chorwacja , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Kenia , Kambodża , Korea Południowa , Kuwejt , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Peru , Filipiny , Pakistan , Polska , Portugalia , Paragwaj , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Turcja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Urugwaj , Uzbekistan , Wietnam , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    1.98 KW / 2.2 kVA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    1.98 KW / 2.2 kVA
  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Uwaga nt. napięcia wyjściowego
    Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Inne napięcia wyjściowe
    220, 240
  • Topologia
    Line Interactive
  • Typ przebiegu
    sinusoida
  • Złącza wyjściowe
    (8) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)
    (3) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe)
    (1) IEC 320 C19 (Zasilanie zapasowe)
  • Czas przełączania
    4ms typical : 8ms maximum

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    230V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie)
  • Typ gniazda wejściowego
    British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
  • Długość przewodu zasilania
    2metry
  • Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    160 - 286V
  • Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    151 - 302V
  • Ilość kabli zasilających
    1
  • Inne napięcia wejściowe
    220, 240

Akumulatory i czas podtrzymania

Komunikacja i zarządzanie

  • Interfejs Port (s)
    USB
  • Panel sterowania
    Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie, Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
  • Alarm dźwiękowy
    Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia
  • Ilość interfejsów SmartSlot™
    1

Ochrona przed przepięciami i filtracja

  • Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
    375Dżule

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    86mm , 8.6cm
  • Maksymalna szerokość
    480mm , 48.0cm
  • Maksymalna głębokość
    683mm , 68.3cm
  • Wysokość w szafie
    2U
  • Ciężar netto
    42.31kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    49.73kg
  • Wysokość transportowa
    254mm , 25.4cm
  • Szerokość transportowa
    600mm , 60.0cm
  • Głębokość transportowa
    980mm , 98.0cm
  • Jednostek na paletę
    8.0

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 45 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    55.0dBA
  • Rozpraszanie ciepła w trybie online
    215.0BTU/godz.

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE
  • Okres gwarancji
    3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • PEP
    Dostępne na karcie Dokumentacja
  • EOLI
    Dostępne na karcie Dokumentacja
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

558KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Smart-UPS 750/1500/2200 VA, 120/230 Vac, 3000 VA 120/208/230 Vac LCD RM2U
PDF

Rozmiar

323KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

Safety Guide for Smart-UPS RT/Hardwire/over 1.5 kVA
PDF

Rozmiar

378KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Rozmiar

27KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Warranty and Service
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

741KB

Zaktualizowano:

2017-03-31

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

2142KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

CB Certificate for SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
PDF

Rozmiar

117KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

C-tick approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
PDF

Rozmiar

1677KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Models included on certificate: SUA2200I, SUA2200XLI, SUA2200RMI2U, SUA3000I, SUA3000XLI, SUA3000RMI2U, SUA3000RMXLI3U, SMT2200I, SMT2200RMI2U, SMT3000I, SMT3000RMI2U, DLT3000RMI2U, SMT2200RMI2UNC, SMT3000RMI2UNC
PDF

Rozmiar

80KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

CE EMC approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
PDF

Rozmiar

112KB

Zaktualizowano:

2018-06-08

Declaration of Conformity for Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMT Series)
PDF

Rozmiar

1807KB

Zaktualizowano:

2018-06-05

IEC 62040-1:2008
PDF

Rozmiar

376KB

Zaktualizowano:

2018-03-08

IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
PDF

Rozmiar

112KB

Zaktualizowano:

2017-03-31

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Environmental Profile
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

396KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
PDF

Rozmiar

433KB

Zaktualizowano:

2018-06-04

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

Aktualizacja Firmware'u
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

PowerNet MIB 4.2.6

Numer katalogowy

SFPMIB426

Zaktualizowano:

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition 9.5

Zgodny z: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP

Numer katalogowy

SFPCBE95

Zaktualizowano:

2018-01-23

Kategoria

Podkategoria


APC Smart-UPS 3000 VA LCD do montażu w szafie, 2U, 230 V z kartą sieciową

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

SMT3000RMI2UNC
2 692,25 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Czujnik temperatury firmy APC

Czujnik uniwersalny, który monitoruje temperaturę w centrum danych lub pomieszczeniu sieciowym.

AP9335T
96,79 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, z C13 na C14, 0,6 m

Wyjątkowa technika unieruchamiania kabli zapewniająca więcej wolnego miejsca i bezpieczne mocowanie kabli między listwami PDU montowanymi w szafie a podłączonym sprzętem IT. Kable pasują do dowolnego gniazda IEC; ale funkcja „blokowania” jest dostępna tylko w przypadku podłączenia do modułów PDU z rodziny APC AP8000 lub urządzeń IT wyposażonych w gniazda z blokadą. Połączenia z blokadą zmniejszają ryzyko przypadkowego odłączenia kabli i odcięcia urządzeń od zasilania.

AP8702S-WW
60,49 €
WITSC — migracja serwerów i prowadzenie okablowania

Usługi migracji, konsolidacji i optymalizacji sprzętu IT oraz okablowania w nowych lub istniejących centrach danych, serwerowniach i pomieszczeniach sieciowych.

WITSC
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (1) węzła

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

WRMS1YR1N-01
332,09 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
APC Smart-UPS 2200 VA LCD do montażu w szafie, 2U, 230 V z kartą sieciową

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

SMT2200RMI2UNC
2 178,00 €
2-letni abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (1) węzła

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

WRMS2YR1N-01
613,77 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Zarządzany moduł dystrybucji zasilania PDU do montażu w szafie, 1U, 16 A, 208/230 V, (8)C13

Zarządzane listwy zasilające do montażu w szafie umożliwiają zaawansowane monitorowanie obciążenia oraz włączanie/wyłączanie poszczególnych gniazd zasilających, co pozwala na zdalne resetowanie, sekwencyjne uruchamianie urządzeń i zarządzanie wykorzystaniem gniazd.

AP7921B
845,79 €
Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, z C13 na C14, 1,2 m

Wyjątkowa technika unieruchamiania kabli zapewniająca więcej wolnego miejsca i bezpieczne mocowanie kabli między listwami PDU montowanymi w szafie a podłączonym sprzętem IT. Kable pasują do dowolnego gniazda IEC; ale funkcja „blokowania” jest dostępna tylko w przypadku podłączenia do modułów PDU z rodziny APC AP8000 lub urządzeń IT wyposażonych w gniazda z blokadą. Połączenia z blokadą zmniejszają ryzyko przypadkowego odłączenia kabli i odcięcia urządzeń od zasilania.

AP8704S-WW
96,79 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę