APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, do szafy, 2U 230 V

Udostępnij:

APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, do szafy, 2U 230 V

SMT1500RMI2U

Description: Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

Zawiera : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

1 015,19 €
Cena zawiera VAT
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

SMT1500RMI2U Features

APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, do szafy, 2U 230 V

  • Możliwość zimnego startu
    Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
  • Licznik energii
    Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.
  • Tryb ekologiczny
    Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
  • Wysoka sprawność online
    Niższe koszty i mniejsza emisja ciepła.
  • Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD
    Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.
  • Prognoza daty wymiany akumulatora
    Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.
  • Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora
    Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
  • Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych
    Pojedynczą grupą gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciążeń nienewralgicznych.
  • Gniazdo typu SmartSlot
    Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
  • Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
    Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.

Smart-UPS Cechy i korzyści

  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika
    Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
    Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
  • Powiadamianie o przewidywanych awariach
    Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
  • Bezpiecznik automatyczny
    Zapewnia szybkie przywrócenie sprawności po przeciążeniu.
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Alarmy dźwiękowe
    Aktywnie informuje, czy urządzenie jest zasilane z akumulatora, czy akumulator jest bliski wyczerpania i czy występuje przeciążenie.
  • Złącze USB
    Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.
  • Network manageable
    Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć dzięki Powerchute Business Edition.
  • Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
    Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
  • Port szeregowy
    Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
  • Wskaźnik statusu LED
    Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
  • Pozwala uniknąć kosztownych problemów z zasilaniem poprzez utrzymywanie sprzętu IT i dane są bezpieczne i dostępne
    Filtrowanie zasilania klasy sieciowej chroni urządzenia i systemy przed niszczącymi przepięciami i zakłóceniami. Półprzewodnikowy system automatycznej regulacji napięcia (AVR) podnosi napięcie wejściowe o maksymalnie 30% i redukuje wysokie napięcie nawet o 12% bez angażowania akumulatora. Niezawodne podtrzymanie akumulatorowe umożliwiające pracę w trakcie przerwy w zasilaniu lub bezpieczne wyłączenie systemów
  • Inteligentna praca i możliwość dopasowania do specyficznych wymagań
    Intuicyjny interfejs LCD dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji oraz umożliwia lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych. Ponad 15 różnych ustawień programowalnych, w tym sterowanie grupami gniazd, umożliwia konfigurowanie parametrów, progów i powiadomień dostosowanych do konkretnego zastosowania systemu.
  • Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje pełna kompatybilność i niezawodność urządzeń firmowanych przez lidera.
    Zasilacz generuje czystą sinusoidę, zgodnie zaleceniami producentów serwerów z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Atesty bezpieczeństwa wystawione przez uznane instytucje potwierdzają zgodność zasilacza Smart-UPS z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Opatentowany ekologiczny tryb działania umożliwia osiągnięcie sprawności na poziomie przekraczającym 97%. Smart-UPS jako pierwszy sieciowy zasilacz UPS uzyskał certyfikat Energy Star. Inteligentne zarządzanie akumulatorami — technika, w której APC jest pionierem — maksymalizuje wydajność i żywotność akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu z kompensacją temperatury. Dynamiczny wskaźnik daty wymiany akumulatora w połączeniu z automatycznymi, samoczynnymi testami zapewniają niezawodność akumulatora i zawczasu ostrzegają o konieczności jego wymiany. Wygodne, łatwe do podłączenia moduły akumulatorowe wymienialne podczas pracy pozwalają na wymianę akumulatorów bez wyłączania zasilania. Zasilacze z rodziny Smart-UPS, projektowane i produkowane przez APC od ponad 23 lat i sprzedane w ponad 25 milionach egzemplarzy, to urządzenia cieszące się największym zaufaniem wśród wszystkich sieciowych zasilaczy UPS.
  • Oszczędność czasu za sprawą łatwego i wygodnego dostępu zdalnego
    Zarządzanie przez interfejs szeregowy, USB lub opcjonalny interfejs Ethernet. Zawiera oprogramowanie Powerchute® Business Edition umożliwiające wygodne monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego oraz wykorzystanie innowacyjnych funkcji zarządzania energią.
  • Regulowana czułość na napięcie
    Umożliwia dostosowanie parametrów pracy zasilacza UPS do warunków konkretnego środowiska zasilania lub charakterystyki generatora.
  • Regulowane punkty przełączania napięcia
    Wydłuża żywotność akumulatora, poszerzając zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego lub zawężając zakres regulacji napięcia wyjściowego.
  • Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć
    Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.
  • Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
    Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
  • Filtrowanie napięcia
    Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
  • Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
    Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
    Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Boliwia , Botswana , Białoruś , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Chile , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Hong Kong , Chorwacja , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Kenia , Kambodża , Korea Południowa , Kuwejt , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Peru , Filipiny , Pakistan , Polska , Portugalia , Paragwaj , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Turcja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Urugwaj , Uzbekistan , Wietnam , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    1.0 KW / 1.5 kVA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    1.0 KW / 1.5 kVA
  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Uwaga nt. napięcia wyjściowego
    Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
  • Zniekształcenia napięcia wyjściowego
    Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    47–53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz, 57–63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz
  • Inne napięcia wyjściowe
    220, 240
  • Topologia
    Line Interactive
  • Typ przebiegu
    sinusoida
  • Złącza wyjściowe
    (4) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)
    (2) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe)
  • Czas przełączania
    2ms typical

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    230V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie)
  • Typ gniazda wejściowego
    IEC-320 C14
  • Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    160 - 286V
  • Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    151 - 302V
  • Inne napięcia wejściowe
    220, 240

Akumulatory i czas podtrzymania

Komunikacja i zarządzanie

  • Interfejs Port (s)
    RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
  • Panel sterowania
    Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
  • Alarm dźwiękowy
    Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia
  • Awaryjny wyłącznik zasilania
    Dodatkowe
  • Ilość interfejsów SmartSlot™
    1

Ochrona przed przepięciami i filtracja

  • Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
    459Dżule
  • Filtrowanie
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    86mm , 8.6cm
  • Maksymalna szerokość
    432mm , 43.2cm
  • Maksymalna głębokość
    457mm , 45.7cm
  • Wysokość w szafie
    2U
  • Ciężar netto
    28.64kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    31.91kg
  • Wysokość transportowa
    251mm , 25.1cm
  • Szerokość transportowa
    594mm , 59.4cm
  • Głębokość transportowa
    603mm , 60.3cm
  • Kolor
    Black
  • Jednostek na paletę
    8.0

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 45 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    46.0dBA
  • Rozpraszanie ciepła w trybie online
    90.0BTU/godz.

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, VDE
  • Okres gwarancji
    3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • PEP
    Dostępne na karcie Dokumentacja
  • EOLI
    Dostępne na karcie Dokumentacja
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

558KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Smart-UPS 750/1500/2200 VA, 120/230 Vac, 3000 VA 120/208/230 Vac LCD RM2U
PDF

Rozmiar

378KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Rozmiar

27KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Warranty and Service
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

741KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

112KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Rozmiar

376KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
PDF

Rozmiar

193KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

UL Certificate for SMT1500RMI2U
PDF

Rozmiar

117KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

C-tick approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
PDF

Rozmiar

737KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

PDF

Rozmiar

80KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

CE EMC approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
PDF

Rozmiar

112KB

Zaktualizowano:

2018-06-08

Declaration of Conformity for Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMT Series)
PDF

Rozmiar

1635KB

Zaktualizowano:

2018-06-08

PDF

Rozmiar

1807KB

Zaktualizowano:

2018-06-05

IEC 62040-1:2008
Environmental Profile
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

424KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Rozmiar

447KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

Aktualizacja Firmware'u
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

PowerNet MIB 4.2.6

Numer katalogowy

SFPMIB426

Zaktualizowano:

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition 9.5

Zgodny z: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Numer katalogowy

SFPCBE95

Zaktualizowano:

2018-01-23

Kategoria

Podkategoria


APC Smart-UPS 3000 VA LCD do montażu w szafie, 2U, 230 V z kartą sieciową

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

SMT3000RMI2UNC
2 692,25 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Kabel zasilający, C13 na C14, 2,5 m

Szeroki wybór kabli zasilających do różnych urządzeń IT.

AP9870
30,24 €
Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, z C13 na C14, 1,8 m

Wyjątkowa technika unieruchamiania kabli zapewniająca więcej wolnego miejsca i bezpieczne mocowanie kabli między listwami PDU montowanymi w szafie a podłączonym sprzętem IT. Kable pasują do dowolnego gniazda IEC; ale funkcja „blokowania” jest dostępna tylko w przypadku podłączenia do modułów PDU z rodziny APC AP8000 lub urządzeń IT wyposażonych w gniazda z blokadą. Połączenia z blokadą zmniejszają ryzyko przypadkowego odłączenia kabli i odcięcia urządzeń od zasilania.

AP8706S-WW
133,09 €
Zarządzana listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, zero U, 10 A, 230 V, (16)C13

Zarządzane listwy zasilające do montażu w szafie umożliwiają zaawansowane monitorowanie obciążenia oraz włączanie/wyłączanie poszczególnych gniazd zasilających, co pozwala na zdalne resetowanie, sekwencyjne uruchamianie urządzeń i zarządzanie wykorzystaniem gniazd.

AP7950B
1 331,00 €
Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO)

System wyłączania awaryjnego, wejście/wyjście: 24VDC (obwody InfraStruXure), 48 VDC (obwody zewnętrzne), prąd: 1 amper, częstotliwość: 50/60Hz, obwód (il.): 9, Contact State: Notmally Open, Montaż: montowany na powierzchni, Podłączenie: zdejmowane panele z tyłu, 1/2 cala i 3/4 cala knockouts top and bottom, przycisk: standardowy, 22mm metallic body; 40mm z łbem grzybkowym; Push/Pull, Wire Connections: #24 do 18 AWG wire ground stud for #8 ring lug

EPW9
1 075,69 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, z C13 na C14, 0,6 m

Wyjątkowa technika unieruchamiania kabli zapewniająca więcej wolnego miejsca i bezpieczne mocowanie kabli między listwami PDU montowanymi w szafie a podłączonym sprzętem IT. Kable pasują do dowolnego gniazda IEC; ale funkcja „blokowania” jest dostępna tylko w przypadku podłączenia do modułów PDU z rodziny APC AP8000 lub urządzeń IT wyposażonych w gniazda z blokadą. Połączenia z blokadą zmniejszają ryzyko przypadkowego odłączenia kabli i odcięcia urządzeń od zasilania.

AP8702S-WW
60,49 €
2-letni abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (1) węzła

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

WRMS2YR1N-01
613,77 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Pakiet serwisowy: wydłużenie gwarancji o 3 lata (przy zakupie nowych produktów)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-03
209,09 €
Kabel zasilający, C19 na C14, 2,0 m

Szeroki wybór kabli zasilających do różnych urządzeń IT.

AP9878
54,44 €
Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (1) węzła

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

WRMS1YR1N-01
332,09 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64

Pokaż wyniki/-ów na stronę