APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, 230 V

Udostępnij:

APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, 230 V

SMT1500I

Description: Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

Zawiera : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

785,29 €
Cena zawiera VAT
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

SMT1500I Features

APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, 230 V

  • Możliwość zimnego startu
    Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
  • Licznik energii
    Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.
  • Tryb ekologiczny
    Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
  • Wysoka sprawność online
    Niższe koszty i mniejsza emisja ciepła.
  • Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD
    Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.
  • Prognoza daty wymiany akumulatora
    Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.
  • Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora
    Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
  • Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych
    Pojedynczą grupą gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciążeń nienewralgicznych.
  • Gniazdo typu SmartSlot
    Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
  • Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
    Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.

Smart-UPS Cechy i korzyści

  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika
    Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
    Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
  • Powiadamianie o przewidywanych awariach
    Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
  • Bezpiecznik automatyczny
    Zapewnia szybkie przywrócenie sprawności po przeciążeniu.
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Alarmy dźwiękowe
    Aktywnie informuje, czy urządzenie jest zasilane z akumulatora, czy akumulator jest bliski wyczerpania i czy występuje przeciążenie.
  • Złącze USB
    Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.
  • Network manageable
    Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć dzięki Powerchute Business Edition.
  • Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
    Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
  • Port szeregowy
    Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
  • Wskaźnik statusu LED
    Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
  • Pozwala uniknąć kosztownych problemów z zasilaniem poprzez utrzymywanie sprzętu IT i dane są bezpieczne i dostępne
    Filtrowanie zasilania klasy sieciowej chroni urządzenia i systemy przed niszczącymi przepięciami i zakłóceniami. Półprzewodnikowy system automatycznej regulacji napięcia (AVR) podnosi napięcie wejściowe o maksymalnie 30% i redukuje wysokie napięcie nawet o 12% bez angażowania akumulatora. Niezawodne podtrzymanie akumulatorowe umożliwiające pracę w trakcie przerwy w zasilaniu lub bezpieczne wyłączenie systemów
  • Inteligentna praca i możliwość dopasowania do specyficznych wymagań
    Intuicyjny interfejs LCD dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji oraz umożliwia lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych. Ponad 15 różnych ustawień programowalnych, w tym sterowanie grupami gniazd, umożliwia konfigurowanie parametrów, progów i powiadomień dostosowanych do konkretnego zastosowania systemu.
  • Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje pełna kompatybilność i niezawodność urządzeń firmowanych przez lidera.
    Zasilacz generuje czystą sinusoidę, zgodnie zaleceniami producentów serwerów z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Atesty bezpieczeństwa wystawione przez uznane instytucje potwierdzają zgodność zasilacza Smart-UPS z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Opatentowany ekologiczny tryb działania umożliwia osiągnięcie sprawności na poziomie przekraczającym 97%. Smart-UPS jako pierwszy sieciowy zasilacz UPS uzyskał certyfikat Energy Star. Inteligentne zarządzanie akumulatorami — technika, w której APC jest pionierem — maksymalizuje wydajność i żywotność akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu z kompensacją temperatury. Dynamiczny wskaźnik daty wymiany akumulatora w połączeniu z automatycznymi, samoczynnymi testami zapewniają niezawodność akumulatora i zawczasu ostrzegają o konieczności jego wymiany. Wygodne, łatwe do podłączenia moduły akumulatorowe wymienialne podczas pracy pozwalają na wymianę akumulatorów bez wyłączania zasilania. Zasilacze z rodziny Smart-UPS, projektowane i produkowane przez APC od ponad 23 lat i sprzedane w ponad 25 milionach egzemplarzy, to urządzenia cieszące się największym zaufaniem wśród wszystkich sieciowych zasilaczy UPS.
  • Oszczędność czasu za sprawą łatwego i wygodnego dostępu zdalnego
    Zarządzanie przez interfejs szeregowy, USB lub opcjonalny interfejs Ethernet. Zawiera oprogramowanie Powerchute® Business Edition umożliwiające wygodne monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego oraz wykorzystanie innowacyjnych funkcji zarządzania energią.
  • Regulowana czułość na napięcie
    Umożliwia dostosowanie parametrów pracy zasilacza UPS do warunków konkretnego środowiska zasilania lub charakterystyki generatora.
  • Regulowane punkty przełączania napięcia
    Wydłuża żywotność akumulatora, poszerzając zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego lub zawężając zakres regulacji napięcia wyjściowego.
  • Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć
    Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.
  • Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
    Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
  • Filtrowanie napięcia
    Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
  • Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
    Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
    Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Boliwia , Botswana , Białoruś , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Chile , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Hong Kong , Chorwacja , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Kenia , Kambodża , Korea Południowa , Kuwejt , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Peru , Filipiny , Pakistan , Polska , Portugalia , Paragwaj , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Turcja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Urugwaj , Uzbekistan , Wietnam , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    1.0 KW / 1.5 kVA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    1.0 KW / 1.5 kVA
  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Uwaga nt. napięcia wyjściowego
    Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
  • Zniekształcenia napięcia wyjściowego
    Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    47–53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz, 57–63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz
  • Inne napięcia wyjściowe
    220, 240
  • Topologia
    Line Interactive
  • Typ przebiegu
    sinusoida
  • Złącza wyjściowe
    (2) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe)
    (8) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    230V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie)
  • Typ gniazda wejściowego
    IEC-320 C14
  • Długość przewodu zasilania
    1.83metry
  • Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    160 - 286V
  • Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    151 - 302V
  • Ilość kabli zasilających
    1
  • Inne napięcia wejściowe
    220, 240

Akumulatory i czas podtrzymania

Komunikacja i zarządzanie

  • Interfejs Port (s)
    SmartSlot , USB
  • Panel sterowania
    Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
  • Alarm dźwiękowy
    Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie
  • Awaryjny wyłącznik zasilania
    --
  • Ilość interfejsów SmartSlot™
    1

Ochrona przed przepięciami i filtracja

  • Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
    459Dżule
  • Filtrowanie
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    219mm , 21.9cm
  • Maksymalna szerokość
    171mm , 17.1cm
  • Maksymalna głębokość
    439mm , 43.9cm
  • Ciężar netto
    24.09kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    27.23kg
  • Wysokość transportowa
    376mm , 37.6cm
  • Szerokość transportowa
    328mm , 32.8cm
  • Głębokość transportowa
    595mm , 59.5cm
  • Kolor
    Black
  • Jednostek na paletę
    12.0

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 45 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    45.0dBA
  • Rozpraszanie ciepła w trybie online
    135.0BTU/godz.

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE
  • Okres gwarancji
    3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • PEP
    Dostępne na karcie Dokumentacja
  • EOLI
    Dostępne na karcie Dokumentacja
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

320KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower
PDF

Rozmiar

27KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Warranty and Service
PDF

Rozmiar

677KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

Operation Smart-UPS SMT750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

741KB

Zaktualizowano:

2017-03-31

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

737KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

PDF

Rozmiar

55KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

CE EMC certificate for SMT750I/SMT1000I/SMT1500I refresh
PDF

Rozmiar

112KB

Zaktualizowano:

2018-06-08

Declaration of Conformity for Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMT Series)
PDF

Rozmiar

1635KB

Zaktualizowano:

2018-06-08

PDF

Rozmiar

1807KB

Zaktualizowano:

2018-06-05

IEC 62040-1:2008
PDF

Rozmiar

376KB

Zaktualizowano:

2018-03-08

IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
PDF

Rozmiar

112KB

Zaktualizowano:

2017-03-31

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Environmental Profile
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

424KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Rozmiar

447KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

Aktualizacja Firmware'u
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

PowerNet MIB 4.2.6

Numer katalogowy

SFPMIB426

Zaktualizowano:

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition 9.5

Zgodny z: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Numer katalogowy

SFPCBE95

Zaktualizowano:

2018-01-23

Kategoria

Podkategoria


Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, monitorowana, 2U, 32 A, 230 V, (12) C13 i (4) C19

Monitorowane listwy zasilające do montażu w szafie zapewniają zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii krytycznych systemów IT.

AP7822B
942,59 €
Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, z C13 na C14 (90 stopni), 0,6 m

Wyjątkowa technika unieruchamiania kabli zapewniająca więcej wolnego miejsca i bezpieczne mocowanie kabli między listwami PDU montowanymi w szafie a podłączonym sprzętem IT. Kable pasują do dowolnego gniazda IEC; ale funkcja „blokowania” jest dostępna tylko w przypadku podłączenia do modułów PDU z rodziny APC AP8000 lub urządzeń IT wyposażonych w gniazda z blokadą. Połączenia z blokadą zmniejszają ryzyko przypadkowego odłączenia kabli i odcięcia urządzeń od zasilania.

AP8702R-WW
60,49 €
Czujnik temperatury i wilgotności firmy APC

Czujnik uniwersalny, który monitoruje temperaturę i wilgotność w centrum danych lub pomieszczeniu sieciowym.

AP9335TH
145,19 €
Monitorowana listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, zero U, 10 A, 230 V, (16)C13

Monitorowane listwy zasilające do montażu w szafie zapewniają zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii krytycznych systemów IT.

AP7850B
615,89 €
Karta SmartSlot z bezprądowymi stykami we/wy

Karta zarządzająca SmartSlot do zasilacza UPS, obsługująca styki bezprądowe do monitorowania zewnętrznych sygnałów wyzwalających i inicjowania działań w urządzeniach zewnętrznych.

AP9613
193,59 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Zarządzany moduł dystrybucji zasilania PDU do montażu w szafie, 1 U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8)C13

Zarządzane listwy zasilające do montażu w szafie umożliwiają zaawansowane monitorowanie obciążenia oraz włączanie/wyłączanie poszczególnych gniazd zasilających, co pozwala na zdalne resetowanie, sekwencyjne uruchamianie urządzeń i zarządzanie wykorzystaniem gniazd.

AP7920B
748,99 €
Kabel zasilający, C14 na CEE 7/7 Schuko, 0,6 m

Szeroki wybór kabli zasilających do różnych urządzeń IT.

AP9880
54,44 €
Karta zarządzająca UPS Network Management Card 2 z monitorowaniem warunków otoczenia

Zdalne monitorowanie poszczególnych zasilaczy UPS i zarządzanie nimi dzięki bezpośredniemu połączeniu z siecią.

AP9631
506,99 €
Kabel zasilający, C14 na BS1363 (Wlk. Brytania), 0,6 m

Szeroki wybór kabli zasilających do różnych urządzeń IT.

AP9881
54,44 €
Dodatkowy interfejs bezprądowych styków we/wy APC

Akcesorium do zarządzania zasilaczami UPS, które udostępnia dwa wejścia ze stykami bezprądowymi i jedno wyjście przekaźnikowe do urządzeń zarządzających zasilaczami UPS firmy APC wyposażonymi w porty UIO, takich jak karta zarządzająca Network Management Card do zasilaczy UPS (AP9631) lub karta we/wy ze SmartSlot ze stykami bezprądowymi (AP9613).

AP9810
96,79 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę