APC Power-Saving Back-UPS ES, 8 gniazd zasilających, 700 VA 230 V CEE 7/5

Udostępnij:

APC Power-Saving Back-UPS ES, 8 gniazd zasilających, 700 VA 230 V CEE 7/5

BE700G-CP

Description: Rezerwowe zasilanie akumulatorowe z ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów

Zawiera : CD with software , Telephone Cable , User Manual

W magazynie
157,29 €
Cena zawiera VAT

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

BE700G-CP Features

APC Power-Saving Back-UPS ES, 8 gniazd zasilających, 700 VA 230 V CEE 7/5

Rezerwowe zasilanie akumulatorowe z ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów

Zawiera : CD with software , Telephone Cable , User Manual

  • Regulowana czułość na napięcie
    Umożliwia dostosowanie parametrów pracy zasilacza UPS do warunków konkretnego środowiska zasilania lub charakterystyki generatora.
  • Alarmy dźwiękowe
    Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Beznarzędziowa wymiana akumulatora
    Umożliwia szybką i prostą wymianę akumulatora.
  • Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym oraz gniazdo tylko z ochroną przeciwprzepięciową
    Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu
  • Możliwość zimnego startu
    Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
  • Ochrona przeciwprzepięciowa anologowej linii telefonicznej
    Zapewnia ochronę podłączonego sprzętu przed przepięciami na liniach przesyłu danych.
  • Filtrowanie zakłóceń EMI/RFI
    Ogranicza zakłócenia na linii, które mogłyby powodować utratę danych lub przekłamania w komunikacji z klawiaturą.
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
    Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
  • Złącze USB
    Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika
    Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)

Back-UPS Cechy i korzyści

  • Wyświetlacz LED informujący o stanie
    Kontrolki pozwalają błyskawicznie zorientować się w stanie zasilania i samego zasilacza.
  • Alarmy dźwiękowe
    Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Gniazda zasilające z podtrzymaniem akumulatorowym i ochroną przeciwprzepięciową
    Podtrzymanie zasilania i ochrona sprzętu oraz danych na wypadek przerw w dostawie energii, przepięć oraz skoków napięcia.
  • Gniazda bez podtrzymania (tylko ochrona przeciwprzepięciowa)
    Ochrona dodatkowego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i skokami napięcia bez zużywania energii z akumulatorów podtrzymujących zasilanie kluczowych urządzeń w razie przerwy w dostawie energii.
  • Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym oraz gniazdo tylko z ochroną przeciwprzepięciową
    Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu
  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Republika Czeska , Polska , Słowacja

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    405W / 700VA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    405W / 700VA
  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    47–63 Hz
  • Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz +/-0,1% przy 50 Hz, znamionowo
  • Topologia
    Zasilanie zapasowe
  • Typ przebiegu
    Schodkowa aproksymacja sinusiody
  • Tolerancja napięcia wyjściowego
    +/- 5% statyczn. i 100% kroku obciążenia
  • Czas przełączania
    6ms typical : 10ms maximum

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    230V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz +/-5 Hz (automatyczne wykrywanie)
  • Typ gniazda wejściowego
    French/Belgian
  • Długość przewodu zasilania
    1.83metry
  • Maksymalny prąd wejściowy
    10.0A

Akumulatory i czas podtrzymania

Komunikacja i zarządzanie

  • Interfejs Port (s)
    USB
  • Panel sterowania
    Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie

Ochrona przed przepięciami i filtracja

  • Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
    310Dżule
  • Ochrona linii danych
    Analogowa linia telefoniczna dla telefonu/faksu/modemu/DSL (złącze RJ-11), Linia sieciowa - 10/100 Base-T Ethernet (złącze RJ-45)
  • Filtrowanie
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    89mm , 8.9cm
  • Maksymalna szerokość
    224mm , 22.4cm
  • Maksymalna głębokość
    311mm , 31.1cm
  • Ciężar netto
    6.93kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    7.84kg
  • Wysokość transportowa
    127mm , 12.7cm
  • Szerokość transportowa
    279mm , 27.9cm
  • Głębokość transportowa
    400mm , 40.0cm
  • Kolor
    Black
  • Wymiary głównego opakowania kartonowego (Długość x Szerokość x Wysokość)
    324mm
  • Liczba sztuk głównego opakowania kartonowego
    2.0
  • Masa głównego opakowania kartonowego
    16.36
  • Wymiary palety
    48cale
  • Liczba warstw na paletę
    4.0
  • Liczba sztuk na warstwę na paletę
    20.0
  • Masa palety
    1400.0lbs.
  • Jednostek na paletę
    48.0
  • Kody SCC
    1073130427173 1

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-9000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 40 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-9000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    40.0dBA

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE
  • Reguły zabezpieczania urządzeń
    Wieczysta: 100000 Euro
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę, 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany w krajach Unii Europejskiej

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • PEP
    Dostępne na karcie Dokumentacja
  • EOLI
    Dostępne na karcie Dokumentacja
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

233KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

User manual for Back-UPS ES BE550G/BE700G Czech, French, Polish, Slovak
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

75KB

Zaktualizowano:

2016-12-22

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

0KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK
PDF

Rozmiar

192KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

CE EMC approval for model BE700XXXXXXXXXX and BE550XXXXXXXXXX
PDF

Rozmiar

129KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Rozmiar

351KB

Zaktualizowano:

2018-06-07

IEC 62040-1 ed.1; am1
Environmental Profile
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

310KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

End of Life Instruction (EoLI) for the Power Saving Back-UPS Product Range
PDF

Rozmiar

382KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

Product Environmental Profile 2 for the Back-UPS Product Range
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

PowerChute Business Edition
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

PowerChute Business Edition

PowerChute Personal Edition 3.0.2 dla systemów Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server (z obsługą wielu języków)

Zgodny z: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Numer katalogowy

SFPCPE302

Zaktualizowano:

2012-01-31

Kategoria

Podkategoria


Pakiet serwisowy: wydłużenie gwarancji o 3 lata (przy zakupie nowych produktów)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01A
73,79 €
Pakiet serwisowy: wydłużenie gwarancji o 1 rok (przy zakupie nowych produktów)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01A
36,89 €
Roczna rozszerzona gwarancja (odnowienie lub zakup hurtowy)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01A
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
3-letnia rozszerzona gwarancja (odnowienie lub zakup hurtowy)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01A
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Zamienna kaseta akumulatorowa APC nr 17

Oryginalne akumulatory APC RBC(TM) przeszły odpowiednie testy i otrzymały certyfikaty zgodności. Umożliwiają przywrócenie wydajności zasilacza UPS zgodnie z oryginalną specyfikacją.

RBC17
54,44 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę