APC Power-Saving Back-UPS ES, 8 gniazd wyjściowych, 550 VA 230 V CEE 7/5

Udostępnij:

APC Power-Saving Back-UPS ES, 8 gniazd wyjściowych, 550 VA 230 V CEE 7/5

BE550G-CP

Description: Rezerwowe zasilanie akumulatorowe z ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów

Zawiera : CD with software , Telephone Cable , User Manual

W magazynie
133,09 €
Cena zawiera VAT

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

BE550G-CP Features

APC Power-Saving Back-UPS ES, 8 gniazd wyjściowych, 550 VA 230 V CEE 7/5

Rezerwowe zasilanie akumulatorowe z ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów

Zawiera : CD with software , Telephone Cable , User Manual

  • Regulowana czułość na napięcie
    Umożliwia dostosowanie parametrów pracy zasilacza UPS do warunków konkretnego środowiska zasilania lub charakterystyki generatora.
  • Alarmy dźwiękowe
    Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Beznarzędziowa wymiana akumulatora
    Umożliwia szybką i prostą wymianę akumulatora.
  • Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym oraz gniazdo tylko z ochroną przeciwprzepięciową
    Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu
  • Możliwość zimnego startu
    Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
  • Ochrona przeciwprzepięciowa anologowej linii telefonicznej
    Zapewnia ochronę podłączonego sprzętu przed przepięciami na liniach przesyłu danych.
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
    Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
  • Złącze USB
    Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika
    Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)

Back-UPS Cechy i korzyści

  • Wyświetlacz LED informujący o stanie
    Kontrolki pozwalają błyskawicznie zorientować się w stanie zasilania i samego zasilacza.
  • Alarmy dźwiękowe
    Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Gniazda zasilające z podtrzymaniem akumulatorowym i ochroną przeciwprzepięciową
    Podtrzymanie zasilania i ochrona sprzętu oraz danych na wypadek przerw w dostawie energii, przepięć oraz skoków napięcia.
  • Gniazda bez podtrzymania (tylko ochrona przeciwprzepięciowa)
    Ochrona dodatkowego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i skokami napięcia bez zużywania energii z akumulatorów podtrzymujących zasilanie kluczowych urządzeń w razie przerwy w dostawie energii.
  • Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym oraz gniazdo tylko z ochroną przeciwprzepięciową
    Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu
  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Republika Czeska , Polska , Słowacja

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    330W / 550VA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    330W / 550VA
  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    47–63 Hz
  • Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz +/-0,1% przy 50 Hz, znamionowo
  • Inne napięcia wyjściowe
    220
  • Topologia
    Zasilanie zapasowe
  • Typ przebiegu
    Schodkowa aproksymacja sinusiody
  • Tolerancja napięcia wyjściowego
    +/- 5% statyczn. i 100% kroku obciążenia
  • Czas przełączania
    6ms typical : 10ms maximum

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    230V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz
  • Typ gniazda wejściowego
    French/Belgian
  • Długość przewodu zasilania
    1.83metry
  • Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    180–266V
  • Ilość kabli zasilających
    1
  • Maksymalny prąd wejściowy
    10.0A

Akumulatory i czas podtrzymania

Komunikacja i zarządzanie

  • Panel sterowania
    Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie

Ochrona przed przepięciami i filtracja

  • Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
    310Dżule
  • Ochrona linii danych
    Analogowa linia telefoniczna dla telefonu/faksu/modemu/DSL (złącze RJ-11), Linia sieciowa - 10/100 Base-T Ethernet (złącze RJ-45)
  • Filtrowanie
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    89mm , 8.9cm
  • Maksymalna szerokość
    224mm , 22.4cm
  • Maksymalna głębokość
    311mm , 31.1cm
  • Ciężar netto
    6.02kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    6.93kg
  • Wysokość transportowa
    127mm , 12.7cm
  • Szerokość transportowa
    279mm , 27.9cm
  • Głębokość transportowa
    400mm , 40.0cm
  • Kolor
    Black
  • Wymiary głównego opakowania kartonowego (Długość x Szerokość x Wysokość)
    324mm
  • Liczba sztuk głównego opakowania kartonowego
    2.0
  • Masa głównego opakowania kartonowego
    14.09
  • Wymiary palety
    48cale
  • Liczba warstw na paletę
    4.0
  • Liczba sztuk na warstwę na paletę
    20.0
  • Masa palety
    1230.0lbs.
  • Jednostek na paletę
    48.0
  • Kody SCC
    1073130427688 0

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-15000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 40 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    40.0dBA

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE
  • Reguły zabezpieczania urządzeń
    Wieczysta: 100000 Euro
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę, 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany w krajach Unii Europejskiej

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • PEP
    Dostępne na karcie Dokumentacja
  • EOLI
    Dostępne na karcie Dokumentacja
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

233KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

User manual for Back-UPS ES BE550G/BE700G Czech, French, Polish, Slovak
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

72KB

Zaktualizowano:

2017-02-15

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

0KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK
PDF

Rozmiar

351KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

IEC 62040-1 ed.1; am1
PDF

Rozmiar

192KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

CE EMC approval for model BE700XXXXXXXXXX and BE550XXXXXXXXXX
PDF

Rozmiar

129KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Rozmiar

418KB

Zaktualizowano:

2017-12-20

Certificate of Conformance to EU ENERGY STAR For UPS V1.0
Environmental Profile
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

310KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

End of Life Instruction (EoLI) for the Power Saving Back-UPS Product Range
PDF

Rozmiar

382KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

Product Environmental Profile 2 for the Back-UPS Product Range
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Kategoria

Podkategoria


Zamienna kaseta akumulatorowa APC nr 110

Oryginalne akumulatory APC RBC(TM) przeszły odpowiednie testy i otrzymały certyfikaty zgodności. Umożliwiają przywrócenie wydajności zasilacza UPS zgodnie z oryginalną specyfikacją.

APCRBC110
54,44 €
Pakiet serwisowy: wydłużenie gwarancji o 3 lata (przy zakupie nowych produktów)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01A
73,79 €
Pakiet serwisowy: wydłużenie gwarancji o 1 rok (przy zakupie nowych produktów)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01A
36,89 €
3-letnia rozszerzona gwarancja (odnowienie lub zakup hurtowy)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01A
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Roczna rozszerzona gwarancja (odnowienie lub zakup hurtowy)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01A
--
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64

Pokaż wyniki/-ów na stronę