APC Back-UPS ES 700 VA, 230 V, Czechy i Polska

Udostępnij:

APC Back-UPS ES 700 VA, 230 V, Czechy i Polska

BE700-CP

Description: Rezerwowe zasilanie akumulatorowe z ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów

Zawiera : User Manual , Wall-mounting template

145,19 €
Cena zawiera VAT
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

Back-UPS Cechy i korzyści

  • Wyświetlacz LED informujący o stanie
    Kontrolki pozwalają błyskawicznie zorientować się w stanie zasilania i samego zasilacza.
  • Alarmy dźwiękowe
    Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Gniazda zasilające z podtrzymaniem akumulatorowym i ochroną przeciwprzepięciową
    Podtrzymanie zasilania i ochrona sprzętu oraz danych na wypadek przerw w dostawie energii, przepięć oraz skoków napięcia.
  • Gniazda bez podtrzymania (tylko ochrona przeciwprzepięciowa)
    Ochrona dodatkowego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i skokami napięcia bez zużywania energii z akumulatorów podtrzymujących zasilanie kluczowych urządzeń w razie przerwy w dostawie energii.
  • Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym oraz gniazdo tylko z ochroną przeciwprzepięciową
    Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu
  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Republika Czeska , Polska , Słowacja

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    405W / 700VA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    405W / 700VA
  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz +/-0,1% przy 50 Hz, znamionowo
  • Współczynnik szczytu
    3: 1
  • Topologia
    Zasilanie zapasowe
  • Typ przebiegu
    Schodkowa aproksymacja sinusiody
  • Czas przełączania
    6ms typical : 10ms maximum

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    230V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz
  • Typ gniazda wejściowego
    French/Belgian
  • Długość przewodu zasilania
    1.83metry
  • Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    180–266V
  • Ilość kabli zasilających
    1
  • Maksymalny prąd wejściowy
    10.0A

Akumulatory i czas podtrzymania

Komunikacja i zarządzanie

  • Interfejs Port (s)
    USB
  • Panel sterowania
    Dioda LED wskazująca na status zasilania: Zasilanie z sieci energetycznej : Zasilanie z akumulatora
  • Alarm dźwiękowy
    Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie

Ochrona przed przepięciami i filtracja

  • Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
    310Dżule
  • Ochrona linii danych
    RJ-45 ochrona linii modem/faks/DSL typu 10-100 Base-T
  • Filtrowanie
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    86mm , 8.6cm
  • Maksymalna szerokość
    230mm , 23.0cm
  • Maksymalna głębokość
    285mm , 28.5cm
  • Ciężar netto
    6.8kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    7.3kg
  • Wysokość transportowa
    132mm , 13.2cm
  • Szerokość transportowa
    300mm , 30.0cm
  • Głębokość transportowa
    366mm , 36.6cm
  • Kolor
    Charcoal
  • Wymiary głównego opakowania kartonowego (Długość x Szerokość x Wysokość)
    380mm
  • Liczba sztuk głównego opakowania kartonowego
    2.0
  • Masa głównego opakowania kartonowego
    15.0
  • Jednostek na paletę
    80.0
  • Kody SCC
    1073130424777 4

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-15000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    45.0dBA

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE
  • Reguły zabezpieczania urządzeń
    Wieczysta: 100000 Euro
  • Okres gwarancji
    3 lata - naprawa lub wymiana

Zrównoważony Oferta status

  • PEP
    Dostępne na karcie Dokumentacja
  • EOLI
    Dostępne na karcie Dokumentacja
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

175KB

Zaktualizowano:

2017-03-28

Product Overview; Safety; Electrical Connection; Start-up; Operation; Technical Specifications; Warranty and Service
Environmental Profile
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

463KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Rozmiar

407KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

PowerChute Business Edition
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

PowerChute Business Edition

PowerChute Personal Edition 3.0.2 dla systemów Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server (z obsługą wielu języków)

Zgodny z: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Numer katalogowy

SFPCPE302

Zaktualizowano:

2012-01-31

Kategoria

Podkategoria


Pakiet serwisowy: wydłużenie gwarancji o 3 lata (przy zakupie nowych produktów)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
147,59 €
Zamienna kaseta akumulatorowa APC nr 17

Oryginalne akumulatory APC RBC(TM) przeszły odpowiednie testy i otrzymały certyfikaty zgodności. Umożliwiają przywrócenie wydajności zasilacza UPS zgodnie z oryginalną specyfikacją.

RBC17
54,44 €
Pakiet serwisowy: wydłużenie gwarancji o 1 rok (przy zakupie nowych produktów)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
61,49 €
3-letnia rozszerzona gwarancja (odnowienie lub zakup hurtowy)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
196,79 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Roczna rozszerzona gwarancja (odnowienie lub zakup hurtowy)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
86,09 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64

Pokaż wyniki/-ów na stronę