APC BACK-UPS 950 VA, 230 V, AVR, gniazda dla Francji

Udostępnij:

APC BACK-UPS 950 VA, 230 V, AVR, gniazda dla Francji

BX950U-FR

Description: Rezerwowe zasilanie akumulatorowe z ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów

Zawiera : User Manual

145,19 €
Cena zawiera VAT
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

BX950U-FR Features

APC BACK-UPS 950 VA, 230 V, AVR, gniazda dla Francji

  • Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
    Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
  • Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
    Automatycznie podwyższa niskie napięcie i obniża wysokie napięcie do poziomów odpowiednich dla zasilanych urządzeń.
  • Wyłącznik obwodu z możliwością resetu
    Łatwa naprawa skutków przeciążenia, bez potrzeby wymieniania bezpieczników.
  • Ochrona przeciwprzepięciowa telefonicznych linii danych
    Zapewnia ochronę podłączonych urządzeń przed przepięciami na liniach telefonicznych.
  • USB connection
    Za pośrednictwem portu USB można z komputera uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji ochrony zasilania i zarządzania oferowanych przez UPS.

Back-UPS Cechy i korzyści

  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
  • Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym oraz gniazdo tylko z ochroną przeciwprzepięciową
    Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu
  • Alarmy dźwiękowe
    Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
  • Wyświetlacz LED informujący o stanie
    Kontrolki pozwalają błyskawicznie zorientować się w stanie zasilania i samego zasilacza.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Gniazda zasilające z podtrzymaniem akumulatorowym i ochroną przeciwprzepięciową
    Podtrzymanie zasilania i ochrona sprzętu oraz danych na wypadek przerw w dostawie energii, przepięć oraz skoków napięcia.
  • Gniazda bez podtrzymania (tylko ochrona przeciwprzepięciowa)
    Ochrona dodatkowego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i skokami napięcia bez zużywania energii z akumulatorów podtrzymujących zasilanie kluczowych urządzeń w razie przerwy w dostawie energii.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Belgia , Burkina Faso , Benin , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Wybrzeże Kości Słoniowej , Kamerun , Republika Czeska , Algeria , Francja , Gabon , Gujana Francuska , Gwadelupa , Maroko , Madagaskar , Mali , Martynika , Mauretania , Mauritius , Niger , Polska , Słowacja , Senegal , Togo

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    480W / 950VA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    480W / 950VA
  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologia
    Line Interactive
  • Typ przebiegu
    Schodkowa aproksymacja sinusiody
  • Czas przełączania
    8ms typical : 10 ms maximum

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    230V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie)
  • Typ gniazda wejściowego
    French/Belgian
  • Długość przewodu zasilania
    1.22metry
  • Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    150 - 280V
  • Ilość kabli zasilających
    1
  • Maksymalny prąd wejściowy
    4.0A

Akumulatory i czas podtrzymania

Komunikacja i zarządzanie

  • Panel sterowania
    Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie
  • Alarm dźwiękowy
    Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie

Ochrona przed przepięciami i filtracja

  • Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
    273Dżule
  • Ochrona linii danych
    Ochrona modemu/faksu, RJ-11

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    215mm , 21.5cm
  • Maksymalna szerokość
    130mm , 13.0cm
  • Maksymalna głębokość
    336mm , 33.6cm
  • Ciężar netto
    8.0kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    8.99kg
  • Wysokość transportowa
    295mm , 29.5cm
  • Szerokość transportowa
    245mm , 24.5cm
  • Głębokość transportowa
    440mm , 44.0cm
  • Kolor
    Black

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95% non-condensing %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 45 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95% non-condensing %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-9000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    45.0dBA

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE, IEC 62040-1-1
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę
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
250KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Installation Guide for Back-UPS BX950U-FR and BX1400U-FR
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

136KB

Zaktualizowano:

2017-02-18

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

137KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Rozmiar

355KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

IEC 62040-1 (ed.1)
PDF

Rozmiar

2109KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

EN 62040-2: 2006 Environment: First Classification of EUT: Category C1; IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009; IEC61000-3-3:2013; EN 62040-2: 2006; IEC61000-4-2:2008; IEC61000-4-6:2008; IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-4-4:2012; IEC61000-2-2:2002; IEC61000-4-5:2005
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Kategoria

Podkategoria


Roczna rozszerzona gwarancja (odnowienie lub zakup hurtowy)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
86,09 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Pakiet serwisowy: wydłużenie gwarancji o 3 lata (przy zakupie nowych produktów)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
147,59 €
Pakiet serwisowy: wydłużenie gwarancji o 1 rok (przy zakupie nowych produktów)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
61,49 €
3-letnia rozszerzona gwarancja (odnowienie lub zakup hurtowy)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
196,79 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64

Pokaż wyniki/-ów na stronę