APC Back-UPS 650, 230 V

Udostępnij:

APC Back-UPS 650, 230 V

BK650EI

Description: Rezerwowe zasilanie akumulatorowe z ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów

Zawiera : CD with software , Documentation CD , Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords , USB cable

W magazynie
193,59 €
Cena zawiera VAT

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

BK650EI Features

APC Back-UPS 650, 230 V

Rezerwowe zasilanie akumulatorowe z ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów

Zawiera : CD with software , Documentation CD , Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords , USB cable

  • Port szeregowy
    Do monitorowania S20 i sterowania nim za pośrednictwem portu RS-232 można używać dowolnej sieci automatyki domowej. Informacje na temat sposobu komunikacji z S20 można znaleźć w nocie aplikacyjnej APC nr 102. Instalatorzy Crestron i AMX powinni zapoznać się z informacjami o integracji S20 ze swoimi sieciami. Informacje te są dostępne na stronach WWW odpowiednich firm.
  • Złącze USB
    Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.

Back-UPS Cechy i korzyści

  • Wyświetlacz LED informujący o stanie
    Kontrolki pozwalają błyskawicznie zorientować się w stanie zasilania i samego zasilacza.
  • Alarmy dźwiękowe
    Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Gniazda zasilające z podtrzymaniem akumulatorowym i ochroną przeciwprzepięciową
    Podtrzymanie zasilania i ochrona sprzętu oraz danych na wypadek przerw w dostawie energii, przepięć oraz skoków napięcia.
  • Gniazda bez podtrzymania (tylko ochrona przeciwprzepięciowa)
    Ochrona dodatkowego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i skokami napięcia bez zużywania energii z akumulatorów podtrzymujących zasilanie kluczowych urządzeń w razie przerwy w dostawie energii.
  • Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym oraz gniazdo tylko z ochroną przeciwprzepięciową
    Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu
  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Albania , Armenia , Angola , Argentyna , Austria , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Boliwia , Botswana , Białoruś , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Chile , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Kenia , Kambodża , Saint Kitts And Nevis , Kuwejt , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Oman , Peru , Pakistan , Polska , Portugalia , Paragwaj , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Czad , Togo , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Turcja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    400W / 650VA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    400W / 650VA
  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    47–63 Hz
  • Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologia
    Zasilanie zapasowe
  • Typ przebiegu
    Schodkowa aproksymacja sinusiody
  • Złącza wyjściowe
    (3) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)
    (2) IEC Jumpers (selector_surgetitle)
    (1) IEC 320 C13 (selector_surgetitle)
  • Czas przełączania
    6ms typical : 10ms maximum

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    230V
  • Częstotliwość wejściowa
    47–63 Hz, 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie)
  • Typ gniazda wejściowego
    IEC-320 C14
  • Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    180–266V
  • Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    160 - 286V
  • Ilość kabli zasilających
    2
  • Maksymalny prąd wejściowy
    7.0A

Akumulatory i czas podtrzymania

Komunikacja i zarządzanie

  • Interfejs Port (s)
    Optional Simple Signalling RS232 cable , USB
  • Panel sterowania
    Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie
  • Alarm dźwiękowy
    Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie

Ochrona przed przepięciami i filtracja

  • Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
    310Dżule
  • Ochrona linii danych
    Analogowa linia telefoniczna dla telefonu/faksu/modemu/DSL (złącze RJ-45)

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    165mm , 16.5cm
  • Maksymalna szerokość
    91mm , 9.1cm
  • Maksymalna głębokość
    284mm , 28.4cm
  • Ciężar netto
    6.03kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    7.31kg
  • Wysokość transportowa
    494mm , 49.4cm
  • Szerokość transportowa
    185mm , 18.5cm
  • Głębokość transportowa
    415mm , 41.5cm
  • Kolor
    Beige
  • Liczba sztuk głównego opakowania kartonowego
    1.0
  • Jednostek na paletę
    48.0
  • Kody SCC
    1073130421978 8

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    5 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 45 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    5 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    45.0dBA

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Znak A, Znak C, CE, GOST, NEMKO
  • Reguły zabezpieczania urządzeń
    Wieczysta: 100000 Euro, Wieczysta: 50000 GBP
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • PEP
    Dostępne na karcie Dokumentacja
  • EOLI
    Dostępne na karcie Dokumentacja
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

176KB

Zaktualizowano:

2018-06-21

This is the APC International Safety Guide in the following languages: English French Spanish Portuguese German Italian Swedish Norwegian Turkish Hungarian Polish Czech Russian Korean Thai Dutch & Indonesian.
PDF

Rozmiar

346KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Safety; Installation; Electrical Connection; Operation; Technical Specifications; Troubleshooting; Warranty and Service
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

202KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

0KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK
PDF

Rozmiar

471KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

AS/NZS 3548:1995 + Amd 1:1997 + Amd 2: 1997
PDF

Rozmiar

88KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

EN 62040-2:2006; EN 61000-3-2:2006.A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006/A2:2010; EN 61000-4-4:2004/A1:2010;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-2-2:2002
PDF

Rozmiar

129KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Rozmiar

349KB

Zaktualizowano:

2018-06-08

IEC 62040-1 (ed.1); am1
Environmental Profile
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

463KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Rozmiar

407KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

PowerChute Business Edition
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

PowerChute Business Edition

PowerChute Personal Edition 3.0.2 dla systemów Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server (z obsługą wielu języków)

Zgodny z: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Numer katalogowy

SFPCPE302

Zaktualizowano:

2012-01-31

Kategoria

Podkategoria


Pakiet serwisowy: wydłużenie gwarancji o 1 rok (przy zakupie nowych produktów)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
61,49 €
3-letnia rozszerzona gwarancja (odnowienie lub zakup hurtowy)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
196,79 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Roczna rozszerzona gwarancja (odnowienie lub zakup hurtowy)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
86,09 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Zamienna kaseta akumulatorowa APC nr 17

Oryginalne akumulatory APC RBC(TM) przeszły odpowiednie testy i otrzymały certyfikaty zgodności. Umożliwiają przywrócenie wydajności zasilacza UPS zgodnie z oryginalną specyfikacją.

RBC17
54,44 €
Pakiet serwisowy: wydłużenie gwarancji o 3 lata (przy zakupie nowych produktów)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
147,59 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę