Adapter wysokości dachu, z SX42U do SX45U, 700 mm

Udostępnij:

Adapter wysokości dachu, z SX42U do SX45U, 700 mm

ACDC2507

Description: Systemy ograniczające recyrkulację gorącego i zimnego powietrza, które zapewniają maksymalną przewidywalność, moc i sprawność chłodzenia na poziomie szafy, rzędu czy pomieszczenia.
Adapter wysokości dachu, z SX42U do SX45U, 700 mm

Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64

Ograniczanie wymiany ciepła Cechy i korzyści

  • Skalowalna gęstość
    Skalowalne gęstości pozwalają na uzyskanie chłodzenia o wyższej gęstości przez integrację systemu bezpieczeństwa o przejściach gorącego powietrza z architekturą rzędową.
  • Dostęp nad przejściem
    Demontaż poszczególnych paneli bez użycia narzędzi umożliwia dostęp ponad przejściem do celów prowadzenia kabli i konserwacji
  • Oświetlenie w technologii EcoLEDgy
    Zintegrowane energooszczędne oświetlenie LED z czujnikami ruchu
  • Sterowanie z aktywnym przepływem powietrza
    Monitoruje i aktywnie reguluje przepływ powietrza w urządzeniu chłodzącym w systemach wykorzystujących ograniczone przejścia, jednocześnie zapewniając widoczność gwarantującą efektywne chłodzenie sprzętu IT o newralgicznym znaczeniu.
  • Sprawanośc
    Zwiększenie wydajności klimatyzatora przez doprowadzanie powietrza powrotnego o wyższej temperaturze.
  • Bezpieczne drzwi przesuwne
    Awaryjne drzwi przesuwne umożliwiają szybkie wydostanie się w sytuacji awaryjnej
  • Płytki sufitowe
    Zamknięcie przejścia gorącego powietrza od góry, aby zapobiec mieszaniu się ciepłego powietrza z powietrzem w pomieszczeniu.
  • System przeciwpożarowy
    Ostrzega personel i opuszcza panele sufitowe na podstawie wskazania temperatury, umożliwiając zgaszenie pożaru przez system przeciwpożarowy zainstalowany w pomieszczeniu. Z atestem UL723s.
  • Budowa modularna
    Modułowa konstrukcja umożliwia zwiększenie wydajności chłodzenia skalowalnych systemów w miarę wzrostu zapotrzebowania.
  • Jednokierunkowe drzwi blokujące
    Zabezpieczenie przejścia gorącego powietrza przy możliwości jego szybkiego usunięcia w sytuacjach awaryjnych.
  • Strategia modularna
    Modularna konstrukcja systemów mechanicznych i systemów sterowania umożliwia stopniową rozbudowę infrastruktury chłodzenia odpowiednio do potrzeb danej placówki. W rezultacie możliwe jest znaczne ograniczenie początkowych nakładów inwestycyjnych i odsunięcie wydatków w czasie.
  • Elastyczność
    Obsługa zmiennych szerokości przejść, wysokości szaf, głębokości szaf i pojedynczych rzędów. Ograniczanie recyrkulacji powietrza w gorących i zimnych przejściach
  • System powrotu powietrza
    Scentralizowany system recyrkulacji gorącego powietrza dla pomieszczenia oraz zewnętrznych systemów obróbki powietrza minimalizuje możliwość zablokowania dopływu światła do przejścia i zapewnia dostęp do kabli z przejścia z systemem ograniczającym recyrkulację powietrza.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauretania , Malta , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , Jemen , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    132mm , 13.2cm
  • Maksymalna szerokość
    697mm , 69.7cm
  • Maksymalna głębokość
    1069mm , 106.9cm
  • Ciężar netto
    11.83kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    15.59kg
  • Wysokość transportowa
    183mm , 18.3cm
  • Szerokość transportowa
    565mm , 56.5cm
  • Głębokość transportowa
    1199mm , 119.9cm
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
14667KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

PDF

Rozmiar

756KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Installation Instructions for the Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U
PDF

Rozmiar

193KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Installation Instructions for the Blanking Panel
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

969KB

Zaktualizowano:

2018-06-07

Product Brochure with High Level Feature and Benefits
Specyfikacja oferty
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Source ZIP

Rozmiar

32KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
PDF

Rozmiar

154KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Cooling Solutions, Thermal containment