Adapter koncentrujący kamer monitoringu APC NetBotz 120 z kablem USB 16 stóp/5 m

Udostępnij:

Adapter koncentrujący kamer monitoringu APC NetBotz 120 z kablem USB 16 stóp/5 m

NBPD0123

Description: Umożliwia podłączenie kamer telewizji przemysłowej (CCTV) do wybranych urządzeń NetBotz.

Zawiera : Cable mounting kit , Installation Guide , USB cable

W magazynie
362,99 €
Cena zawiera VAT

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

NBPD0123 Features

Adapter koncentrujący kamer monitoringu APC NetBotz 120 z kablem USB 16 stóp/5 m

Umożliwia podłączenie kamer telewizji przemysłowej (CCTV) do wybranych urządzeń NetBotz.

Zawiera : Cable mounting kit , Installation Guide , USB cable

  • Umożliwia integrację z analogowymi kamerami innych firm
    Zwiększa funkcjonalność wideo kompatybilnych urządzeń NetBotz, pozwalając na wykorzystanie szerokiej gamy technologii kamer analogowych.

Kamery do monitoringu Cechy i korzyści

  • Kamera wideo rejestrująca pełne ruchome sekwencje
    W przypadku użycia ze zgodnym urządzeniem NetBotz pozwala przechwycić zapis wizualny.
  • Skalowalność
    Rozszerzalna platforma może być skalowana „na żądanie”, odpowiednio do nowych potrzeb biznesowych. W razie potrzeby możliwe jest zarządzanie dodatkowymi urządzeniami, natomiast zaawansowane aplikacje do zarządzania infrastrukturą budynku i usługami przyczyniają się do zwiększenia zasięgu funkcji zarządzania.
  • Urządzenie inteligentne
    Wbudowane oprogramowanie umożliwiające dokonywanie przez urządzenie oceny stopnia zagrożenia i wysyłanie powiadomień, co pozwala zmniejszyć obciążenie sieci.
  • Monitorowanie środowiska
    Zapobieganie awariom urządzeń wynikających z szerokiej gamy zagrożeń środowiskowych.
  • Obsługa czujników innych producentów
    Łatwe dodawanie czujników innych producentów służących do monitorowania cieczy, drgań, cząstek kurzu, promieniowania itp., co pozwala na spełnianie określonych wymagań w zakresie monitorowania.
  • Kamera wideo rejestrująca pełne ruchome sekwencje
    W przypadku użycia ze zgodnym urządzeniem NetBotz pozwala przechwycić zapis wizualny.
  • Powiadomienie o błędzie
    Powiadamianie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym minimalizuje czas reakcji na krytyczne sytuacje w infrastrukturze. Umożliwia administratorom IT skrócenie średniego czasu naprawy, poprawę efektywności i ograniczenie do minimum czasu przestojów.
  • Zapis wideo wyzwalany zdarzeniami
    Funkcje zapisu wideo uruchamiane przez czujniki ruchu lub alarmy pozwalają oszczędzać miejsce na dysku i zmniejszać obciążenie sieci w przypadku przesyłania danych za pośrednictwem sieci WAN.
  • Monitorowanie urządzeń sieciowych
    Monitorowanie fizycznych „parametrów życiowych” sieci i urządzeń komputerowych za pośrednictwem interfejsu IPMI lub protokołu SNMP.
  • Obsługa urządzeń kieszonkowych
    Wysyłanie alarmów w formatach urządzeń PDA oraz wysyłanie obrazów i łącz do obrazu w czasie rzeczywistym na urządzenia Palm/Blackberry/PocketPC.
  • Dostosowywane reguły eskalacji
    Alarmami można zarządzać zgodnie z regułami eskalacji; można je także odbierać w różnych formatach.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Boliwia , Brazylia , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauretania , Malta , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , Jemen , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    69mm , 6.9cm
  • Maksymalna szerokość
    109mm , 10.9cm
  • Maksymalna głębokość
    28mm , 2.8cm
  • Ciężar netto
    0.23kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    1.82kg
  • Wysokość transportowa
    102mm , 10.2cm
  • Szerokość transportowa
    152mm , 15.2cm
  • Głębokość transportowa
    267mm , 26.7cm
  • Kolor
    Black

Parametry środowiskowe

  • Wilgotność względna podczas pracy
    10 - 90 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-4500metry
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    10 - 90 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-4500metry

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE, FCC Part 15 klasa A, VCCI
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność

Ogólny

  • Ilość klatek w kamerze
    Zależy od urządzenia-hosta
  • Rozdzielczość kamery
    Do 1280x1024
  • Pole widzenia
    Zależy od kamery CCTV
  • Maksymalna liczba podłączonych urządzeń
    1.0
  • Liczba dodatkowych koncentratorów kamer
    2.0
  • Sygnały wejściowe źródła wideo
    Analogowe kamery przemysłowe (CCTV) przez koncentrator przejściówek CCTV USB
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

40KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Instalacja
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

362KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

CCC Exemption
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Kategoria

Podkategoria


Amperomierz In-Line, 32 A, 230 V, IEC309-32A 3-F, 3F+N+uziemienie

Monitorowane listwy zasilające do montażu w szafie zapewniają zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii krytycznych systemów IT.

AP7175B
543,29 €
Zarządzana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 32 A, 230 V, (21) C13 i (3) C19

Oferowane przez firmę APC zarządzane listwy zasilające i moduły dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie oferują zaawansowany, konfigurowalny system zarządzania i aktywnego monitorowania. Zdalne sterowanie gniazdami zasilającymi umożliwia włączanie/wyłączanie urządzeń w celu ich zresetowania oraz wyklucza używanie poszczególnych gniazd przez osoby do tego nieupoważnione. Opóźnienie włączania/wyłączania zasilania umożliwia zdefiniowanie kolejności włączania i wyłączania urządzeń. Pozwala to uniknąć przeciążenia obwodu podczas włączania zasilania i wydłużyć czas dostępności newralgicznych urządzeń poprzez ustalenie priorytetów zasilania. Pomiar prądu zapewnia zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Zarządzane moduły PDU zapewniają kontrolowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności, gniazda IEC z blokadami i niskoprofilowe wyłączniki automatyczne. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii newralgicznych systemów IT. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do zarządzanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i sterowania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Capacity Manager i Change Manager.

AP8953
1 240,25 €
Monitorowana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18) C13 i (2) C19

Oferowane przez firmę APC monitorowane moduły dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie oferują aktywny system monitorowania pozwalający na optymalizację wykorzystania energii i skuteczną ochronę obwodów. Zdefiniowane przez użytkownika progi alarmowe ograniczają ryzyko, informując lokalnie i zdalnie o potencjalnych nieoczekiwanych przeciążeniach obwodów. Monitorowane moduły PDU do montażu w szafie dostarczają informacji o wykorzystaniu dostępnej mocy, pozwalając menedżerom centrów danych na podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji o równoważeniu obciążenia i skalowaniu środowisk IT, pod kątem obniżenia całkowitych kosztów posiadania. Monitorowane moduły PDU zapewniają kontrolowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności, gniazda IEC z blokadami i niskoprofilowe wyłączniki automatyczne. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do monitorowanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i zarządzania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Operations, Capacity i Energy Efficiency.

AP8858
712,69 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Poziomy organizator kabli 2U z otworami przelotowymi

Ułatwienie prowadzenia kabli z przodu z jednoczesnym umożliwieniem przeprowadzania kabli do urządzeń z tyłu. Urządzenie zajmuje w szafie przestrzeń 2U.

AR8428
72,59 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Poziomy organizator kabli 1U z listwą szczotkową

Sprzyjanie prawidłowemu przepływowi powietrza z jednoczesnym umożliwieniem przeprowadzania kabli z przodu na tył szafy.

AR8429
72,59 €
Poziomy organizator kabli 2U z występami do mocowania kabli

Akcesoria do zarządzania kablami umożliwiające unikanie zbytniego naprężenia kabli i utrzymywanie uporządkowanego, zorganizowanego układu kabli danych wewnątrz obudowy lub szafy.

AR8427A
96,79 €
Klamki z zamkami szyfrowymi (2 szt.) do obudów NetShelter SX/SV/VX

Klamka z 3-zapadkowym zamkiem szyfrowym z możliwością odblokowania za pomocą klucza głównego zapewnia dodatkowe zabezpieczenie standardowej obudowy NetShelter. Korzysta ono z tego samego mocowania, co standardowa klamka uchylna.

AR8132A
254,09 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Pierścienie do prowadzenia kabli, niewymagające użycia narzędzi (10 szt.)

Akcesoria do zarządzania kablami umożliwiające unikanie zbytniego naprężenia kabli i utrzymywanie uporządkowanego, zorganizowanego układu kabli danych wewnątrz obudowy lub szafy.

AR7540
26,61 €
Zarządzana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 i (3) C19

Oferowane przez firmę APC zarządzane listwy zasilające i moduły dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie oferują zaawansowany, konfigurowalny system zarządzania i aktywnego monitorowania. Zdalne sterowanie gniazdami zasilającymi umożliwia włączanie/wyłączanie urządzeń w celu ich zresetowania oraz wyklucza używanie poszczególnych gniazd przez osoby do tego nieupoważnione. Opóźnienie włączania/wyłączania zasilania umożliwia zdefiniowanie kolejności włączania i wyłączania urządzeń. Pozwala to uniknąć przeciążenia obwodu podczas włączania zasilania i wydłużyć czas dostępności newralgicznych urządzeń poprzez ustalenie priorytetów zasilania. Pomiar prądu zapewnia zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Zarządzane moduły PDU zapewniają kontrolowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności, gniazda IEC z blokadami i niskoprofilowe wyłączniki automatyczne. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii newralgicznych systemów IT. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do zarządzanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i sterowania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Capacity Manager i Change Manager.

AP8959
1 136,19 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64
Zarządzana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7) C13 i (1) C19

Oferowane przez firmę APC zarządzane listwy zasilające i moduły dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie oferują zaawansowany, konfigurowalny system zarządzania i aktywnego monitorowania. Zdalne sterowanie gniazdami zasilającymi umożliwia włączanie/wyłączanie urządzeń w celu ich zresetowania oraz wyklucza używanie poszczególnych gniazd przez osoby do tego nieupoważnione. Opóźnienie włączania/wyłączania zasilania umożliwia zdefiniowanie kolejności włączania i wyłączania urządzeń. Pozwala to uniknąć przeciążenia obwodu podczas włączania zasilania i wydłużyć czas dostępności newralgicznych urządzeń poprzez ustalenie priorytetów zasilania. Pomiar prądu zapewnia zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Zarządzane moduły PDU zapewniają kontrolowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności, gniazda IEC z blokadami i niskoprofilowe wyłączniki automatyczne. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii newralgicznych systemów IT. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do zarządzanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i sterowania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Capacity Manager i Change Manager.

AP8958
1 063,59 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę