17-calowa konsola LCD do szaf APC — wer. niemiecka

Udostępnij:

17-calowa konsola LCD do szaf APC — wer. niemiecka

AP5717G

Description: Klawiatura do montażu w szafie, mysz, konsola LCD (1U)

Zawiera : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB cable , USB KVM cable

W magazynie
1 136,19 €
Cena zawiera VAT

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

AP5717G Features

17-calowa konsola LCD do szaf APC — wer. niemiecka

Klawiatura do montażu w szafie, mysz, konsola LCD (1U)

Zawiera : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB cable , USB KVM cable

  • Sygnalizacja statusu zasilacza
    Możliwość szybkiego wizualnego sprawdzenia stanu urządzenia.

Konsole z wyświetlaczami LCD do montażu w szafie Cechy i korzyści

  • Niskie zużycie mocy
    Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT zużywają mniej niż połowę energii w porównaniu z monitorami CRT
  • Zajmuje 1U miejsca w szafie przemysłowej
    Zajmuje tylko 1U miejsca w szafie przemysłowej w porównaniu z 10U lub 13U wymaganymi przez tradycyjne monitory CRT
  • Pełnowymiarowa klawiatura
    Pełnowymiarowa klawiatura 104 klawiszowa i zintegtowana klawiatura numeryczna zapewnia solidność i wysoką jakość pracy
  • Integrated Trackball
    Integralny manipulator kulowy eliminuje potrzebę podłączania osobnej, zewnętrznej myszy
  • Niskie wymagania dotyczące chłodzenia
    Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT emitują mniej ciepła w porównaniu z monitorami CRT
  • Szyny prowadzące
    Szybka i łatwa instalacja w szafach o kwadratowych, okrągłych i gwintowanych otworach.
  • Możliwość wyświetlania na ekranie
    Przyciski kontrolne dla użytkownika na wyświetlaczu LCD pozwalają na dopasowanie wyglądu. Przyciski kontrolne to: autodopasowanie, wyjście, włącz/wyłącz, jasność, menu i wskaźnik zasilania.
  • Wysięgnik to kabla
    Zapobieganie zakłócaniu pracy sąsiednich urządzeń przez uporządkowanie wiązek kabli.
  • Zaczepy szybkozwalniające
    Łatwe wkładanie i wyjmowanie urządzeń.
  • Zajmuje 1U miejsca w szafie przemysłowej
    Oszczędność cennego miejsca w szafach w centrum danych.
  • Niskie zużycie mocy
    Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT zużywają mniej niż połowę energii w porównaniu z monitorami CRT
  • Low Cooling Requirements
    Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT emitują mniej ciepła w porównaniu z monitorami CRT
  • Standardowe złącze VGA
    Monitor LCD łączy się z serwerem lub przełącznikiem KVM za pośrednictwem złącza VGA
  • Czujnik nachylenia charakterystyki mocy
    Oszczędność energii dzięki automatycznemu odcinaniu zasilania urządzeń po ich wyłączeniu.
  • Końcówki PS/2
    Klawiatura i manipulator kulowy połączone są z serwerem lub przełącznikiem poprzez standardowe złącze PS/2
  • Wspiera systemy wielo-platformowe
    Zgodność z systemami Windows, Sun, Unix i Linux.
  • Integralne urządzenie typu Touchpad
    Integralny manipulator kulowy eliminuje potrzebę podłączania osobnej, zewnętrznej myszy
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Botswana , Białoruś , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Kenia , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Oman , Pakistan , Polska , Portugalia , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Czad , Togo , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Turcja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Uzbekistan , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    100V , 240V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz
  • Moc na wejściu
    19.0W

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    44mm , 4.4cm
  • Maksymalna szerokość
    482mm , 48.2cm
  • Maksymalna głębokość
    614mm , 61.4cm
  • Wysokość w szafie
    1U
  • Ciężar netto
    15.9kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    19.46kg
  • Wysokość transportowa
    152mm , 15.2cm
  • Szerokość transportowa
    673mm , 67.3cm
  • Głębokość transportowa
    826mm , 82.6cm
  • Kolor
    Black
  • Maksymalna głębokość montażu
    1050.0mm , 104.98cm
  • Minimalna głębokość montażu
    26.77cale

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Znak C, EN 55022 klasa A, EN 55024, EN 60950, FCC Part 15 klasa A, GOST, IEC 60950, Industry Canada, NOM, Lista UL, VDE
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)

ts_Supported_Hardware

  • Kolory wyświetlacza
    16.0
  • Rozmiar panelu
    431.8Przekątna (cale)
  • Pobór mocy wyświetlacza LCD
    19W
  • Rozstaw pikseli
    0.26
  • Typ manipulatora kulkowego (trackball)
    PS/2 Touchpad, USB mouse
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

731KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

Installation, Operation, Troubleshooting
PDF

Rozmiar

366KB

Zaktualizowano:

2018-06-05

Quick Start Guide
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

91KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

EC DoC for LV and EMC
PDF

Rozmiar

656KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

VDE License
PDF

Rozmiar

252KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Regulatory Compliance
PDF

Rozmiar

1126KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Kategoria

Podkategoria


APC KVM 2G, zestaw LCD do montażu z tyłu

Przełączniki do serwerów skonstruowane tak, aby zwiększać dostępność i zarządzalność systemu

KVM-LCDMOUNT
72,59 €
Pakiet serwisowy: wydłużenie o 1 rok gwarancji na akcesoria

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-AC-03
98,39 €
Wydłużenie o 1 rok gwarancji na (1) akcesorium (odnowienie lub zakup hurtowy)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXWAR1Y-AC-03
147,59 €
Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Sprawdź dostępność telefonicznie  +48 22 511 84 64

Pokaż wyniki/-ów na stronę