17-calowa konsola LCD do szaf APC — wer. francuska

Udostępnij:

17-calowa konsola LCD do szaf APC — wer. francuska

AP5717F

Description: Klawiatura do montażu w szafie, mysz, konsola LCD (1U)

Zawiera : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB cable , USB KVM cable

W magazynie
1 136,19 €
Cena zawiera VAT

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

AP5717F Features

17-calowa konsola LCD do szaf APC — wer. francuska

Klawiatura do montażu w szafie, mysz, konsola LCD (1U)

Zawiera : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB cable , USB KVM cable

  • Sygnalizacja statusu zasilacza
    Możliwość szybkiego wizualnego sprawdzenia stanu urządzenia.

Konsole z wyświetlaczami LCD do montażu w szafie Cechy i korzyści

  • Integralne urządzenie typu Touchpad
    Integralny manipulator kulowy eliminuje potrzebę podłączania osobnej, zewnętrznej myszy
  • Czujnik nachylenia charakterystyki mocy
    Oszczędność energii dzięki automatycznemu odcinaniu zasilania urządzeń po ich wyłączeniu.
  • Wspiera systemy wielo-platformowe
    Zgodność z systemami Windows, Sun, Unix i Linux.
  • Low Cooling Requirements
    Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT emitują mniej ciepła w porównaniu z monitorami CRT
  • Niskie zużycie mocy
    Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT zużywają mniej niż połowę energii w porównaniu z monitorami CRT
  • Zajmuje 1U miejsca w szafie przemysłowej
    Oszczędność cennego miejsca w szafach w centrum danych.
  • Końcówki PS/2
    Klawiatura i manipulator kulowy połączone są z serwerem lub przełącznikiem poprzez standardowe złącze PS/2
  • Standardowe złącze VGA
    Monitor LCD łączy się z serwerem lub przełącznikiem KVM za pośrednictwem złącza VGA
  • Zajmuje 1U miejsca w szafie przemysłowej
    Zajmuje tylko 1U miejsca w szafie przemysłowej w porównaniu z 10U lub 13U wymaganymi przez tradycyjne monitory CRT
  • Pełnowymiarowa klawiatura
    Pełnowymiarowa klawiatura 104 klawiszowa i zintegtowana klawiatura numeryczna zapewnia solidność i wysoką jakość pracy
  • Integrated Trackball
    Integralny manipulator kulowy eliminuje potrzebę podłączania osobnej, zewnętrznej myszy
  • Niskie wymagania dotyczące chłodzenia
    Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT emitują mniej ciepła w porównaniu z monitorami CRT
  • Niskie zużycie mocy
    Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT zużywają mniej niż połowę energii w porównaniu z monitorami CRT
  • Możliwość wyświetlania na ekranie
    Przyciski kontrolne dla użytkownika na wyświetlaczu LCD pozwalają na dopasowanie wyglądu. Przyciski kontrolne to: autodopasowanie, wyjście, włącz/wyłącz, jasność, menu i wskaźnik zasilania.
  • Wysięgnik to kabla
    Zapobieganie zakłócaniu pracy sąsiednich urządzeń przez uporządkowanie wiązek kabli.
  • Szyny prowadzące
    Szybka i łatwa instalacja w szafach o kwadratowych, okrągłych i gwintowanych otworach.
  • Zaczepy szybkozwalniające
    Łatwe wkładanie i wyjmowanie urządzeń.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Botswana , Białoruś , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Kenia , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Oman , Pakistan , Polska , Portugalia , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Czad , Togo , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Turcja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Uzbekistan , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    100V , 240V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz
  • Moc na wejściu
    19.0W

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    44mm , 4.4cm
  • Maksymalna szerokość
    482mm , 48.2cm
  • Maksymalna głębokość
    614mm , 61.4cm
  • Wysokość w szafie
    1U
  • Ciężar netto
    15.9kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    19.46kg
  • Wysokość transportowa
    152mm , 15.2cm
  • Szerokość transportowa
    673mm , 67.3cm
  • Głębokość transportowa
    826mm , 82.6cm
  • Kolor
    Black
  • Maksymalna głębokość montażu
    1050.0mm , 104.98cm
  • Minimalna głębokość montażu
    26.77cale

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Znak C, EN 55022 klasa A, EN 55024, EN 60950, FCC Part 15 klasa A, GOST, IEC 60950, Industry Canada, NOM, Lista UL, VDE
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)

ts_Supported_Hardware

  • Kolory wyświetlacza
    16.0
  • Rozmiar panelu
    431.8Przekątna (cale)
  • Pobór mocy wyświetlacza LCD
    19W
  • Typ manipulatora kulkowego (trackball)
    PS/2 Touchpad, USB mouse
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

731KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

Installation, Operation, Troubleshooting
PDF

Rozmiar

366KB

Zaktualizowano:

2018-06-05

Quick Start Guide
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

656KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

VDE License
PDF

Rozmiar

252KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Regulatory Compliance
PDF

Rozmiar

1126KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

PDF

Rozmiar

91KB

Zaktualizowano:

2017-11-29

EC DoC for LV and EMC
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Kategoria

Podkategoria


APC KVM 2G, zestaw LCD do montażu z tyłu

Przełączniki do serwerów skonstruowane tak, aby zwiększać dostępność i zarządzalność systemu

KVM-LCDMOUNT
72,59 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę