Data Center Assessment Services

Prowadzona na miejscu ocena i analiza centrum danych lub pomieszczenia sieciowego, zakończona rekomendacjami w zakresie maksymalizacji dostępności, optymalizacji efektywności energetycznej i redukcji kosztów związanych z energią.

If you're responsible for a data center, maximizing availability is a top priority. At the same time, you need to better manage the spiraling costs associated with increased energy demands. An assessment provides baseline data to help you understand your current situation, and it provides recommendations for improvements so you can reach all your goals.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Usługa projektowania inżynierskiego Numer katalogowy QWENGINEER-MISC Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Udogodnienia
Specjaliści od gospodarki energetycznej centrów danych Analiza prowadzona przez specjalistów w dziedzinie gospodarki energetycznej w centrach danych, którzy doskonale znają najlepsze praktyki branżowe i dysponują praktycznym doświadczeniem, zakończona rekomendacjami prowadzącymi do optymalizacji eksploatacji, efektywności energetycznej oraz redukcji kosztów energii.
Dane bazowe Wykorzystanie danych bazowych do opisania obecnej sytuacji i pomiaru stopnia poprawy w sferze wykorzystania i efektywności infrastruktury.
Niezależność od dostawcy Bezstronna ocena i analiza wraz z opcjami rozwiązań niezależnymi od dostawcy.
Zaadaptowany raport z oceny Analiza istniejącej infrastruktury zakończona rekomendacjami zmian i udoskonaleń oraz pozwalająca na opracowanie i wdrożenie krótko- i długoterminowych planów dotyczących gospodarki energetycznej i infrastruktury.
Zbieranie danych w miejscu instalacji Proces zbierania danych realizowany przez specjalistów serwisu przeszkolonych w dziedzinie gospodarki energetycznej centrów danych.
Wliczone koszty pracy i podróży W większości umów serwisowych uwzględnione są koszty przejazdów i robocizny. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.
Planowanie
Dane bazowe Wykorzystanie danych bazowych do opisania obecnej sytuacji i pomiaru stopnia poprawy w sferze wykorzystania i efektywności infrastruktury.
Niezależność od dostawcy Bezstronna ocena i analiza wraz z opcjami rozwiązań niezależnymi od dostawcy.
Raport wg potrzeb klienta W ramach każdej Usługi oceny uzyskuje się indywidualnie opracowany raport, który może zawierać: (1) wymagania dotyczące zasilania i chłodzenia obecnych obciążeń, (2) mapę termiczną, (3) rysunki wykonane w programie CAD, (4) opisy ograniczeń, (5) zalecane sposoby poprawy efektywności i pojemności. Raport udostępnia informacje potrzebne do zaprojektowania infrastruktury fizycznej pod kątem optymalnej wydajności, zwiększenia żywotności sprzętu i zapewnienia najwyższego poziomu dostępności sieci.