NetBotz Rack Access

W pełni zintegrowane, skalowalne rozwiązania z możliwością masowej konfiguracji, umożliwiające zdalny i lokalny dostęp do obudów APC i innych firm.

Rozwiązanie APC Rack Access jest przystosowane do bezproblemowej integracji z urządzeniami NetBotz i udostępnia pojedynczy interfejs zarządzania i sterowania uprawnieniami dostępu do szafy, a także monitoring dostępu i środowiska. Koncentrator Rack Access Pod podłącza się za pośrednictwem złącza A-Link i montuje w podstawie szafy, tak że nie zajmuje miejsca na inne urządzenia. Możliwość masowej konfiguracji maksymalnie 130 drzwi ułatwia wdrażanie systemu w dużych centrach danych. A ponieważ rozwiązanie oparte jest na architekturze NetBotz, pozwala zaoszczędzić adresy IP (a tym samym ograniczyć powiązane koszty) i może być zintegrowane z systemem InfraStruxure Central. Technologia HID oraz karty zbliżeniowe umożliwiają również integrację z systemami kontroli dostępu do budynków. Rozwiązanie APC Rack Access można w prosty sposób skalować i używać z obudowami APC NetShelter SX lub obudowami każdej innej marki.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Koncentrator dostępowy NetBotz Rack Access Pod 170 (do szafy APC SX) Numer katalogowy NBPD0171 Cena 1 361,25 €
Produkt NetBotz Rack Access Pod 170 (do szafy Chatsworth GlobalFrame) Numer katalogowy NBPD0172 Cena 1 361,25 €
Ochrona
Zabezpieczenie hasłem Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
Dostęp "tylko do odczytu" Opcja "tylko do odczytu" umożliwia udostępnienia, bez ryzyka nieautoryzowanych zmian konfiguracji systemu.
Dostępność
A-Link communication port Koncentratory czujników mogą być zainstalowane w odległości nawet do 1000 metrów od kompatybilnego urządzenia NetBotz.
Kontrola dostępu fizycznego Dostęp do urządzeń wyłącznie dla osób upoważnionych, uwierzytelnianych za pomocą kart zbliżeniowych.
Styk drzwiowy Umożliwia wykrycie faktu otwarcia drzwi i zainicjowanie nagrywania obrazu przez urządzenie NetBotz.
Harmonogram dostępu użytkowników Dostęp do urządzeń wyłącznie w określonych godzinach z określoną kartą zbliżeniową.
Rejestracja użytkownika karty zbliżeniowej Przypisywanie kart zbliżeniowych do konkretnych osób.
Zarządzanie
Master key override Możliwość obejścia zabezpieczeń elektronicznych przy użyciu klucza fizycznego na wypadek awarii zasilania lub konieczności przeprowadzenia konserwacji.
Integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.