Czujniki/kamery/licencje/akcesoria

Optymalizacja urządzeń do zapewnienia bezpieczeństwa i monitorowania środowiska z użyciem szerokiej gamy opcji



 
Ta poszerzona i zróżnicowana gama kamer umożliwia administratorom IT swobodny wybór najlepszej kamery do danego zastosowania. Aplikacja zarządzająca nadzorem umożliwia szybkie wyszukiwanie i pobieranie materiału wideo oraz oznaczanie istotnych klipów wideo. Koncentrator kamer NetBotz i kamery telewizji przemysłowej (podłączone za pośrednictwem koncentrującego adaptera telewizji przemysłowej) są kompatybilne z urządzeniami NetBotz 300, 400 i 500.
Więcej informacji
Koncentratory NetBotz i czujniki zewnętrzne stanowią dopełnienie rozwiązania monitorującego, zapewniają wszechstronny obraz stanu nadzorowanego środowiska.
Więcej informacji
Oprogramowanie dla urządzeń NetBotz uzupełnia wbudowaną funkcjonalność o 2-kierunkową obsługę dźwięku, nagrywanie i odtwarzanie dźwięku, maskowanie kamer, cyfrowe podpisywanie nagrań wideo, filtrowanie adresów IP, rozszerzone pola lokalizacji, możliwość definiowana nieograniczonej liczby nazw użytkowników i stosowania sześciu poziomów uprawnień administracyjnych. Ponadto — po zakupieniu licencji na monitoring InfraStruXure Central — możliwe jest połączenie wielu strumieni wideo z urządzeń NetBotz w jeden widok.
Więcej informacji
Akcesoria, takie jak kable i wsporniki montażowe, umożliwiają szybkie, łatwe instalowanie urządzeń monitorujących w każdym środowisku. Adaptery Power over Ethernet pozwalają na zasilanie urządzeń APC obsługujących standard PoE przez kabel CAT5. Akcesoria te są testowane przez APC pod kątem kompatybilności ze wszystkimi produktami NetBotz, dzięki czemu instalacja przebiega sprawnie i szybko.
Więcej informacji
Rozwiązanie APC Rack Access jest przystosowane do bezproblemowej integracji z urządzeniami NetBotz i udostępnia pojedynczy interfejs zarządzania i sterowania uprawnieniami dostępu do szafy, a także monitoring dostępu i środowiska. Koncentrator Rack Access Pod podłącza się za pośrednictwem złącza A-Link i montuje w podstawie szafy, tak że nie zajmuje miejsca na inne urządzenia. Możliwość masowej konfiguracji maksymalnie 130 drzwi ułatwia wdrażanie systemu w dużych centrach danych. A ponieważ rozwiązanie oparte jest na architekturze NetBotz, pozwala zaoszczędzić adresy IP (a tym samym ograniczyć powiązane koszty) i może być zintegrowane z systemem InfraStruxure Central. Technologia HID oraz karty zbliżeniowe umożliwiają również integrację z systemami kontroli dostępu do budynków. Rozwiązanie APC Rack Access można w prosty sposób skalować i używać z obudowami APC NetShelter SX lub obudowami każdej innej marki.
Więcej informacji