NetBotz 500

Zaawansowane zabezpieczenia i monitorowanie warunków w otoczeniu: od małych pomieszczeń sieciowych po centra danych

Zobacz NetBotz na animacji 3D.
NetBotz 500 oferuje najwyższej klasy monitoring bezpieczeństwa i otoczenia. NetBotz 500 umożliwia nadzór i monitoring wideo w celu rejestrowania działań ludzi, a w szczególności wtargnięć i działań niedozwolonych. Możliwe jest monitorowanie temperatury, wilgotności, styków drzwiowych, styków bezprądowych, wibracji, dymu, dźwięku (dwukierunkowe) i wycieków (detektorem miejscowym i liniowym). Dodatkowe możliwości, takie jak integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert i alarmy definiowane przez użytkownika czynią z urządzenia NetBotz 500 idealne rozwiązanie do ochrony zasobów IT przed zagrożeniami wynikającymi z czynników środowiskowych i działań ludzi. Urządzenie NetBotz 500 może by używane we wszelkich instalacjach, od małych pomieszczeń sieciowych po centra przetwarzania danych, ale najczęściej instalowane jest w średnich i dużych centrach przetwarzania danych. NetBotz to rozwiązanie do aktywnego monitoringu, którego zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami fizycznymi, stwarzanymi przez środowisko i ludzi, które mogłyby zakłócić lub uniemożliwić pracę infrastruktury IT. Jest to skalowalny pakiet urządzeń, czujników, mechanizmów kontroli dostępu i kamer pracujących w sieci. Chroni środowiska o różnej wielkości od małych pomieszczeń sieciowych po centra przetwarzania danych. Modularna konstrukcja umożliwia stosowanie wspólnych czujników z różnymi modelami urządzeń NetBotz. Możliwe jest wysyłanie — w różnych formatach — alertów zdefiniowanych przez użytkownika, a cały mechanizm daje się łatwo zintegrować z obowiązującymi zasadami eskalacji zdarzeń. Do zarządzania wieloma urządzeniami NetBotz służy oprogramowanie StruxureWare Data Center Expert. Licencje na monitoring StruxureWare Data Center Expert umożliwiają szybkie wyszukiwanie i pobieranie materiału wideo oraz oznaczanie istotnych klipów wideo.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt NetBotz Rack Monitor 570 Numer katalogowy NBRK0570 Cena 2 420,00 €
Zarządzanie
Zgodność z systemem zarządzania przedsiębiorstwem Możliwość zarządzania urządzeniami firmy APC z poziomu pojedynczego systemu przez przekazywanie pułapek (zdarzeń) SNMP do preferowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
Aplikacja kliencka Advanced View Zaawansowany interfejs urządzenia umożliwia przeglądanie historii alarmów, wykresów i konfiguracji.
Integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.
Widok alarmów Łatwe przeglądanie i zestawianie alarmów. Możliwość wzbogacania alarmów o kontekst poprzez dołączanie sekwencji wideo, wykresów i planów.
Całkowity koszt eksploatacji
Dostęp przez przeglądarkę Przejrzyj interfejs użytkownika przez przeglądarkę. Możliwość szybkiego dostępu z dowolnego miejsca w sieci
Zapis wideo wyzwalany zdarzeniami Funkcje zapisu wideo uruchamiane przez czujniki ruchu lub alarmy pozwalają oszczędzać miejsce na dysku i zmniejszać obciążenie sieci w przypadku przesyłania danych za pośrednictwem sieci WAN.
Sprawność
Dostosowywane reguły eskalacji Alarmami można zarządzać zgodnie z regułami eskalacji; można je także odbierać w różnych formatach.
Regulowana wartość progowa Dostosowywanie definicji wartości progowych (wiele wartości progowych dla każdego czujnika, planowanie, poziomy ważności) do określonych wymagań.
Dostępność
Monitorowanie środowiska Zapobieganie awariom urządzeń wynikających z szerokiej gamy zagrożeń środowiskowych.
Monitorowanie dostępu Wykrywanie nieautoryzowanego dostępu za pomocą przełączników w drzwiach.
Powiadomienie o błędzie Powiadamianie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym minimalizuje czas reakcji na krytyczne sytuacje w infrastrukturze. Umożliwia administratorom IT skrócenie średniego czasu naprawy, poprawę efektywności i ograniczenie do minimum czasu przestojów.
Monitoring Wykrywa i rejestruje ruch, umożliwiając skojarzenie zapisu obrazu z alarmem dotyczącym dostępu lub warunków środowiska, a tym samym przyspieszając analizę przyczyn problemów i zdarzeń.