Urządzenia do monitoringu dostępu i środowiska

Ochrona przed fizycznymi zagrożeniami ze strony środowiska i ludzi, które powodowałyby zakłócenia lub przestoje w pracy zasobów IT



 
NetBotz 300 oferuje znakomitą relację wartości do ceny jako system monitorowania bezpieczeństwa i warunków otoczenia za pośrednictwem sieci. Wbudowana kamera umożliwia nadzór i monitoring wideo w celu rejestrowania działań ludzi. Możliwe jest monitorowanie temperatury, wilgotności, styków drzwiowych, styków bezprądowych, wycieków miejscowych, wibracji i obecności dymu. Dodatkowe możliwości, takie jak integracja z InfraStruXure Central, Power over Ethernet i alarmy definiowane przez użytkownika czynią z urządzenia NetBotz 300 idealne rozwiązanie do ochrony zasobów IT przed zagrożeniami wynikającymi z czynników środowiskowych i działań ludzi. Urządzenie NetBotz 300 może być używane we wszelkich instalacjach, od małych pomieszczeń sieciowych po centra danych, ale najczęściej instalowane jest w pomieszczeniach sieciowych i serwerowniach. NetBotz to rozwiązanie do aktywnego monitoringu, którego zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami fizycznymi, stwarzanymi przez środowisko i ludzi, które mogłyby zakłócić lub uniemożliwić pracę infrastruktury IT. Jest to skalowalny pakiet urządzeń, czujników, mechanizmów kontroli dostępu i kamer pracujących w sieci. Chroni środowiska o różnej wielkości od małych pomieszczeń sieciowych po centra danych. Modularna konstrukcja umożliwia stosowanie wspólnych czujników z różnymi modelami urządzeń NetBotz. Możliwe jest wysyłanie — w różnych formatach — alertów zdefiniowanych przez użytkownika, a cały mechanizm daje się łatwo zintegrować z obowiązującymi zasadami eskalacji zdarzeń. Do zarządzania wieloma urządzeniami NetBotz służy system InfraStruXure® Central. Licencje na monitoring InfraStruXure Central umożliwiają szybkie wyszukiwanie i pobieranie materiału wideo oraz oznaczanie istotnych klipów wideo.
Więcej informacji
NetBotz 400 to wydajny system monitorowania bezpieczeństwa i warunków otoczenia za pośrednictwem sieci. NetBotz 400 umożliwia nadzór i monitoring wideo w celu rejestrowania działań ludzi. Możliwe jest monitorowanie temperatury, wilgotności, styków drzwiowych, styków bezprądowych, wycieków miejscowych, wibracji, obecności dymu i dźwięku (dwukierunkowe). Dodatkowe możliwości, takie jak integracja z InfraStruXure Central, zasilanie Power over Ethernet i alarmy definiowane przez użytkownika czynią z urządzenia NetBotz 400 idealne rozwiązanie do ochrony zasobów IT przed zagrożeniami wynikającymi z czynników środowiskowych i działań ludzi. Urządzenie NetBotz 400 może być używane we wszelkich instalacjach, od małych pomieszczeń sieciowych po centra danych, ale najczęściej instalowane jest w serwerowniach i małych centrach danych. NetBotz to rozwiązanie do aktywnego monitoringu, którego zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami fizycznymi, stwarzanymi przez środowisko i ludzi, które mogłyby zakłócić lub uniemożliwić pracę infrastruktury IT. Jest to skalowalny pakiet urządzeń, czujników, mechanizmów kontroli dostępu i kamer pracujących w sieci. Chroni środowiska o różnej wielkości od małych pomieszczeń sieciowych po centra danych. Modularna konstrukcja umożliwia stosowanie wspólnych czujników z różnymi modelami urządzeń NetBotz. Możliwe jest wysyłanie — w różnych formatach — alertów zdefiniowanych przez użytkownika, a cały mechanizm daje się łatwo zintegrować z obowiązującymi zasadami eskalacji zdarzeń. Do zarządzania wieloma urządzeniami NetBotz służy system InfraStruXure® Central. Licencje na monitoring InfraStruXure Central umożliwiają szybkie wyszukiwanie i pobieranie materiału wideo oraz oznaczanie istotnych klipów wideo.
Więcej informacji
Zobacz NetBotz na animacji 3D.
NetBotz 500 oferuje najwyższej klasy monitoring bezpieczeństwa i otoczenia. NetBotz 500 umożliwia nadzór i monitoring wideo w celu rejestrowania działań ludzi, a w szczególności wtargnięć i działań niedozwolonych. Możliwe jest monitorowanie temperatury, wilgotności, styków drzwiowych, styków bezprądowych, wibracji, dymu, dźwięku (dwukierunkowe) i wycieków (detektorem miejscowym i liniowym). Dodatkowe możliwości, takie jak integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert i alarmy definiowane przez użytkownika czynią z urządzenia NetBotz 500 idealne rozwiązanie do ochrony zasobów IT przed zagrożeniami wynikającymi z czynników środowiskowych i działań ludzi. Urządzenie NetBotz 500 może by używane we wszelkich instalacjach, od małych pomieszczeń sieciowych po centra przetwarzania danych, ale najczęściej instalowane jest w średnich i dużych centrach przetwarzania danych. NetBotz to rozwiązanie do aktywnego monitoringu, którego zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami fizycznymi, stwarzanymi przez środowisko i ludzi, które mogłyby zakłócić lub uniemożliwić pracę infrastruktury IT. Jest to skalowalny pakiet urządzeń, czujników, mechanizmów kontroli dostępu i kamer pracujących w sieci. Chroni środowiska o różnej wielkości od małych pomieszczeń sieciowych po centra przetwarzania danych. Modularna konstrukcja umożliwia stosowanie wspólnych czujników z różnymi modelami urządzeń NetBotz. Możliwe jest wysyłanie — w różnych formatach — alertów zdefiniowanych przez użytkownika, a cały mechanizm daje się łatwo zintegrować z obowiązującymi zasadami eskalacji zdarzeń. Do zarządzania wieloma urządzeniami NetBotz służy oprogramowanie StruxureWare Data Center Expert. Licencje na monitoring StruxureWare Data Center Expert umożliwiają szybkie wyszukiwanie i pobieranie materiału wideo oraz oznaczanie istotnych klipów wideo.
Więcej informacji
NetBotz 250 to najbardziej efektywne kosztowo rozwiązanie do monitorowania środowisk IT, niezależnie od ich rodzaju i wielkości. Urządzenie to — wyposażone w sześć portów do podłączenia różnych czujników przewodowych NetBotz, w tym czujników temperatury, temperatury/wilgotności, dymu i miejscowych wycieków — chroni sprzęt komputerowy przed zagrożeniami środowiskowymi. Dzięki bezpośredniej obsłudze czujników bezprzewodowych NetBotz całe rozwiązanie monitorujące może być wdrożone w bardzo krótkim czasie. Dodatkowe możliwości, takie jak integracja ze StruxureWare Data Center Expert i alarmy definiowane przez użytkownika, czynią z urządzenia NetBotz 250 idealne rozwiązanie do ochrony zasobów IT przed zagrożeniami wynikającymi z czynników środowiskowych i działań ludzi.
Więcej informacji
Urządzenie do kontroli dostępu do szafy APC składa się z urządzenia NetBotz 250 i zestawu zamka drzwi; umożliwia zdalne blokowanie/odblokowywanie i dostęp do szaf IT przy użyciu kart identyfikacyjnych. Urządzenie pasuje do szaf APC NetShelter SX i można je zamontować w konfiguracji 0U lub 1U. Zestawy zamków drzwi są dostępne w wersjach dla kart zbliżeniowych działających na częstotliwości 125 kHz lub 13,56 MHz, aby mogły współpracować z kartami używanymi już w budynku. Administratorzy mogą w prosty sposób konfigurować profile kontroli dostępu dla poszczególnych pracowników, konfigurować planowany dostęp do sprzętu w celu przeprowadzenia konserwacji oraz przeglądać zapisy kontrolne. Dostępne są powiadomienia alarmowe, które informują o różnego typu naruszeniach zabezpieczeń, na przykład wejściu na siłę lub zmianie położenia drzwi.
Więcej informacji