Akcesoria dla szaf i obudów

Opcje optymalizacji wykorzystania przestrzeni fizycznej w szafach i zapewniające prawidłowy przepływ powietrza w środowisku pracy urządzeń IT



 
Zobacz łączność sieciową na animacji 3D.
Actassi to oferowana przez Schneider Electric na całym świecie rodzina rozwiązań dla infrastruktur sieciowych i komunikacyjnych w budynkach i centrach przetwarzania danych. Obejmuje ona wszechstronny zestaw produktów do instalacji miedzianych i światłowodowych: złącza RJ45 do okablowania kategorii 5e, 6 i 6A; tablice połączeniowe; miedziane okablowanie LAN i przewody połączeniowe (patch cord); rozwiązania światłowodowe z fabrycznymi zakończeniami. Wszystkie produkty zaprojektowane są z myślą o jak najszybszej instalacji i łatwości zastosowania. Podłączenie jednoczęściowego złącza RJ45 S-One, które nie wymaga użycia narzędzi, trwa o 50% krócej niż w przypadku zwykłych złączy; tablice połączeniowe do instalacji miedzianych są łatwe w użyciu dzięki możliwości wysuwania i rozwiązaniom przyspieszającym podłączanie; a rozwiązania światłowodowe z fabrycznymi zakończeniami instaluje się 3 razy szybciej niż standardowe. Opcje efektywnego prowadzenia okablowania pomagają w utrzymaniu przejrzystości i optymalnym wykorzystaniu przestrzeni. Actassi zapewnia znakomitą wydajność sieci oraz poziom bezpieczeństwa i niezawodności, jakiego oczekuje się od globalnego dostawcy rozwiązań komunikacyjnych. Certyfikacja i weryfikacja przez niezależną instytucję pozwala czuć się w pełni bezpiecznie. Produkty z rodziny Actassi z zapasem spełniają wymagania najbardziej zaawansowanych norm międzynarodowych, takich jak ISO/IEC 11801 i 2:2010 w przypadku złącza RJ45 S-One. Produkty Actassi są kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi rozwiązaniami InfraStruxure marki APC by Schneider Electric. Po zamontowaniu w szafach stają się instalacją gotową na rozwój technologii, w pełni skalowalną i umożliwiającą wykorzystanie całej dostępnej przestrzeni — a to przekłada się na stabilną, wysoką wydajność i oszczędności finansowe. Rozwiązania Actassi — zaprojektowane dla instalatorów i specjalistów IT oraz w ścisłej współpracy z nimi — pozwalają w pełni wykorzystać potencjał sieci.
Więcej informacji
Zobacz prowadzenie przewodów na animacji 3D.
W szafach i obudowach montowanych jest obecnie więcej urządzeń niż kiedykolwiek wcześniej. Wzrost gęstości urządzeń powoduje zwiększone zapotrzebowanie na systemy zorganizowanego prowadzenia okablowania wewnątrz i na zewnątrz szafy. Nieprawidłowe prowadzenie kabli może skutkować nie tylko ich uszkodzeniem lub wydłużeniem czasu dodawania i wymiany kabli, ale też może blokować dostęp i przepływ powietrza. Może to prowadzić do zmniejszenia wydajności urządzeń oraz przestojów. Te akcesoria zapewniają wiele możliwości prawidłowego prowadzenia kabli stosownie do zmieniających się potrzeb. Rozwiązania obejmują proste pierścienie do prowadzenia kabli, prowadnice pionowe i poziome, a także prowadnice boczne i drabinki.
Więcej informacji
Zobacz elementy montażowe na animacji 3D.
Elementy montażowe obejmują półki standardowe i o zwiększonej wytrzymałości, wsporniki przykręcane śrubami, płyty stabilizujące, zestawy uziemiające, szuflady na klawiatury, szyny montażowe, klamry i dołączone wyposażenie.
Więcej informacji
Elementy szaf obejmują drzwi, dachy, panele boczne, zestawy do łączenia i kółka.
Więcej informacji
Zobacz sterowanie przepływem powietrza na animacji 3D.
Panele maskujące do sterowania przepływem powietrza zajmują nieużywane przestrzenie w zamkniętej szafie i w ten sposób optymalizują przepływ powietrza. Schneider Electric oferuje kilka alternatywnych rozwiązań dostosowanych do różnych wymagań w zakresie zarządzania szafami. Modularne panele maskujące mogą by montowane w łatwy i szybki sposób bez użycia narzędzi w każdej 19-calowej szafie EIA-310 lub obudowie z prostokątnymi otworami montażowymi. Metalowe panele maskujące są przeznaczone do montażu na szynach gwintowanych. Listwy szczotkowe stanowią barierę dla powietrza, jednocześnie umożliwiając poprowadzenie kabli z przodu do tyłu szafy.
Więcej informacji