Monitory LCD i przełączniki KVM

Urządzenia dostępowe, które upraszczają administrowanie serwerami i siecią



 
Zobacz konsole z monitorem LCD do szaf na animacji 3D.
Konsole APC z monitorem LCD do szaf składają się z klawiatury, myszy, 17-/19-calowego monitora LCD oraz opcjonalnie wbudowanego 8-/16-portowego analogowego przełącznika KVM (tylko w modelu 17-calowym). Wszystkie te elementy mieszczą się w niewielkiej konstrukcji o wysokości 1U. Dzięki temu przełącznik KVM można zamontować za konsolą LCD lub w ogóle z niego zrezygnować, wybierając wersję konsoli z wbudowanym 8-/16-portowym analogowym przełącznikiem KVM. Konsola jest łatwa w instalacji, a dzięki minimalnym kosztom wsparcia i konserwacji charakteryzuje się niskim całkowitym kosztem użytkowania. Wyjątkowo smukły ekran LCD, touchpad i łatwy w użyciu zestaw do montażu w szafie konsoli dla jednego użytkownika — wszystko to składa się na efektywne rozwiązanie do monitorowania szafy i zarządzania nią. Konsole LCD do montażu w szafie mogą być używane w różnych środowiskach IT — od pomieszczeń komputerowych po duże centra przetwarzania danych.
Więcej informacji
Zobacz przełączniki KVM na animacji 3D.
Przełączniki KVM (klawiatura-wideo-mysz) marki APC umożliwiają administratorom IT dostęp lokalny i zdalny do testów POST i systemu BIOS oraz sterowanie za pośrednictwem sieci podłączonymi serwerami Windows, SUN i Linux/UNIX. Przełączniki KVM marki APC z interfejsami analogowymi, analogowymi CAT-5 i komunikujące się przez interfejs IP pomagają w ograniczeniu całkowitych kosztów posiadania — ograniczają zapotrzebowanie na przestrzeń fizyczną, urządzenia, energię elektryczną i okablowanie, ponieważ umożliwiają obsługę wielu serwerów za pomocą jednej klawiatury, jednego monitora i jednej myszy. Skalowalność na poziomie korporacyjnym i scentralizowane sterowanie zasilaniem za pośrednictwem sieci sprzyja rentowności inwestycji i elastyczności. Oferowane przez APC przełączniki KVM do montażu w szafie zapewniają skuteczną kontrolę nad infrastrukturą IT w centrach przetwarzania danych, pomieszczeniach komputerowych i jednostkach zamiejscowych.
Więcej informacji
Zobacz przełączniki Ethernet na animacji 3D.
Przełączniki ethernetowe marki APC charakteryzują się łatwością adaptacji jako produkty wstępnie zintegrowane z architekturą InfraStruXure®. Przyczyniają się do obniżenia całkowitych kosztów posiadania, umożliwiając szybką i ekonomiczną transmisję danych. Przełączniki ethernetowe APC o wysokości 1U do montażu w szafie są odpowiedzią na oczekiwania administratorów i pomagają w unikaniu przeciążeń sieci danych. Można je stosować wszędzie tam, gdzie zainstalowane są urządzenia sieciowe, m.in. w pomieszczeniach z okablowaniem, pomieszczeniach komputerowych i centrach przetwarzania danych o dowolnej wielkości.
Więcej informacji