Moduły zasilające

Prefabrykowane moduły zasilające i ramy montażowe upraszczają i ułatwiają instalację newralgicznych systemów zasilania centrum danych.



 
Prefabrykowane moduły zasilające są idealnym rozwiązaniem do skalowania mocy zasilania centrum danych — zarówno w przypadku jednorazowej, jak i stopniowej rozbudowy. Zamknięte moduły mogą być używane w pomieszczeniach lub na zewnątrz budynków. Są konstrukcyjnie przystosowane do pracy w skrajnych warunkach atmosferycznych i niesprzyjającym środowisku. Moduły są w pełni zintegrowane: zawierają aparaturę rozdzielczą, zasilacze UPS, system monitorowania warunków otoczenia, zabezpieczenia, układ gaśniczy oraz oprogramowanie Struxureware Expert do sterowania systemami i monitorowania ich. Można wybrać jeden z podstawowych wariantów konstrukcyjnych lub dostosować moduł do konkretnego zastosowania.
Więcej informacji
Prefabrykowane moduły zasilające montowane na płozach są najlepszym rozwiązaniem umożliwiającym szybkie skalowanie mocy centrum przetwarzania danych. Moduły prefabrykowane przeznaczone do instalacji wewnątrz pomieszczeń, w ramach dużych instalacji, na płozach. Umożliwiają uzyskanie większej mocy, a przy tym mają zwartą konstrukcję. Moduły montowane na płozach są wyposażone w zasilacze UPS Symmetra MW albo MGE Galaxy 7000 o najwyższej sprawności w swojej klasie i są w pełni zintegrowanymi rozwiązaniami obejmującymi aparaturę rozdzielczą, akumulatory, przełączniki ATS oraz oprogramowanie zarządzające StruxureWare for Buildings Operation. Wybierz jeden z naszych wariantów podstawowych albo zamów rozwiązanie indywidualnie dopasowane do konkretnego zastosowania.
Więcej informacji