Centrów danych i instalacji 3 fazowe UPS

Ochrona zasilania trójfazowego odpowiadająca na współczesne wyzwania i wyznaczająca standard jakości oraz innowacyjności — w formie w pełni zintegrowanych rozwiązań dla sieci ogólnokorporacyjnych, centrów danych, systemów o newralgicznym znaczeniu biznesowym i procesów przemysłowych/produkcyjnych.



 
Galaxy VX to wysoce sprawny, skalowalny i elastyczny zasilacz UPS z rodziny Schneider Electric Galaxy V, która obejmuje rozwiązania do ochrony zasilania w centrach danych i zastosowaniach przemysłowych. W zasilaczu Galaxy VX zastosowano innowacyjne funkcje — w tym opatentowane 4-poziomowe falowniki i tryb ECOnversion — które przyczyniają się do ograniczenia zużycia energii oraz pomagają spełniać zmieniające się wymagania biznesowe. Galaxy VX oferuje nadmiarowość N+1 przy pełnej obciążalności i zapewnia znakomitą jakość zasilania w niesprzyjających środowiskach elektrycznych: charakteryzuje się szerokim zakresem dopuszczalnych napięć wejściowych, wytrzymuje prąd zwarcia 100 kAIC, ma dużą przeciążalność oraz wejście z korektą współczynnika mocy, które eliminuje konieczność przeskalowywania instalacji poprzedzającej zasilacz. Galaxy VX współpracuje także z zakładowymi systemami monitorowania, takimi jak rozwiązanie Schneider Electric StruxureWare for Data Center. Zasilacz Galaxy VX jest wyposażony w ekran dotykowy, oferuje możliwość wprowadzania kabli od góry i od dołu, pełny dostęp serwisowy od przodu, inteligentny test zasilania (SPoT — Smart Power Test). Z tyłu zasilacza nie trzeba pozostawiać wolnego miejsca, a dla usprawnienia wdrożenia skorzystać można z usługi rozruchu. Dzięki możliwości wykorzystania akumulatorów tradycyjnych, litowo-jonowych oraz układów magazynowania energii przez koła zamachowe zasilacz Galaxy VX oferuje parametry użytkowe i elastyczność, jakiej oczekują dziś operatorzy dużych centrów danych i systemów o znaczeniu newralgicznym.
Więcej informacji
Galaxy VM jest kluczowym elementem rozwiązania Schneider Electric do zarządzania energią w centrach danych i środowiskach przemysłowych. Galaxy VM umożliwia wdrożenie nowoczesnej technologii obniżającej koszty energii, będąc rozwiązaniem o wyjątkowo wysokiej sprawności i oferując innowacyjny tryb ECOnversion. Galaxy VM bezproblemowo współpracuje z siecią elektryczną i oferuje bardzo szeroki zakres napięć wejściowych, dużą odporność na przeciążenia i zwarcia oraz wbudowane zabezpieczenie przed prądem wstecznym. W rezultacie jest w stanie zapewnić znakomitą jakość zasilania. Kompaktowy zasilacz Galaxy VM może także współpracować z systemami monitorowania i inteligentnymi sieciami elektrycznymi. Obsługuje akumulatory tradycyjne i modularne, dając się dostosować do konkretnych potrzeb. Galaxy VM umożliwia prowadzenie okablowania od góry i od dołu, bez konieczności stosowania dodatkowej obudowy bocznej. Zapewnia pełen dostęp serwisowy od przodu i może być ustawiony tuż przy ścianie. W cenę urządzenia wliczona jest usługa rozruchu, a klient otrzymuje zasilacz UPS łatwy do zainstalowania, wdrożenia i utrzymania.
Więcej informacji
3-fazowe zasilacze UPS Gutor PXC (3:3 i 3:1) to pierwsze zestandaryzowane przemysłowe zasilacze UPS do eksploatacji w trudnych warunkach. Zajmują niewiele miejsca i efektywnie współpracują z zakładowymi systemami monitorowania. Gama Gutor PXC obejmuje wszelkie opcje istotne w zastosowaniach przemysłowych, a już standardowa konfiguracja zapewnia wysoką klasę ochrony (IP 42) oraz odporność sejsmiczną do 1 g i szeroki zakres temperatur eksploatacji: od -10 do +55°C. Przewody można wprowadzać do zasilaczy górą lub dołem, a jako opcja dostępny jest w pełni zintegrowany transformator separujący. Za sprawą pełnego dostępu serwisowego od przodu i możliwości ustawienia tyłem bezpośrednio przy ścianie Gutor PXC należy do zasilaczy UPS szczególnie łatwych we wdrażaniu, instalacji i obsłudze technicznej.
Więcej informacji
Smart-UPS® VT zapewnia scentralizowaną ochronę zasilania trójfazowego z niezawodnością charakterystyczną dla znakomitej rodziny urządzeń Smart-UPS. Smart-UPS VT to rozwiązanie idealne do małych centrów danych, dużych sklepów detalicznych, biur regionalnych i ośrodków o dużej gęstości zasilania. Zasilacz ten jest wyposażony w dwa wejścia sieci elektrycznej, automatyczny i serwisowy tor obejściowy oraz umożliwia skalowanie czasu podtrzymania przy użyciu akumulatorów wymiennych podczas pracy. Wersja przeznaczona do montażu w szafie umożliwia maksymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej pomieszczenia, pozwalając na ulokowanie zasilacza UPS, systemu dystrybucji zasilania i dodatkowych akumulatorów w jednej szafie. Niskie koszty posiadania są wynikiem najlepszej w tej klasie efektywności i możliwości zastosowania infrastruktury elektrycznej (przewodów, transformatorów i generatorów) o mniejszych parametrach znamionowych dzięki funkcji łagodnego rozruchu oferowanej przez zasilacz Smart-UPS VT. Karta zarządzająca APC Network Management Card z funkcją monitorowania temperatury umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie za pośrednictwem prostego interfejsu WWW/SNMP oraz zapewnia integrację z modułem InfraStruXure® Manager. Obsługę serwisową zasilacza znacznie ułatwiają akumulatory z możliwością wymiany przez użytkownika, konfigurowalne, wydłużone czasy podtrzymania, usługi rozruchu oraz standardowy serwis gwarancyjny w miejscu instalacji. Wszystkie te cechy sprawiają, że zasilacz Smart-UPS VT jest w swojej klasie najłatwiejszy do wdrożenia, zarządzania i serwisowania.
Więcej informacji
MGE Galaxy 3500 oferuje scentralizowaną ochronę zasilania 3-fazowego w połączeniu z niezawodnością typową dla rodziny produktów MGE. MGE Galaxy 3500 to rozwiązanie przeznaczone do środowisk biurowych, handlowych i technicznych oraz przemysłowych. Zasilacz ten jest wyposażony w dwa wejścia sieci elektrycznej, automatyczny i serwisowy tor obejściowy oraz umożliwia skalowanie czasu podtrzymania przy użyciu akumulatorów wymiennych podczas pracy. Możliwość instalacji równoległej w celu zapewnienia nadmiarowości i zwiększenia mocy, nowe opcjonalne panele toru obejściowego i zestawy akumulatorów o przedłużonym czasie podtrzymania zapewniają zwiększoną elastyczność. Niskie koszty posiadania są wynikiem najlepszej w tej klasie efektywności i możliwości zastosowania infrastruktury elektrycznej (przewodów, transformatorów i generatorów) o mniejszych parametrach znamionowych. Wbudowana karta zarządzająca APC Network Management Card z funkcją monitorowania temperatury umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie za pośrednictwem prostego interfejsu WWW/SNMP. Obsługę serwisową zasilacza znacznie ułatwiają akumulatory z możliwością wymiany przez użytkownika, dostęp serwisowy od przodu oraz usługa rozruchu. Wszystkie te cechy sprawiają, że zasilacz MGE Galaxy 3500 jest w swojej klasie najłatwiejszy do wdrożenia, zarządzania i serwisowania.
Więcej informacji
MGE Galaxy 300 to uproszczone i niezawodne rozwiązanie do ochrony zasilania małych centrów danych, budynków użytkowych i instalacji technicznych. Topologia z podwójną konwersją online zapewnia pełne odseparowanie wejść i wyjść oraz zerowy czas przełączania. Czas podtrzymania akumulatorowego sięgający 30 minut (z akumulatorów wewnętrznych), wewnętrzne obejście mechaniczne i możliwość łączenia równoległego to cechy pozwalające na uzyskanie podwyższonego poziomu dostępności. Monitorowanie/zarządzanie zdalne i lokalne realizowane jest przez prosty interfejs WWW/SNMP, a komunikaty na ekranie mogą być wyświetlane w jednym z 14 języków. Dostępne są konfiguracje trzy na trzy fazy (3:3) i trzy na jedną fazę (3:1), co pozwala na wygodne skonfigurowanie dystrybucji zasilania. Obsługę serwisową zasilacza, zwłaszcza w ciasnych miejscach, znacznie ułatwia dostęp przez panel przedni. Wszystkie te cechy, wraz z wliczoną w cenę usługą rozruchu i gwarancją w miejscu instalacji, sprawiają, że zasilacz MGE Galaxy 300 jest w swojej klasie najłatwiejszy do zainstalowania, zarządzania i serwisowania.
Więcej informacji
APC Symmetra PX to wysokiej klasy nadmiarowy skalowalny system ochrony zasilania pozwalający w ekonomiczny sposób zagwarantować bardzo dużą dostępność chronionych systemów. Symmetra PX to system w pełni modularny, gotowy do bezproblemowej integracji z najnowocześniejszymi centrami przetwarzania danych. Składa się z dedykowanych i nadmiarowych modułów — zasilających, sterujących, akumulatorowych i obejściowych. Wszystkie one charakteryzują się łatwością serwisowania, a ich konstrukcja umożliwia skalowanie mocy i czasu pracy odpowiednio do zmieniających się wymagań. Symmetra PX pełni rolę centralnego układu zasilającego systemy APC InfraStruXure® w małych i średnich centrach przetwarzania danych, ale równie dobrze sprawdza się jako system zasilania „stref” w większych ośrodkach. Wśród cech systemu Symmetra PX ułatwiających zarządzanie na szczególną uwagę zasługują funkcje autodiagnostyki i standaryzacja modułów ograniczająca ryzyko popełnienia błędu przez człowieka.
Więcej informacji
MGE Galaxy 5500 to supernowoczesny system UPS, który bazuje na sprawdzonych, wydajnych i niezawodnych rozwiązaniach o znakomitej opinii wśród klientów. Technologia zasilaczy online w pełni separuje zasilane urządzenia i chroni je przed zakłóceniami zasilania — nawet w skrajnie niesprzyjających środowiskach. Wysoka sprawność w trybie podwójnej konwersji i trybie ECO przekłada się na ograniczenie kosztów energii, zaś szeroka gama dostępnych opcji pozwala na efektywne wykorzystanie zasilacza MGE Galaxy 5500 praktycznie w każdym obszarze zastosowań. Parametry wyjściowe zasilania są w pełni zgodne z wymaganiami nowoczesnych urządzeń zasilanych, a eliminacja harmonicznych pochodzących z obwodu wejściowego umożliwia budowanie konfiguracji z zasilaniem generatorowym oraz innych, elastycznych rozwiązań obejmujących zintegrowane opcje i wyposażenie dodatkowe. Pełny dostęp serwisowy od przodu umożliwia ekonomiczne wykorzystanie powierzchni pomieszczeń. Standardowym wyposażeniem jest intuicyjny wyświetlacz z możliwością prezentacji informacji w kilku językach oraz obsługa SNMP z sieciową kartą do zarządzania zasilaniem. Wszystkie te cechy sprawiają, że zasilacz MGE Galaxy 5500 jest w swojej klasie najłatwiejszy do zarządzania i serwisowania.
Więcej informacji
MGE Galaxy PW oferuje tradycyjną ochronę zasilania 3-fazowego w połączeniu z niezawodnością typową dla rodziny produktów MGE. Jako rozwiązanie idealnie sprawdzające się w małych i średnich centrach danych, infrastrukturach lokalnych i transporcie, MGE Galaxy PW działa z wykorzystaniem technologii podwójnej konwersji online, która zapewnia całkowitą separację między wejściem a wyjściem. Wymaganą dostępność uzyskuje się dzięki zerowemu czasowi przełączania newralgicznych obciążeń. Zarządzanie ułatwia karta Network Management Card z funkcjami zdalnego monitorowania i zarządzania. Obsługę serwisową zasilacza znacznie ułatwia dostęp przez panel przedni, a standardowy pakiet usług obejmuje uruchomienie i gwarancję z interwencją w miejscu instalacji. Wszystkie te cechy sprawiają, że zasilacz MGE Galaxy PW jest w swojej klasie najłatwiejszy do zarządzania i serwisowania.
Więcej informacji
MGE Galaxy 5000 oferuje rozwiązania techniczne, które przyczyniają się do poprawy wydajności i niezawodności. Technologia zasilaczy online w pełni separuje zasilane urządzenia i chroni je przed zakłóceniami zasilania. Eliminacja harmonicznych pochodzących z obwodu wejściowego umożliwia budowanie konfiguracji z zasilaniem generatorowym oraz innych, elastycznych rozwiązań dostosowanych nawet do bardzo specyficznych potrzeb. MGE Galaxy 5000 oferuje takie możliwości, jak instalacja równoległa zwiększająca jednocześnie moc i nadmiarowość, swobodny dostęp od przodu z myślą o łatwym serwisowaniu, usługa uruchomienia, obsługa w wielu językach za pośrednictwem intuicyjnego ekranu graficznego oraz obsługa protokołu SNMP z opcjami zarządzania zasilaniem za pośrednictwem sieci. Wszystkie te cechy sprawiają, że zasilacz MGE Galaxy 5000 jest w swojej klasie najłatwiejszy do zarządzania i serwisowania.
Więcej informacji
MGE Galaxy 7000 to najnowszy model w rodzinie zasilaczy UPS MGE Galaxy, przeznaczony do średnich i dużych centrów danych, instalacji przemysłowych, budynków, zastosowań o znaczeniu krytycznym oraz instalacji przybrzeżnych. Galaxy 7000 to zasilacz elastyczny i konfigurowalny, który dzięki zastosowaniu prostownika/inwertera IGBT doskonale obsługuje wszelkie rodzaje obciążeń (indukcyjne, pojemnościowe). Jest to beztransformatorowy system UPS o sprawności sięgającej 94,5%, pozwalający utrzymać koszty eksploatacji na niskim poziomie (oszczędność energii) i zapewniający najwyższą jakość zasilania newralgicznych obciążeń. Obok wysokiej sprawności ogólnej zasilacz Galaxy 7000 oferuje także tryb ECO, w którym osiąga sprawność na poziomie 99% w konfiguracji pojedynczej i równoległej, a także energooszczędny tryb Efficiency Booster do konfiguracji równoległych. Galaxy 7000 zawiera takie rozwiązania, jak moduły równoległe/nadmiarowe w konfiguracji N+ 1, dostępne w różnych opcjach: jako odseparowane nadmiarowe, jako zintegrowane równoległe i z centralnym przełącznikiem źródeł zasilania. W rezultacie Galaxy 7000 jest liderem w dziedzinie architektur o wysokiej dostępności dla środowisk newralgicznych. Opcja inteligentnego testu zasilania (Smart Power Test — SPoT) pomaga w ograniczeniu całkowitego kosztu systemu, eliminując potrzebę stosowania dodatkowego banku obciążeń. Podstawowym założeniem konstruktorów tego nowego zasilacza UPS było zapewnienie łatwości instalacji i utrzymania. Wszystkie przyłącza elektryczne są wyprowadzone z przodu, a wszystkie podzespołu mogą być serwisowane. Oferta pokrewna wyposażenia opcjonalnego Galaxy 7000 obejmuje dodatkowe rozwiązania: moduły synchronizacji szyn, obudowy IP32, zabezpieczenia przed prądem wstecznym, funkcje konwersji częstotliwości oraz elastyczne i rozbudowane systemy akumulatorów, w tym VRLA, NiCad, szafki serwisowego toru obejściowego i osprzęt do budowania konfiguracji równoległych. Wszechstronny zasilacz MGE Galaxy 7000 obsługuje popularne uniwersalne protokoły komunikacyjne, dzięki czemu możliwa jest komunikacja z większością urządzeń przy wykorzystaniu standardów SNMP, J-Bus/ModBus i RS485. Oferta usług związanych z zasilaczem Galaxy 7000 obejmuje uruchomienie, konserwację profilaktyczną, serwis z krótkim czasem reakcji i kompleksowe pakiety usług gwarantujące bezproblemowe utrzymanie systemu.
Więcej informacji