Przełączniki źródeł zasilania do montażu w szafie

Dostarcza nadmiarowe zasilanie do sprzętu z pojedynczym przewodem zasilającym.

Automatyczne przełączniki źródeł zasilania (ATS) firmy APC przeznaczone do montażu w szafie zapewniają niezawodne, nadmiarowe zasilanie urządzeń wyposażonych w jeden tor zasilania. Zamontowany w szafie przełącznik ATS jest wyposażony w dwa kable zasilające. Jeśli podstawowe źródło zasilania stanie się niedostępne, przełącznik ATS płynnie przełączy się na drugie źródło, nie zakłócając przy tym pracy zasilanych urządzeń. Dostępne są przełączniki z wbudowanym interfejsem sieciowym, którymi można zarządzać zdalnie przez interfejs WWW, SNMP lub Telnet.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt PRZEŁĄCZNIK ŹRÓDEŁ ZASILANIA (ATS) DO MONTAŻU W SZAFIE, 230 V, 10 A, WEJŚCIE C14, WYJŚCIE (12) C13 Numer katalogowy AP4421 Cena 894,19 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Przełącznik źródeł zasilania (ATS) do montażu w szafie, 230 V, 16 A, wejście (2) IEC 309, wyjście (1) IEC 309 Numer katalogowy AP4422 Cena 1 270,50 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt PRZEŁĄCZNIK ŹRÓDEŁ ZASILANIA (ATS) DO MONTAŻU W SZAFIE, 230 V, 16 A, WEJŚCIE C20, WYJŚCIE (8) C13 (1) C19 Numer katalogowy AP4423 Cena 966,79 €
Produkt Przełącznik źródeł zasilania (ATS) do montażu w szafie, 230 V, 32 A, wejście IEC 309, wyjście (16) C13 (2) C19 Numer katalogowy AP4424 Cena 1 270,50 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt ZESTAW WSPORNIKÓW, TYLNE SZYNY, PRZEŁĄCZNIK ATS DO SZAFY Numer katalogowy AP7768 Cena 72,59 €
Produkt Wspornik podtrzymujący przewód dla przełącznika ATS do montażu w szafie Numer katalogowy AP7769 Cena 60,49 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Sprawność
Szeroki zakres połączeń wejściowych i wyjściowych Rodzina produktów obejmuje różne typy połączeń wejściowych i wyjściowych do dystrybucji zasilania 120V, 208V lub 230V dla wielu wyjść. Posiadając różne wejścia i wyjścia użytkownicy mogą dostosowywać się do zmiennych wymagań zasilania. APC oferuje urządzenia, które dostarczają do 5.7kW przy użyciu jednoprzewodowych wtyczek
Zarządzanie
Kolorowy wyświetlacz LCD Oferuje wszechstronne i intuicyjne mechanizmy lokalnego sterowania i zarządzania.
Możliwość zarządzania przez sieć W pełni funkcjonalne sieciowe interfejsy zarządzania, które umożliwiają zarządzanie w oparciu o standardy WWW, SNMP i Telnet. Umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie zdalnego dostępu do urządzeń, konfigurowanie ich i zarządzanie nimi, a tym samym zaoszczędzenie cennego czasu. Z możliwością tą wiąże się opcja szybkiego i łatwego aktualizowania oprogramowania firmware, które można pobrać z sieci do zainstalowanych urządzeń.
Dostępność
Źródło zasilania z dwoma wejściami Zapewnia nadmiarowe zasilanie AC podłączonego sprzętu. Urządzenie zasilane jest przez dwie linie AC - w przypadku uszkodzenia głównej linii zasilania następuje automatyczne przełączenie urządzenia na zasilanie z alternatywnego źródła.
Transfer time <10ms Najkrótszy w swojej klasie czas przełączania zapewnia bezproblemowe przetrwanie momentu awarii głównego źródła zasilania.
Ochrona
Zabezpieczenie nadprądowe 10 kAIC Zapewnia ochronę na wypadek znacznego przekroczenia dopuszczalnego prądu.