Row 3 Phase Power Distribution

Rozwiązania do dystrybucji zasilania trójfazowego instalowane w rzędzie lub nad rzędem szaf zasilają i monitorują zasilanie w centrach danych o newralgicznym znaczeniu biznesowym.



 
Akcesoria firmy APC służące do dystrybucji zasilania zapewniają wszechstronność i możliwości zarządzania, jakich wymagają centra danych. Szeroka gama jedno- i trójfazowych kabli, wyłączników, złączy i akcesoriów monitorujących prąd gwarantuje sprawność, dostępność i łatwość zarządzania centrum danych. Produkowane akcesoria są fabrycznie testowane i objęte gwarancją, a także umożliwiają odpowiednie wyskalowanie urządzeń do dystrybucji zasilania centrum danych w miarę pojawiania się nowych potrzeb.
Więcej informacji
Konfigurowalny moduł dystrybucji zasilania (PDU) firmy APC charakteryzuje się wszechstronnością, dostępnością i krótkim czasem wdrożenia w centrum danych. Nasze testowane fabrycznie rozwiązania do dystrybucji zasilania budowane są według specyfikacji określonej przez klienta, umożliwiają dystrybucję górą lub pod podłogą oraz charakteryzują się optymalnymi wymiarami odpowiednimi do montażu w szafie.
  • Szybka i bezbłędna instalacja fabrycznie zmontowanych i przetestowanych rozwiązań do dystrybucji zasilania
  • Porządek w okablowaniu dzięki zastosowaniu kompletów kabli przyciętych na wymiar zgodnie z parametrami konkretnej instalacji, wyłączników i złączy
  • Niższe koszty eksploatacji wynikające z zastosowania transformatorów TP1 klasy NEMA — o najwyższej sprawności w branży
  • Pełny dostęp serwisowy z przodu lub z tyłu — bez konieczności dostępu z boku
  • Monitorowanie zasilania i zarządzanie wykorzystaniem mocy lokalnie, na wyświetlaczu PowerView, lub zdalnie za pośrednictwem przeglądarki WWW, oprogramowania InfraStruxure Central lub systemu zarządzania budynkiem
Więcej informacji
Przełączniki trybu obejściowego MGE umożliwiają doprowadzenie zasilania do różnych urządzeń z dwóch niezależnych i nadmiarowych źródeł zasilania. Przełącznik trybu obejściowego automatycznie przełącza zasilanie na stabilne źródło alternatywne. W normalnych warunkach eksploatacji czas przełączenia jest krótszy niż 4 ms. Nawet w warunkach skrajnych, takich jak 180-stopniowa różnica w fazach, przełącznik tego typu zapewnia czas reakcji i przełączania nawet do 10 razy krótszy niż wiele innych przełączników.
Więcej informacji
Moduły dystrybucji zasilania APC upraszczają zarówno wdrożenie systemu dystrybucji zasilania ujednoliconego w skali globalnej, lecz także rozbudowę istniejących modularnych rozwiązań APC do dystrybucji zasilania. Dostępne są rozmaite opcje wyłączników i złączy umożliwiających dostarczenie do odbiorników zasilania trójfazowego lub jednofazowego. W modułach dystrybucji zasilania zastosowano szereg rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo, takich jak zatrzask odłączający wyłącznik od zasilania sieciowego, złącza z samozaciskowymi mechanizmami blokującymi. Wbudowane systemy monitorowania dostarczają informacji o mocy pobieranej przez podłączone urządzenia.
Więcej informacji
Modularna dystrybucja zasilania ogranicza konieczność precyzyjnego przewidywania przyszłych wymagań i konfiguracji centrum danych. Ten innowacyjny system dystrybucji zasilania jest na tyle elastyczny, że zaspokaja potrzeby centrum danych już dziś i pozwala na szybką rozbudowę lub zmianę konfiguracji w przyszłości. Zarządzanie zasilaniem jest uproszczone dzięki pomiarowi mocy wyjściowej, monitorowaniu prądu w obwodach i automatycznemu wykrywaniu. Te elementy funkcjonalności są realizowane przez pakiet opcji zarządzających StruxureWare. Gdy zapotrzebowanie wzrośnie i konieczna będzie rozbudowa, można po prostu podłączyć dodatkowe moduły dystrybucji zasilania. Fabrycznie zmontowane moduły zawierają wyłącznik, kabel zasilający i złącze zasilania, a ich instalacja trwa dosłownie kilka minut. Dostępne są różne obciążalności i długości kabli zasilających — od niskiej do wysokiej mocy — co gwarantuje kompatybilność oraz szybkość, łatwość i wygodę instalacji.
Więcej informacji