Modularna dystrybucja zasilania

Elastyczna, bezpieczna, wydajna dystrybucja zasilania urządzeń IT w centrum danych dowolnej wielkości lub w strefie o dużej gęstości instalacji

Modularna dystrybucja zasilania ogranicza konieczność precyzyjnego przewidywania przyszłych wymagań i konfiguracji centrum danych. Ten innowacyjny system dystrybucji zasilania jest na tyle elastyczny, że zaspokaja potrzeby centrum danych już dziś i pozwala na szybką rozbudowę lub zmianę konfiguracji w przyszłości. Zarządzanie zasilaniem jest uproszczone dzięki pomiarowi mocy wyjściowej, monitorowaniu prądu w obwodach i automatycznemu wykrywaniu. Te elementy funkcjonalności są realizowane przez pakiet opcji zarządzających StruxureWare. Gdy zapotrzebowanie wzrośnie i konieczna będzie rozbudowa, można po prostu podłączyć dodatkowe moduły dystrybucji zasilania. Fabrycznie zmontowane moduły zawierają wyłącznik, kabel zasilający i złącze zasilania, a ich instalacja trwa dosłownie kilka minut. Dostępne są różne obciążalności i długości kabli zasilających — od niskiej do wysokiej mocy — co gwarantuje kompatybilność oraz szybkość, łatwość i wygodę instalacji.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Modularny panel dystrybucji zasilania APC dla szaf, 138 kVA, 200 A, 400 V, 18-polowy, 5U Numer katalogowy PDPM138H-5U Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Modularny panel dystrybucji zasilania APC montowany w szafie, 138 kVA, 200 A, 400 V, 18-polowy, 5U Numer katalogowy PDPM138H-R Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Modularny panel zasilania APC instalowany zdalnie, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polowy, 300 mm Numer katalogowy PDPM277H Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Sprawność
Najmniejszy ślad Oszczędności miejsca w centrum obliczeniowym przyczyniają się do dodatkowych zysków.
Mobilność systemu Sprzęt PDU może być przenoszony i dopasowany do zmieniającego się otoczenia centrum obliczeniowego.
Budowa modularna Szybkie serwisowanie i niższe wymagania w zakresie konserwacji dzięki zastosowaniu modułów z funkcją autodiagnostyki, które można wymieniać na miejscu.
Łatwość rozbudowy systemu Moduły dystrybucji zasilania umożliwiają rozbudowę systemu dystrybucji zasilania w wypadku wzrostu zapotrzebowania na moc.
Ochrona
Wiele opcji dystrybucji Wyjątkowa elastyczność wykonania zapewnia spełnianie wielorakich wymagań klienta.
Bezpieczeństwo Wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników dzięki odseparowaniu wszystkich punktów, których można dotknąć, a także zastosowaniu mechanizmu samoblokującego, który ogranicza ryzyko przypadkowego rozłączenia.
Instalacja wyłączników bez użycia narzędzi Instalacja fabrycznie zmontowanych modułów dystrybucji odbywa się w czasie poniżej dziesięciu minut — i nie wymaga narzędzi.
Zarządzanie
Możliwość zarządzania przez sieć W pełni funkcjonalne sieciowe interfejsy zarządzania, które umożliwiają zarządzanie w oparciu o standardy WWW, SNMP i Telnet.
Aktualne monitorowanie Monitoruje łączny pobór prądu dla każdego urządzenia PDU