Monitorowana listwa zasilająca do montażu w szafie

Monitorowane listwy zasilające do montażu w szafie zapewniają zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii krytycznych systemów IT.

Zobacz rozwiązania APC do dystrybucji zasilania w szafie na animacji 3D.
Monitorowane listwy zasilające PDU marki APC do montażu w szafie umożliwiają aktywny pomiar prądu, a tym samym pomagają w optymalizacji wykorzystania energii i zabezpieczaniu obwodów. Zdefiniowane przez użytkownika progi alarmowe ograniczają ryzyko, informując lokalnie i zdalnie o potencjalnych przeciążeniach obwodów. Monitorowanie dostarcza szczegółowych informacji o wykorzystaniu dostępnej mocy, pozwalając menedżerom centrów przetwarzania danych na podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji związanych z równoważeniem obciążenia i skalowaniem środowisk IT pod kątem redukcji całkowitych kosztów użytkowania. Dostęp do monitorowanych listew zasilających PDU do montażu w szafie i ich konfiguracja mogą odbywać się przez bezpieczny interfejs WWW, SNMP lub Telnet, których dopełnienie stanowią platformy scentralizowanego zarządzania APC oparte na oprogramowaniu StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity i Energy Efficiency. Nowe monitorowane listwy PDU z serii AP8000 przeznaczone do montażu w szafie zapewniają kontrolę nad poborem mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności, gniazda IEC z blokadami i zminiaturyzowane wyłączniki automatyczne.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Amperomierz In-Line, 16 A, 230 V, IEC309-16A, 2F+uziemienie Numer katalogowy AP7152B Cena 435,59 €
Produkt Amperomierz in-line, 32 A, 230 V, IEC309-32A, 2P+G Numer katalogowy AP7155B Cena 471,89 €
Produkt Amperomierz In-Line, 32 A, 230 V, IEC309-32A 3-F, 3F+N+uziemienie Numer katalogowy AP7175B Cena 543,29 €
Produkt Monitorowany moduł dystrybucji zasilania PDU do montażu w szafie, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13 Numer katalogowy AP7820B Cena 531,19 €
Produkt Monitorowany moduł dystrybucji zasilania PDU do montażu w szafie, 1U, 16 A, 208/230 V, (8) C13 Numer katalogowy AP7821B Cena 579,59 €
Produkt Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, monitorowana, 2U, 32 A, 230 V, (12) C13 i (4) C19 Numer katalogowy AP7822B Cena 942,59 €
Produkt Monitorowana listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, zero U, 10 A, 230 V, (16)C13 Numer katalogowy AP7850B Cena 615,89 €
Produkt Monitorowana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 32 A, 230 V, (36) C13 i (6) C19 Numer katalogowy AP8853 Cena 785,29 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Monitorowana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18) C13 i (2) C19 Numer katalogowy AP8858 Cena 712,69 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Monitorowana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 16 A, 230 V, (18) C13 i (2) C19, kabel IEC309 Numer katalogowy AP8858EU3 Cena 724,79 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Monitorowana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 11 kW, 230 V, (36) C13 i (6) C19 Numer katalogowy AP8881 Cena 1 111,99 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Monitorowana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 22,0 kW (32 A) 17,3 kW (24 A), 230 V, (30) C13 i (12) C19 Numer katalogowy AP8886 Cena 1 905,75 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Dostępność
Wskaźnik obciążenia LED Informuje i przeciążeniu i warunkach zagrożenia na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika progów alarmowych. Ostrzega użytkowników przez potencjalnym przeciążeniem obwodu.
Lokalny wyświetlacz do monitorowania Ogólny pobór mocy przez urządzenie rozdziału zasilania jest ukazany na wyświetlaczu urządzenia. Miejscowy wyświetlacz pomaga uniknąć przeciążenia obwodów, zapewniając wizualne ostrzeżenie w przypadku, gdy pobór prądu zbliża się do maksymalnego natężenia. (Dostępne tylko w oznaczonych SKU)
Możliwość aktualizacji oprogramowania w pamięci flash Szybko i prosto uaktualnij oprogramowanie sprzętowe pobierając je przez sieć. Eliminuje konieczność wymiany już zainstalowanych produktów, po ukazaniu się nowszych wersji. (Uwaga: tylko jednostki sieciowe)
Wartości, przy których uruchamiany jest alarm Zdefiniuj progi alarmowe, by uniknąć przeciążenie obwodów. Alarmy sieciowe i wizualne informują użytkownika o potencjalnych problemach (Uwaga: dostępne wyłącznie w urządzeniach z możliwością monitorowania prądu. Prosimy o zapoznanie się z opisem SKU)
Integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.
Możliwości zdalnego zarządzania Pełnowymiarowe interfejsy do zarządzania sieciowego zapewniające oparte na standardach zarządzanie przez sieć, SNMP i Telnet. Umożliwiają użytkownikom zdalny dostęp, konfigurację i zarządzanie jednostkami, oszczędzając tym samym czas. Dodatkowo posiadają możliwość szybkiej i łatwej aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez pobranie nowych wersji z sieci i modernizację produktu w przyszłości. (Uwaga: stosuje się tylko w jednostkach określanych jako sieciowe).
Sprawność
Montowane w szafie Obejmuje opcje montowane poziomo, pionowo i beznarzędziowo. Dostarcza zasilanie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne - do szaf stojących obok sprzętu.
Źródło zasilania z jednym wyjściem Dostarczaj zasilanie z jednej wtyczki do wielu urządzeń, wygodnie zasilając montowany w szafie sprzęt. Zaoszczędzisz czas i pieniądze podczas instalacji, korzystając z jednoprzewodowej wtyczki i standardowych połączeń.
Szeroki zakres połączeń wejściowych i wyjściowych Rodzina produktów obejmuje różne typy połączeń wejściowych i wyjściowych do dystrybucji zasilania 120V, 208V lub 230V dla wielu wyjść. Posiadając różne wejścia i wyjścia użytkownicy mogą dostosowywać się do zmiennych wymagań zasilania. APC oferuje urządzenia, które dostarczają do 5.7kW przy użyciu jednoprzewodowych wtyczek