Podstawowe urządzenie Rack PDU

Niezawodna dystrybucja zasilania

Zobacz rozwiązania APC do dystrybucji zasilania w szafie na animacji 3D.
Oferowane przez APC podstawowe listwy zasilające do montażu w szafie zapewniają niezawodną dystrybucję zasilania z jednego wejścia przez wiele gniazd wyjściowych. Dostępne są zarówno rozwiązania dla niskoprądowych obwodów jednofazowych, jak i urządzenia do instalacji 3-fazowych o większej mocy.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt LISTWA ZASILAJĄCA PDU DO MONTAŻU W SZAFIE, PODSTAWOWA, POŁOWA WYSOKOŚCI, 100–240 V/20 A, 220–240 V/16 A, (14) C13 Numer katalogowy AP6003A Cena 193,59 €
Produkt LISTWA ZASILAJĄCA PDU DO MONTAŻU W SZAFIE, PODSTAWOWA, 0U/1U, 120–240 V/15 A, 220–240 V/10 A, (8) C13 Numer katalogowy AP6015A Cena 72,59 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, podstawowa, 0U/1U, 100–240 V/20 A, 220–240 V/16 A, (13) C13 Numer katalogowy AP6020A Cena 84,69 €
Produkt Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, podstawowa, 0U/1U, 220–240 V, 32 A, (4) C19, EMEA/AZJA Numer katalogowy AP6032A Cena 193,59 €
Produkt Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, podstawowa, 0U/1U, 220–240 V, 63 A, (3) C19 Numer katalogowy AP6038A Cena 579,59 €
Produkt Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, podstawowa, 0U/1U, 100–240 V/20 A, 220–240 V/16 A, (7) C13, (2) C19 Numer katalogowy AP6120A Cena 108,89 €
Produkt Podstawowa listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, 1U, 22 kW, 400 V, (6) C19 Numer katalogowy AP7526 Cena 748,99 €
Produkt Podstawowa listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, zero U, 16 A, 230 V, (20) C13 i (4) C19; IEC309 Numer katalogowy AP7551 Cena 375,09 €
Produkt Podstawowa listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, zero U, 16 A, 230 V, (20) C13 i (4) C19; IEC C20 Numer katalogowy AP7552 Cena 375,09 €
Produkt Podstawowa listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, zero U, 32 A, 230 V, (20)C13 i (4)C19 Numer katalogowy AP7553 Cena 375,09 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Podstawowa listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, zero U, 16 A, 230 V, (20) C13 i (4) C19; Kabel IEC309, 10 stóp (3 m) Numer katalogowy AP7554 Cena 423,49 €
Produkt Podstawowa listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, zero U, 22 kW, 400 V, (6) C19 i (3) C13 Numer katalogowy AP7555A Cena 942,59 €
Produkt Podstawowa listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, zero U, 11 kW, 230 V, (36) C13 i (6) C19 Numer katalogowy AP7557 Cena 736,89 €
Produkt Przedłużacz modułu dystrybucji zasilania PDU do montażu w szafie, podstawowy, 2U, 32 A, 230 V, (4) IEC C19 Numer katalogowy AP7585 Cena 676,39 €
Produkt Przedłużacz modułu dystrybucji zasilania PDU do montażu w szafie, podstawowy, 2U, 32 A, 230 V, (4) IEC 309-32 Numer katalogowy AP7586 Cena 748,99 €
Produkt Podstawowy moduł dystrybucji zasilania PDU do montażu w szafie, 1U, 16 A, 208 i 230 V, (10)C13 i (2)C19 Numer katalogowy AP9559 Cena 326,69 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Podstawowa listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, 1U, 16 A, 208/230 V, (12)C13 Numer katalogowy AP9565 Cena 241,99 €
Produkt Podstawowa listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, zero U, 10 A, 230 V, (15)C13 Numer katalogowy AP9568 Cena 314,59 €
Produkt Podstawowa listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, zero U, 16 A, 208/230 V, (15) C13 Numer katalogowy AP9572 Cena 338,79 €
Sprawność
Montowane w szafie Obejmuje opcje montowane poziomo, pionowo i beznarzędziowo. Dostarcza zasilanie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne - do szaf stojących obok sprzętu.
Źródło zasilania z jednym wyjściem Dostarczaj zasilanie z jednej wtyczki do wielu urządzeń, wygodnie zasilając montowany w szafie sprzęt. Zaoszczędzisz czas i pieniądze podczas instalacji, korzystając z jednoprzewodowej wtyczki i standardowych połączeń.
Szeroki zakres połączeń wejściowych i wyjściowych Rodzina produktów obejmuje różne typy połączeń wejściowych i wyjściowych do dystrybucji zasilania 120V, 208V lub 230V dla wielu wyjść. Posiadając różne wejścia i wyjścia użytkownicy mogą dostosowywać się do zmiennych wymagań zasilania. APC oferuje urządzenia, które dostarczają do 5.7kW przy użyciu jednoprzewodowych wtyczek
Całkowity koszt eksploatacji
Dystrybucja zasilania w przystępnej cenie Zapewnia szereg wyjść, aby w przystępnej cenie dostarczyć zasilanie do sprzętu umieszczonego w szafie.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania