Uniflair AM

Elastyczne chłodzenie obwodowe do mniejszych środowisk IT

To autonomiczne urządzenie do chłodzenia obwodowego umożliwia zastosowanie pełnowartościowej klimatyzacji nawet w ramach inwestycji o bardzo ograniczonym budżecie. Doskonałe do chłodzenia urządzeń IT zamontowanych w szafach i bez szaf. Zajmuje niewielką powierzchnię, a dostęp do jego podzespołów wewnętrznych można uzyskać od przodu. W efekcie dobrze nadaje się do instalacji w małych pomieszczeniach IT, pomieszczeniach telekomunikacyjnych i sterowniach. Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów pozwala na dopasowanie natężenia przepływu do zastosowania, a sterowanie mikroprocesorowe zapewnia precyzyjną regulację temperatury.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Urządzenia chłodzone powietrzem z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza w dół i wentylatorami z napędem asynchronicznym lub silnikiem z komutacją elektroniczną Numer katalogowy SDA Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Urządzenia chłodzone wodą, z wyrzutem powietrza w dół oraz z asynchronicznymi lub elektronicznymi silnikami z komutacją Numer katalogowy SDC Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Urządzenia chłodzone wodą z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza w dół, z napędem asynchronicznym lub silnikiem z komutacją elektroniczną Numer katalogowy SDW Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Urządzenia chłodzone powietrzem z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza do góry i wentylatorami z napędem asynchronicznym lub silnikiem z komutacją elektroniczną Numer katalogowy SUA Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Urządzenia chłodzone wodą z wyrzutem powietrza do góry i wentylatorami z napędem asynchronicznym lub silnikiem z komutacją elektroniczną Numer katalogowy SUC Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Urządzenia chłodzone wodą z bezpośrednim odparowaniem, z wyrzutem powietrza w górę, z napędem asynchronicznym lub silnikiem z komutacją elektroniczną Numer katalogowy SUW Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Całkowity koszt eksploatacji
Automatic Floor Pressurization System Zapewnia stabilne ciśnienie powietrza przepływającego pod podłogą, niezależnie od zachodzących nad nią zmian ciśnienia
Strategia modularna Modularna konstrukcja systemów mechanicznych i systemów sterowania umożliwia stopniową rozbudowę infrastruktury chłodzenia odpowiednio do potrzeb danej placówki. W rezultacie możliwe jest znaczne ograniczenie początkowych nakładów inwestycyjnych i odsunięcie wydatków w czasie.
Wentylatory z komutacją elektroniczną Zapewnia najwyższą efektywność i ogranicza łączne zużycie mocy dzięki dopasowaniu wymogów co do przepływu powietrza do obciążenia cieplnego centrum danych.
Rozwiązania techniczne o wysokiej wydajności Działanie urządzenia jest optymalizowane przy każdym obciążeniu i w każdych warunkach zewnętrznych, co gwarantuje niezwykle niski pobór mocy.
Dostępność
Sterowanie z aktywną odpowiedzią Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i stanu urządzenia.
Wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy Umożliwia ponowne uruchomienie urządzeń po awarii zasilania, bez interwencji ze strony użytkownika; umożliwia zapewnienie redundancji na poziomie pomieszczenia, z maksymalnie dziesięcioma urządzeniami w grupie; Przyjazny dla użytkownika system nawigacji z interfejsem graficznym opartym na ikonach pozwala wskazać tryb pracy oraz warunki panujące w pomieszczeniu;Umożliwia komunikację z wieloma protokołami BMS.
Nadmiarowe komponenty Podzespoły systemu stanowiące potencjalne pojedyncze punkty awarii są zdublowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności.
Silniki o napędzie bezpośrednim Niemal wyeliminowane obciążenie łożysk, co wydłuża czas eksploatacji. Umożliwia fabryczne wyważanie integralnego zespołu wentylatora/silnika, co zmniejsza drgania i przyspiesza rozruch.
Łatwość serwisowania
Complete Front Serviceability Wszystkie czynności serwisowe można wykonywać od przodu.
Usługa eksploatacyjna Newralgiczne komponenty mogą być serwisowane/wymieniane bez konieczności wyłączania systemu.
Monitorowanie usług Wszystkie urządzenia monitorujące zintegrowane z urządzeniem pomagają w konserwacji profilaktycznej i umożliwiają kontrolę stanu systemu w trakcie jego pracy.
Zarządzanie
Konfiguracje do odprowadzania ciepła Dostępny w systemach chłodzonych powietrzem, wodą i wodą lodową