Klimatyzatory pokojowe

Perimeter cooling units and accessories for efficient, modular and flexible room level control.



 
Zobacz Uniflair na animacji 3D.
Najnowocześniejsze rozwiązania do chłodzenia precyzyjnego, zdolne do utrzymywania stałej temperatury i wilgotności w bardzo wąskich granicach tolerancji. Urządzenia te idealnie nadają się do chłodzenia urządzeń IT zamontowanych w szafach i poza szafami, a zatem spełnią wymagania każdego środowiska centrum przetwarzania danych. Inteligentnie monitorują stan podzespołów i parametry środowiskowe, by w każdym trybie działać optymalnie. Zastosowanie produktów Uniflair LE razem z rozwiązaniami do zapobiegania recyrkulacji powietrza między zimnymi a gorącymi przejściami pozwala na dalszą poprawę sprawności i uzyskanie większej gęstości instalacji.
Więcej informacji
To autonomiczne urządzenie do chłodzenia obwodowego umożliwia zastosowanie pełnowartościowej klimatyzacji nawet w ramach inwestycji o bardzo ograniczonym budżecie. Doskonałe do chłodzenia urządzeń IT zamontowanych w szafach i bez szaf. Zajmuje niewielką powierzchnię, a dostęp do jego podzespołów wewnętrznych można uzyskać od przodu. W efekcie dobrze nadaje się do instalacji w małych pomieszczeniach IT, pomieszczeniach telekomunikacyjnych i sterowniach. Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów pozwala na dopasowanie natężenia przepływu do zastosowania, a sterowanie mikroprocesorowe zapewnia precyzyjną regulację temperatury.
Więcej informacji
Uniflair WM to całkowicie autonomiczne urządzenie chłodzące, które do pracy nie wymaga odrębnego wymiennika ciepła. Instalacja może być przeprowadzona bardzo szybko i sprowadza się do podłączenia instalacji elektrycznej oraz montażu w miejscu docelowym. Urządzenie dostępne jest w konfiguracji z chłodzeniem darmowym i posiada napędzane silnikiem klapy pozwalające na wykorzystanie powietrza z zewnątrz do chłodzenia pomieszczenia IT.
Więcej informacji
Uniflair MB to naścienna jednostka chłodząca instalowana poza klimatyzowanym pomieszczeniem lub przestrzenią, np. obudową na sprzęt telekomunikacyjny. Urządzenia te są całkowicie autonomiczne i dostarczane już po fabrycznym napełnieniu czynnikiem chłodniczym. Nie wymagają również zewnętrznego wymiennika ciepła. Instalacja może być przeprowadzona bardzo szybko i sprowadza się do podłączenia instalacji elektrycznej oraz montażu w miejscu docelowym. Urządzenie dostępne jest w konfiguracji z chłodzeniem darmowym i posiada napędzane silnikiem klapy pozwalające na wykorzystanie powietrza z zewnątrz do chłodzenia pomieszczenia IT.
Więcej informacji
Uniflair SP to systemy typu split, w których parownik i skraplacz instalowane są osobno. Parownik jest przeznaczony do instalacji na suficie lub ścianie, natomiast skraplacz jest urządzeniem do montażu zewnętrznego. Aby ułatwić serwisowanie urządzenia, przewidziano osobny dostęp do płyty elektroniki, przedziału mechanicznego i wentylatorów. Oznacza to możliwość bezpiecznego przeprowadzenia kalibracji i prac serwisowych. Urządzenia te dostępne są w konfiguracji z chłodzeniem darmowym, pozwalającą na opcjonalne wykorzystanie powietrza z zewnątrz do chłodzenia pomieszczenia IT.
Więcej informacji