Uniflair Office Floor

Modularne rozwiązania dostępu do podwyższonej podłogi dla przestrzeni biurowych.

Podłogi do przestrzeni biurowych z systemami przesyłu pod podłogą, łatwe w montażu, modyfikacji i z możliwością integracji w dowolnej chwili, co pozwala na łatwą adaptację rozwiązania do zmian w układzie przestrzennym wnętrza budynku na przestrzeni lat jego eksploatacji. Kombinacja z systemami instalacyjnymi Schneider pozwala zaprojektować elastyczną przestrzeń odpowiednią dla większości nowoczesnych środowisk pracy zespołowej.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Access Floor for Office Spaces Numer katalogowy ACAF200 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Dopasowanie
Rdzeń z obojętnego siarczanu wapnia Znakomite własności mechaniczne oraz odporność pożarowa, obniżona wrażliwość na działanie wilgoci oraz zauważalny efekt pochłaniania fal akustycznych zwiększają komfort toczenia.
Aluminiowy podkład Tylna część panelu rdzenia jest powlekana, co poprawia charakterystykę mechaniczną i zwiększa stabilność termiczno-higrometryczną.
Płyta wiórowa o wysokiej gęstości Optymalna kombinacja własności mechanicznych i ciężaru z myślą o ekonomice kosztów i łatwości instalacji.
Konfigurowalne wykończenie Możliwe jest pełne dostosowanie panelu do indywidualnych potrzeb, z myślą o spełnieniu konkretnych wymogów klienta. Gama opcji obejmuje: laminat z twardego plastiku, winyl, linoleum i gumę, wykładziny i parkiet, kamień naturalny, drewno naturalne, kamień prasowany, kamionkę, stal i szkło.
Galwanizowany podkład Tylna część panelu rdzenia jest powlekana, co poprawia charakterystykę mechaniczną i zwiększa stabilność termiczno-higrometryczną.
Postument UNI8 Wykonane w całości z galwanizowanej stali, z cokołem o wysokości od 5,5 cm do ponad 60 cm. Korona cokołu ma 8 promienistych odgałęzień do mocowania podłużnic. Dostępne są różne wersje podłużnic z galwanizowanej stali, które podnoszą wytrzymałość mechaniczną i ograniczają podatność modułu na ugięcie. Korony cokołów i podłużnice dostarczane są z odpowiednimi uszczelkami, które zapewniają optymalne połączenie między konstrukcją nośną a panelem, poprawiają właściwości akustyczne i chronią cały system przed wnikaniem wilgoci.