Podłoga budynku Uniflair

Modularne rozwiązania dostępu do przestrzeni pod podłogą w pomieszczeniach nietypowych.

Każde środowisko cechują inne potrzeby, jeśli chodzi o funkcje i poziom estetyki. Z tego względu pełna gama materiałów wykończeniowych oraz możliwość budowy paneli o różnych wielkościach pozwala osiągnąć idealną kombinację łatwości instalacji i konserwacji, elastyczności przestrzeni, efektywności energetycznej oraz optymalny efekt estetyczny niezależnie od sytuacji.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Podłoga z dostępem do przestrzeni podpodłogowej do budynków Numer katalogowy ACAF300 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Dopasowanie
Konfigurowalne wykończenie Możliwe jest pełne dostosowanie panelu do indywidualnych potrzeb, z myślą o spełnieniu konkretnych wymogów klienta. Gama opcji obejmuje: laminat z twardego plastiku, winyl, linoleum i gumę, wykładziny i parkiet, kamień naturalny, drewno naturalne, kamień prasowany, kamionkę, stal i szkło.
Rdzeń z obojętnego siarczanu wapnia Znakomite własności mechaniczne oraz odporność pożarowa, obniżona wrażliwość na działanie wilgoci oraz zauważalny efekt pochłaniania fal akustycznych zwiększają komfort toczenia.
Galwanizowany podkład Tylna część panelu rdzenia jest powlekana, co poprawia charakterystykę mechaniczną i zwiększa stabilność termiczno-higrometryczną.
Płyta wiórowa o wysokiej gęstości Optymalna kombinacja własności mechanicznych i ciężaru z myślą o ekonomice kosztów i łatwości instalacji.
Postument UNI8 Wykonane w całości z galwanizowanej stali, z cokołem o wysokości od 5,5 cm do ponad 60 cm. Korona cokołu ma 8 promienistych odgałęzień do mocowania podłużnic. Dostępne są różne wersje podłużnic z galwanizowanej stali, które podnoszą wytrzymałość mechaniczną i ograniczają podatność modułu na ugięcie. Korony cokołów i podłużnice dostarczane są z odpowiednimi uszczelkami, które zapewniają optymalne połączenie między konstrukcją nośną a panelem, poprawiają właściwości akustyczne i chronią cały system przed wnikaniem wilgoci.