Unidad Back-UPS de APC, de 650 VA y 230 V, AVR, enchufes universales

Compartir:

Unidad Back-UPS de APC, de 650 VA y 230 V, AVR, enchufes universales

BX650LI-MS

Description: Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos

Incluye : Installation guide

Unidad Back-UPS de APC, de 650 VA y 230 V, AVR, enchufes universales

Call for More Information
080100091
Incluye: Guía de instalación

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

BX650LI-MS Features

Unidad Back-UPS de APC, de 650 VA y 230 V, AVR, enchufes universales

  • Notificación por alarmas
    Los clientes reciben una notificación en tiempo real ya sea por teléfono o correo electrónico ni bien se presenta un evento crítico. Esto les permite reducir el tiempo medio de reparación, mejorar la eficiencia y maximizar el tiempo productivo.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Regulación automática de tensión
    Aumenta la tensión baja y reduce la tensión alta automáticamente hasta llegar a niveles convenientes para su equipo.

Back-UPS Características y beneficios

  • Pantalla de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
    Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
  • Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
    Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
    Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Distribución de productos
Distribución de productos

Netherlands Antilles , Bangladesh , Bolivia , Chile , Indonesia , Cambodia , Myanmar , Malaysia , Nepal , Peru , Philippines , Paraguay , Singapore , Thailand , Uruguay , Vietnam

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    325Vatios / 650VA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    325Vatios / 650VA
  • Tensión de salida nominal
    230V
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topología
    Línea interactiva
  • Tipo de forma de onda
    Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
  • Duración de transferencia
    4ms typical : 6ms maximum

Entrada

  • Entrada de voltaje
    230V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    NEMA 5-15P
  • Longitud del cable
    1.22metros
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    180 - 270V
  • Cantidad de cables de alimentación
    1
  • Tipo de protección de entrada requerida
    fusible gL
  • Corriente máxima de entrada
    5.0A
  • Factor de energía de entrada con carga completa
    0.5

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
  • Baterías pre-instaladas
    1
  • Tiempo de recarga típico
    4hora(s)
  • Batería de recambio
    APCRBC110
  • Vida útil esperada de las baterías (años)
    2 - 4
  • Autonomía
  • Rendimiento

Comunicaciones y manejo

  • Panel de control
    Indicadores LED On-line : Batería encendida
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    160Joules
  • Filtrado
    --

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    141mm , 14.1cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    101mm , 10.1cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    300mm , 30.0cm
  • Peso neto
    4.33kg
  • Peso de embarque
    4.58kg
  • Altura del bulto
    223mm , 22.3cm
  • Ancho del bulto
    143mm , 14.3cm
  • Profundidad del bulto
    347mm , 34.7cm
  • Color
    Black
  • Unidades de sobreembalaje
    4.0
  • Peso del sobreembalaje
    18.5
  • Cantidad de capas por pallet
    4.0
  • Cantidad de unidades por capa por pallet
    20.0
  • Peso de pallet
    892.87Libras
  • Unidades por tarima
    80.0
  • Códigos SCC
    1073130431818 4

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-1968.3metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -20 - 50 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-14763.6metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    40.0dBA

Conformidad

  • Política de protección del equipo
    La política de protección de equipos no abarca a los países miembros de la ASEAN
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Categoría

Subcategoría


Cartucho de baterías de recambio #110 de APC

Los Cartuchos de baterías de recambio - RBC (TM) genuinos de APC están probados y cuentan con la certificación de compatibilidad en virtud de la cual permiten recuperar el rendimiento del sistema UPS según las especificaciones originales.

APCRBC110
Call for More Information
080100091
Call for More Information  080100091
Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 1 año (para las compras de productos nuevos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
Call for More Information
080100091
Call for More Information  080100091
Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 3 años (para las compras de productos nuevos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
Call for More Information
080100091
Call for More Information  080100091

Mostrar resultados por página