Back-UPS Pro con ahorro de energía de APC 550 - APC - Peru

Back-UPS Pro con ahorro de energía de APC 550

Compartir:

Back-UPS Pro con ahorro de energía de APC 550

BR550GI

Description: Respaldo por baterías premium con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos de alto rendimiento

Incluye : CD with software , USB cable , User Manual , Warranty card

Back-UPS Pro con ahorro de energía de APC 550

Call for More Information
080100091
Incluye: DC con software , Cable USB , Manual del usuario , Tarjeta de garantía

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

BR550GIFeatures

Back-UPS Pro con ahorro de energía de APC 550

  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Regulación automática de tensión
    Aumenta la tensión baja y reduce la tensión alta automáticamente hasta llegar a niveles convenientes para su equipo.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Reemplazo de baterías sin herramientas
    Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
    Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
  • Boost AVR y Trim AVR
    Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Protección contra sobrecargas de líneas de datos
    Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
  • Pantalla gráfica LCD
    Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
  • Tomas de salida aptas para ahorro de energía
    Desconecta automáticamente los equipos que no se usan para preservar el suministro eléctrico.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Conectividad USB
    Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
  • Baterías que puede reemplazar el usuario
    Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.

Back-UPS ProCaracterísticas y beneficios

  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • USB connection
    Use su PC para obtener acceso a funciones adicionales de protección de energía y de gestión del sistema UPS por medio de un puerto USB.
  • Panel LCD indicador de estado
    Brinda información clave sobre el estado de la unidad UPS de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para cargas y baterías.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
  • Función de gestión de energía
    La función de ahorro de energía interrumpe la alimentación a los periféricos cuando el dispositivo maestro, generalmente una computadora, hiberna o se apaga. La alimentación a los periféricos se restablece de inmediato cuando el dispositivo maestro sale del estado de hibernación o se enciende.
  • Boost AVR (regulación automática de tensión)
    Prolonga la vida útil de las baterías y maximiza el tiempo de autonomía al corregir las bajadas de tensión sin descargar la batería.
  • Panel LCD indicador de estado
    Brinda información clave sobre el estado de la unidad UPS de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para cargas y baterías.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
    Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
  • Protección contra sobrecargas de líneas de datos
    Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.
  • Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
    Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
  • Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
    Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Puntos de transferencia de tensión personalizables
    Ajuste los puntos de tensión (amplíe o reduzca el rango) en los que su unidad UPS efectúa la transferencia a la batería para maximizar la vida útil de la batería y proteger equipos electrónicos sensibles.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Función de gestión de energía
    La función de ahorro de energía interrumpe la alimentación a los periféricos cuando el dispositivo maestro, generalmente una computadora, hiberna o se apaga. La alimentación a los periféricos se restablece de inmediato cuando el dispositivo maestro sale del estado de hibernación o se enciende.
  • Tomacorrientes espaciados para conexión de bloques de transformadores
    Proteja los equipos con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.
  • Boost AVR y Trim AVR
    Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Nivel de sensibilidad a la tensión personalizable
    Alterne entre puntos de transferencia de tensión predeterminados en función de la calidad de la energía (sensibilidad alta, media o baja) y maximice así la vida útil de la batería, además de proteger equipos electrónicos sensibles.
  • Reemplazo de baterías simple
    Aumenta la disponibilidad de la unidad UPS mediante el reemplazo de baterías rápido y sencillo.
  • Interruptor de circuito reiniciable
    Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , United Arab Emirates , Antigua and Barbuda , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivia , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Chile , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guyana , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , New Zealand , Oman , Peru , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Paraguay , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Vietnam , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    330Vatios / 550VA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    330Vatios / 550VA
  • Tensión de salida nominal
    230V
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50 Hz
  • Topología
    Línea interactiva
  • Tipo de forma de onda
    Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
  • Conexiones de salida
    (3) IEC 320 C13 (selector_surgetitle)
    (3) IEC 320 C13 (Respaldo de batería)
    (2) IEC Jumpers (Respaldo de batería)
  • Duración de transferencia
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Entrada de voltaje
    230V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    IEC-320 C14
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    176-282V
  • Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
    155 - 290V
  • Corriente máxima de entrada
    6.0A

Baterías y autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Interface Port(s)
    Optional Simple Signalling RS232 cable , USB
  • Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    420Joules
  • Protección para líneas de datos
    Línea de red – 10/100/1000 Base T Ethernet (conector RJ-45)
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering :10% of IEEE surge let-thgouh : zero clamping response time: instantaneous

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    190mm , 19.0cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    91mm , 9.1cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    310mm , 31.0cm
  • Peso neto
    6.53kg
  • Peso de embarque
    7.71kg
  • Altura del bulto
    252mm , 25.2cm
  • Ancho del bulto
    138mm , 13.8cm
  • Profundidad del bulto
    442mm , 44.2cm
  • Color
    Black
  • Unidades de sobreembalaje
    2.0
  • Peso del sobreembalaje
    15.94
  • Unidades por tarima
    48.0
  • Códigos SCC
    1073130426688 1

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    45.0dBA

Conformidad

  • Aprobaciones
    A-tick, C-tick, CE, GOST, Certificación GS
  • Política de protección del equipo
    Vida útil: 200.000 Dólares australianos, Vida útil: 150.000 Euros, Vida útil: 75.000 Libras esterlinas
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años, Reparación o reemplazo por 3 años en países de la Unión Europea

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • PEP
    Disponible en la ficha Documentación
  • EOLI
    Disponible en la ficha Documentación
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

202KB

Fecha de actualización

2017-02-07

Installation and Operation sheet for Back-UPS RS 550GI
PDF

Tamaño

93KB

Fecha de actualización

2017-02-07

Addendum of Back-UPS BE550G-AZ, BE700G-AZ, BR550GI, BR900GI, BR1200GI BR1500GI - RCM approval replacing A-Tick and C-Tick
PDF

Tamaño

146KB

Fecha de actualización

2017-02-07

Quick Installation Sheet for the Back-UPS RS - BR550GI
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

397KB

Fecha de actualización

2017-02-07

Four page brochure with top level features, benefits and specs
PDF

Tamaño

76KB

Fecha de actualización

2017-02-07

Two page brochure with top level features, benefits and specs
PDF

Tamaño

84KB

Fecha de actualización

2017-02-07

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

328KB

Fecha de actualización

2017-02-07

The document explains why APC don't apply for CCC certificate to UPS
PDF

Tamaño

340KB

Fecha de actualización

2017-02-07

The document explains why APC don't apply for CCC certificate to UPS
PDF

Tamaño

189KB

Fecha de actualización

2017-02-07

EN 62040-2:2006; CISPR 22:2006; IEC 61000-3-2:2006; IEC 61000-2-2:2002; IEC 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001; IEC 61000-4-3:2006; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2006; IEC 61000-4-6:2007; IEC 61000-4-8:1993+A1:2001;
PDF

Tamaño

108KB

Fecha de actualización

2017-02-07

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Environmental Profile
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

382KB

Fecha de actualización

2017-06-30

Product Environmental Profile 2 for the Back-UPS Product Range
PDF

Tamaño

310KB

Fecha de actualización

2017-06-30

End of Life Instruction (EoLI) for the Power Saving Back-UPS Product Range
Quick Sales Reference Sheet
Title
Tamaño
Fecha de actualización
Source

Tamaño

1071KB

Fecha de actualización

2017-02-07

Quick reference guide for end user & partners to highlight the main features & benefits and technical specifications of the new 230V Back-UPS RS 550VA (# BR550GI)
PDF

Tamaño

285KB

Fecha de actualización

2017-02-07

Quick reference guide for end user & partners to highlight the main features & benefits and technical specifications of the new 230V Back-UPS RS 550VA (# BR550GI)
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

PowerChute Personal Edition
Número de parte
Fecha de actualización

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 para Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (varios idiomas)

Compatible con: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Número de parte

SFPCPE302

Fecha de actualización

2012-01-31
Archivo de ayuda on line en formato CHM

Categoría

Subcategoría


Servicio de puesta en marcha 7X24

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

WSTRTUP7X24-SB-10
Call for More Information
080100091
Call for More Information  080100091
Garantía extendida por 3 años

Extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original.

WEXTWAR3YR-SB-10
Call for More Information
080100091
Call for More Information  080100091
Servicio de puesta en marcha 5X8

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

WSTRTUP5X8-SB-10
Call for More Information
080100091
Call for More Information  080100091
Cartucho de baterías de recambio #110 de APC

Los Cartuchos de baterías de recambio - RBC (TM) genuinos de APC están probados y cuentan con la certificación de compatibilidad en virtud de la cual permiten recuperar el rendimiento del sistema UPS según las especificaciones originales.

APCRBC110
Call for More Information
080100091
Call for More Information  080100091
Garantía extendida por 3 años (Renovación o Gran volumen)

Extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original.

WEXTWAR3YR-SP-01A
Call for More Information
080100091
Call for More Information  080100091
Servicio en el establecimiento al siguiente día hábil por 1 año

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WONSITENBD-SB-10
Call for More Information
080100091
Call for More Information  080100091
Garantía extendida por 1 año

Extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original.

WEXTWAR1YR-SB-10
Call for More Information
080100091
Call for More Information  080100091

Mostrar resultados por página