Unidades con agua helada, circulación descendente con ventiladores con curvatura hacia atrás y motor electrónico conmutado

Compartir:

Unidades con agua helada, circulación descendente con ventiladores con curvatura hacia atrás y motor electrónico conmutado

TDCV

Description: Enfriamiento perimetral para entornos de centros de datos medianos y grandes
Unidades con agua helada, circulación descendente con ventiladores con curvatura hacia atrás y motor electrónico conmutado

Call for More Information
800 220 2185

Uniflair LE Características y beneficios

  • Ventiladores con conmutación electrónica
    Brinda la mayor eficiencia y reduce el consumo energético total al adaptar los requisitos de circulación de aire a la carga térmica del centro de datos.
  • Gestión optimizada
    La conexión entre las unidades de aire acondicionado de la sala de cómputo y las plantas de agua helada garantiza la eficiencia energética basada en condiciones de carga instantáneas reales (opcional)
  • Estrategia modular
    El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite incrementar en forma gradual la infraestructura de enfriamiento en función de la demanda de enfriamiento de la infraestructura. De este modo, se reducen en gran medida los gastos de capital (CapEx) y es posible diferir la inversión en el transcurso de la vida útil de la infraestructura.
  • Economización
    Un método eficiente para aprovechar las temperaturas bajas del aire exterior en el enfriamiento del centro de datos.
  • Compresores en tándem
    Funcionamiento silencioso y eficiente de compresores, conectados a un circuito de refrigerante común para facilitar el control escalonado de la capacidad (no disponible en ciertos modelos/configuraciones)
  • Componentes redundantes
    Los puntos de falla únicos en el sistema cuentan con componentes redundantes para mantener los niveles de disponibilidad y confiabilidad.
  • Válvula de expansión electrónica
    Optimización del flujo de refrigerante en todas las condiciones de carga y temperatura. Monitoreo de carga de refrigerante continuo e indirecto
  • Control de respuesta activa
    Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento y condición de la unidad.
  • Controlador de microprocesador multifuncional
    Permite reiniciar las unidades después de una interrupción en el suministro eléctrico sin intervención; brinda redundancia en el nivel de la sala con hasta diez unidades que operan en un grupo; navegación sencilla con pantallas basadas en iconos que indican el modo de operación y las condiciones de la sala; admite la comunicación con diversos protocolos de sistemas de administración de edificios.
  • Motores de impulsión directa
    Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.
  • Sistemas para administración de edificios
    Las unidades están diseñadas para operar con los sistemas BMS más comunes, entre ellos BACnet y Modbus.
  • Interfaz de red
    Permite administrar sus dispositivos conectándolos directamente a la red con una dirección IP dedicada; así, no es necesario recurrir a algún tipo de proxy, por ejemplo, un servidor. Se habilitan las funciones de administración a través de un explorador Web, Telnet o SSH. El sistema de notificaciones le informa sobre posibles problemas a medida que estos se presentan.
  • Automatic Floor Pressurization System
    Asegura la presurización estable de la circulación de aire bajo el piso con independencia de los cambios que se efectúen por encima del piso
  • Red de área local
    Crea un control compartido entre todos los recursos disponibles para lograr eficiencia energética máxima y gestión controlada del grupo en situaciones de emergencia.
  • Servicio operativo
    Posibilita el mantenimiento o reemplazo de componentes clave mientras el sistema sigue funcionando.
  • Facilidad de acceso para el mantenimiento
    Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
  • Monitoreo de servicios
    Todos los dispositivos de monitoreo integrados en la unidad permiten el mantenimiento preventivo y la verificación del estado de funcionamiento del sistema durante su operación.
Distribución de productos
Distribución de productos

Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Australia , Aruba , Barbados , Bangladesh , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Belize , Canada , Cook Islands , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Fiji , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Indonesia , India , Jamaica , Japan , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Cayman Islands , Saint Lucia , Sri Lanka , Myanmar , Mexico , Malaysia , Nicaragua , Nepal , New Zealand , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Puerto Rico , Paraguay , Singapore , El Salvador , Thailand , TP , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam

Print Technical Specification
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

231KB

Fecha de actualización

2017-02-10

Features and technical specifications of Uniflair TDCV-TUCV range
Title
Tamaño
Fecha de actualización