Smart-UPS X da APC 750VA para Bastidor/Torre LCD 230V com Placa de Rede

Partilhar:

Smart-UPS X da APC 750VA para Bastidor/Torre LCD 230V com Placa de Rede

SMX750INC

Description: Protecção da alimentação de rede inteligente e eficaz desde o nível inicial até ao funcionamento escalável. Ideal para servidores, ponto de venda, routers, interruptores, hubs e outros dispositivos de rede.

Inclui : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , USB cable

Smart-UPS X da APC 750VA para Bastidor/Torre LCD 230V com Placa de Rede

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Inclui: CD com software , CD de Documentação , Manual de instalação , Dispositivos de disjunção de montagem rack , Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS , Sonda de temperatura , Cabo USB

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

SMX750INC Features

Smart-UPS X da APC 750VA para Bastidor/Torre LCD 230V com Placa de Rede

  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Contador de energia
    Proporciona as horas kilowatt actuais de utilização para utilizadores que desejem poupar energia.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamento pendente da patente que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação de forma a alcançar uma eficiência de funcionamento bastante elevada sem ter de sacrificar qualquer protecção.
  • Elevada eficiência online
    Reduz os custos de alimentação, gera menos calor.
  • Interface de LCD intuitiva
    Providencia informação clara e detalhada em várias línguas com a capacidade de configurar a UPS localmente com chaves de navegação de utilização fácil.
  • Data previsível da substituição de bateria
    Proporciona, de modo dinâmico, o mês e o ano em que a substituição de bateria é recomendada, de forma a auxiliar o planeamento da manutenção a longo prazo.
  • Placa de gestão de rede pré-instalada
    Proporciona uma gestão e um controlo remoto da UPS através de uma rede fora da caixa.
  • Saída de onda sinusoidal pura na bateria
    Simula alimentação de rede para proporcionar o nível mais alto de compatibilidade para servidores PFC (factor de alimentação corrigido) activos e sistemas electrónicos sensíveis.
  • Grupo de saída com interruptores individuais
    Grupo de saída individual que pode ser controlado separadamente a partir da UPS para reiniciar discretamente dispositivos "presos", on/off sequenciado e canalização de carga não crítica.
  • SmartSlot
    Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.

Smart-UPS Características & Benefícios

  • Baterias substituíveis pelo utilizador
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
  • Baterias substituíveis durante o funcionamento
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
  • Notificação de previsão de falhas
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
  • Disjuntores reinicializáveis
    Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Alarmes acústicos
    Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.
  • Ligação USB
    Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
  • Network manageable
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • Notificação de bateria desligada
    Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
  • Ligação por Interface Série
    Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
  • Indicadores de estado LED
    Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
  • Evita problemas de energia caros, mantendo seu equipamento de TI e dados seguros e disponíveis
    Condicionamento de potência da rede protege contra sobretensões prejudiciais e ruído perturbador. A regulação automática da tensão em estado sólido aumenta a tensão de entrada baixa até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem funcionamento de bateria. Capacidade de reserva fiável da bateria para alimentar durante cortes de energia ou encerrar cuidadosamente sistemas
  • Produtividade mais inteligente com a capacidade de talhar à medida das suas necessidades específicas de aplicação
    Uma interface LCD intuitiva fornece informação clara com a capacidade de configurar a UPS localmente com chaves de navegação de utilização fácil. Mais de 15 definições programáveis diferentes, incluindo o controlo de grupos de saídas comutados, permitem definições, limiares e notificações específicos da aplicação.
  • Tranquilidade que advém da total compatibilidade e fiabilidade de um líder
    Assegura uma saída de onda sinusoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores, que utilizam fontes de alimentação ativas com fator de potência corrigido (PFC). A agência de segurança testou e aprovou meios que lhe permitem implementar Smart-UPS com a confiança de que elas vão satisfazer ou exceder as mais rigorosas exigências do setor.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Modo de funcionamento ecológico patenteado alcança eficiências superiores a 97%. A Smart-UPS foi a primeira UPS de rede com certificação Energy Star. A gestão inteligente da bateria, da qual a APC foi pioneira, maximiza o desempenho e a vida útil da bateria através de um carregamento preciso e inteligente com compensação da temperatura. O indicador dinâmico da data de substituição da bateria e auto-testes automáticos asseguram a fiabilidade da bateria e alertam atempadamente para a necessidade de substituição. Módulos de bateria confortáveis, de fácil ligação e de instalação instantânea asseguram uma substituição da bateria sem perda de energia. Concebida e fabricada pela APC há mais de 23 anos, a Smart-UPS é a UPS de rede mais popular do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
  • Poupe tempo graças à acessibilidade remota simples e confortável
    Gestão via rede através de uma porta de série, USB ou, opcionalmente, Ethernet. Inclui o Software Powerchute® Business Edition para uma monitorização e controlo confortáveis, encerramento seguro do sistema operativo e capacidades inovadoras de gestão da energia.
  • Sensibilidade à tensão ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Pontos de transferência de tensão ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.
  • Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
    Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
  • Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
    Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
  • Condicionamento de alimentação
    Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Notificação de bateria desligada
    Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Omã , Paquistão , Polônia , Portugal , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uzbequistão , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    600Watts / 750VA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    600Watts / 750VA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Distorção da tensão de saída
    Menos de 5%
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Outras Tensões de Saída
    220, 240
  • Topologia
    Linha Interactiva
  • Tipo forma de onda
    Onda sinusoidal
  • Ligações de saída
    (2) IEC Jumpers (Bateria de reserva)
    (8) IEC 320 C13 (Bateria de reserva)

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (leitura automática)
  • Tipo de ligação de entrada
    IEC-320 C14
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    160 - 286V
  • Margem de ajuste da tensão de entrada
    151 - 302V
  • Outras Tensões de Entrada
    220, 240

Baterias e autonomia

Comunicações & Gestão

  • Porta de interface (s)
    RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
  • Placas SmartSlot™ pré-instaladas
    AP9631
  • Painel de controlo
    Apresentação de estado LED com OnLine : Em Bateria: Substituir Bateria e indicadores de Sobrecarga, LCD multifunções, estado e consola de controlo
  • Alarme audível
    Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis
  • Desligar de Emergência (EPO)
    Sim

Protecção contra sobrecargas e filtragem

  • Surge energy rating
    645Joules

Físico

  • Altura máxima
    89mm , 8.9cm
  • Largura máxima
    432mm , 43.2cm
  • Profundidade máxima
    490mm , 49.0cm
  • Altura do bastidor
    2U
  • Peso líquido
    22.0kg
  • Peso bruto
    26.44kg
  • Altura com embalagem
    246mm , 24.6cm
  • Largura com embalagem
    589mm , 58.9cm
  • Profundidade com embalagem
    620mm , 62.0cm
  • Cor
    Black
  • Unidades por pallet
    8.0

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    40.0dBA
  • Dissipação térmica on-line
    69.0BTU/hora

Conformidades

  • Certificações
    CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
  • Garantia standard
    3 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a bateria

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • Directiva sobre Baterias
    Compatível
  • Notas sobre a Bateria
    ts_Battery_Notes
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

238KB

Atualizado em

2018-06-14

Operation manual for Smart-UPS SMX 750/1000/1500 Vac 120/230 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Tamanho

27KB

Atualizado em

2018-06-12

Warranty and Service
PDF

Tamanho

201KB

Atualizado em

2018-06-12

Installation guide for Smart-UPS SMX 750/1000/1500VA 120/230Vac Rack-Mount 2U
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

741KB

Atualizado em

2017-03-31

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Título
Tamanho
Atualizado em

Actualização de Firmware

Actualização de Firmware
Número de Peça
Atualizado em

Actualização de Firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Número de Peça

SFPMIB426

Atualizado em

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
Número de Peça
Atualizado em

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

Compatível com: Mac OS X , Linux , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , Solaris , Solaris , AIX , Linux , HP-UX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris

Número de Peça

SFPCNS42

Atualizado em

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2 para Virtualização

Compatível com: VMware Virtual Appliance , VMware ESX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware ESXi

Número de Peça

SFPCNS42-V

Atualizado em

2017-12-21

Categoria

Subcategoria


Módulo Servidor KVM USB da APC

Módulo servidor para vídeo VGA e teclado e rato USB.

AP5631
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Módulo Servidor KVM PS/2 da APC

Módulo servidor para vídeo VGA, teclado e rato PS/2.

AP5630
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Cabo de Alimentação, C14 a BS1363 (Reino Unido), 0,6m

Vasta selecção de cabos de alimentação para vários equipamentos de TI.

AP9881
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Placa de Gestão de UPS via Rede 2 com Montorização do Ambiente

Controlo e monitorização remotos de um UPS individual ligando-o directamente à rede.

AP9631
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
PDU DE BASTIDOR, COM MEDIÇÃO, 2U, 32A, 230V, (12) C13 e (4) C19

As PDU com medição em bastidor fornecem uma monitorização à distância em tempo real das cargas ligadas. Os alarmes definidos pelo utilizador alertam para potenciais sobrecargas do circuito antes de acontecerem falhas críticas TI.

AP7822B
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Placa SmartSlot E/S de Contacto Seco

Placa SmartSlot de gestão de UPS com função de apoio de Contacto Seco (relé) para monitorizar acionadores externos e iniciar ações em dispositivos externos.

AP9613
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Placa de Gestão de UPS via Rede 2

Controlo e monitorização remotos de um UPS individual ligando-o directamente à rede.

AP9630
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Módulo Servidor KVM Sun da APC para VGA ou 13W3

Módulo servidor para vídeo VGA e teclado e rato SUN.

AP5632
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Cartucho de Bateria de Substituição #116 da APC

As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

APCRBC116
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Sensor de temperatura da APC

Sensor universal que monitoriza a temperatura no seu Centro de Dados ou no seu Armário para Distribuição de Rede.

AP9335T
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400

Mostrar resultados por página