Smart-UPS da APC 750VA LCD RM 2U 230V

Partilhar:

Smart-UPS da APC 750VA LCD RM 2U 230V

SMT750RMI2U

Description: Protecção da alimentação de rede inteligente e eficaz desde o nível inicial até ao funcionamento escalável. Ideal para servidores, ponto de venda, routers, interruptores, hubs e outros dispositivos de rede.

Inclui : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Smart-UPS da APC 750VA LCD RM 2U 230V

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Inclui: CD com software , CD de Documentação , Manual de instalação , Guias de apoio para montagem em bastidor , Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS , Cabo USB

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

SMT750RMI2U Features

Smart-UPS da APC 750VA LCD RM 2U 230V

  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Contador de energia
    Proporciona as horas kilowatt actuais de utilização para utilizadores que desejem poupar energia.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamento pendente da patente que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação de forma a alcançar uma eficiência de funcionamento bastante elevada sem ter de sacrificar qualquer protecção.
  • Elevada eficiência online
    Reduz os custos de alimentação, gera menos calor.
  • Interface de LCD intuitiva
    Providencia informação clara e detalhada em várias línguas com a capacidade de configurar a UPS localmente com chaves de navegação de utilização fácil.
  • Data previsível da substituição de bateria
    Proporciona, de modo dinâmico, o mês e o ano em que a substituição de bateria é recomendada, de forma a auxiliar o planeamento da manutenção a longo prazo.
  • Saída de onda sinusoidal pura na bateria
    Simula alimentação de rede para proporcionar o nível mais alto de compatibilidade para servidores PFC (factor de alimentação corrigido) activos e sistemas electrónicos sensíveis.
  • Grupo de saída com interruptores individuais
    Grupo de saída individual que pode ser controlado separadamente a partir da UPS para reiniciar discretamente dispositivos "presos", on/off sequenciado e canalização de carga não crítica.
  • SmartSlot
    Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.

Smart-UPS Características & Benefícios

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Modo de funcionamento ecológico patenteado alcança eficiências superiores a 97%. A Smart-UPS foi a primeira UPS de rede com certificação Energy Star. A gestão inteligente da bateria, da qual a APC foi pioneira, maximiza o desempenho e a vida útil da bateria através de um carregamento preciso e inteligente com compensação da temperatura. O indicador dinâmico da data de substituição da bateria e auto-testes automáticos asseguram a fiabilidade da bateria e alertam atempadamente para a necessidade de substituição. Módulos de bateria confortáveis, de fácil ligação e de instalação instantânea asseguram uma substituição da bateria sem perda de energia. Concebida e fabricada pela APC há mais de 23 anos, a Smart-UPS é a UPS de rede mais popular do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
  • Evita problemas de energia caros, mantendo seu equipamento de TI e dados seguros e disponíveis
    Condicionamento de potência da rede protege contra sobretensões prejudiciais e ruído perturbador. A regulação automática da tensão em estado sólido aumenta a tensão de entrada baixa até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem funcionamento de bateria. Capacidade de reserva fiável da bateria para alimentar durante cortes de energia ou encerrar cuidadosamente sistemas
  • Produtividade mais inteligente com a capacidade de talhar à medida das suas necessidades específicas de aplicação
    Uma interface LCD intuitiva fornece informação clara com a capacidade de configurar a UPS localmente com chaves de navegação de utilização fácil. Mais de 15 definições programáveis diferentes, incluindo o controlo de grupos de saídas comutados, permitem definições, limiares e notificações específicos da aplicação.
  • Poupe tempo graças à acessibilidade remota simples e confortável
    Gestão via rede através de uma porta de série, USB ou, opcionalmente, Ethernet. Inclui o Software Powerchute® Business Edition para uma monitorização e controlo confortáveis, encerramento seguro do sistema operativo e capacidades inovadoras de gestão da energia.
  • Tranquilidade que advém da total compatibilidade e fiabilidade de um líder
    Assegura uma saída de onda sinusoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores, que utilizam fontes de alimentação ativas com fator de potência corrigido (PFC). A agência de segurança testou e aprovou meios que lhe permitem implementar Smart-UPS com a confiança de que elas vão satisfazer ou exceder as mais rigorosas exigências do setor.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Condicionamento de alimentação
    Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
  • Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
    Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Notificação de bateria desligada
    Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
  • Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
    Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
  • Notificação de bateria desligada
    Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
  • Ligação USB
    Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
  • Network manageable
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • Ligação por Interface Série
    Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
  • Alarmes acústicos
    Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.
  • Indicadores de estado LED
    Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
  • Baterias substituíveis pelo utilizador
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Disjuntores reinicializáveis
    Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
  • Notificação de previsão de falhas
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
  • Baterias substituíveis durante o funcionamento
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
  • Sensibilidade à tensão ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Pontos de transferência de tensão ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Albânia , Armênia , Antilhas Holandesas , Angola , Argentina , Áustria , Austrália , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Bolívia , Botsuana , Belarus , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Chile , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Hong Kong, Região Admin. Especial da China , Croácia , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Camboja , Coréia, Sul , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Nepal , Nova Zelândia , Omã , Peru , Filipinas , Paquistão , Polônia , Portugal , Paraguai , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uzbequistão , Vietnã , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    500Watts / 750VA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    500Watts / 750VA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Tensão de saída, Nota
    Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240
  • Distorção da tensão de saída
    Menos que 5% em carga total
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    47 - 53 Hz para 50 Hz nominais, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominais
  • Outras Tensões de Saída
    220, 240
  • Topologia
    Linha Interactiva
  • Tipo forma de onda
    Onda sinusoidal
  • Ligações de saída
    (2) IEC Jumpers (Bateria de reserva)
    (4) IEC 320 C13 (Bateria de reserva)
  • Tempo de transferência
    2ms typical

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (leitura automática)
  • Tipo de ligação de entrada
    IEC-320 C14
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    160 - 286V
  • Margem de ajuste da tensão de entrada
    151 - 302V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Outras Tensões de Entrada
    220, 240

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
  • Tempo de recarregamento típico
    3Hora(s)
  • Bateria de substituição
    APCRBC123
  • Vida útil da bateria esperada (anos)
    4 - 6
  • Quantidade de RBC™
    1
  • Runtime
  • Eficiência

Comunicações & Gestão

  • Porta de interface (s)
    RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
  • Painel de controlo
    LCD multifunções, estado e consola de controlo
  • Alarme audível
    Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis
  • Desligar de Emergência (EPO)
    Opcional
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Protecção contra sobrecargas e filtragem

  • Surge energy rating
    459Joules
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Altura máxima
    89mm , 8.9cm
  • Largura máxima
    432mm , 43.2cm
  • Profundidade máxima
    406mm , 40.6cm
  • Altura do bastidor
    2U
  • Peso líquido
    17.27kg
  • Peso bruto
    21.23kg
  • Altura com embalagem
    241mm , 24.1cm
  • Largura com embalagem
    546mm , 54.6cm
  • Profundidade com embalagem
    584mm , 58.4cm
  • Cor
    Black
  • Unidades por pallet
    16.0

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    42.0dBA
  • Dissipação térmica on-line
    46.0BTU/hora

Conformidades

  • Certificações
    CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, UL 1778, VDE
  • Garantia standard
    3 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a bateria

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • PEP
    Disponível no separador Documentação
  • EOLI
    Disponível no separador Documentação
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

212KB

Atualizado em

2018-06-15

Smart-UPS 750/1500/2200 VA, 120/230 Vac, 3000 VA 120/208/230 Vac LCD RM2U
PDF

Tamanho

213KB

Atualizado em

2018-06-12

Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Tamanho

27KB

Atualizado em

2018-06-12

Warranty and Service
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

741KB

Atualizado em

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

1635KB

Atualizado em

2018-06-21

PDF

Tamanho

737KB

Atualizado em

2018-06-21

PDF

Tamanho

112KB

Atualizado em

2018-06-19

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Tamanho

376KB

Atualizado em

2018-06-19

IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
PDF

Tamanho

117KB

Atualizado em

2018-06-13

C-tick approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
PDF

Tamanho

80KB

Atualizado em

2018-06-11

CE EMC approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
PDF

Tamanho

112KB

Atualizado em

2018-06-08

Declaration of Conformity for Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMT Series)
PDF

Tamanho

1807KB

Atualizado em

2018-06-05

IEC 62040-1:2008
Environmental Profile
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

424KB

Atualizado em

2018-06-21

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Tamanho

447KB

Atualizado em

2018-06-21

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Título
Tamanho
Atualizado em

Actualização de Firmware

Actualização de Firmware
Número de Peça
Atualizado em

Actualização de Firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Número de Peça

SFPMIB426

Atualizado em

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de Peça
Atualizado em

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatível com: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP

Número de Peça

SFPCBE95

Atualizado em

2018-01-23

Categoria

Subcategoria


Sensor de temperatura e humidade da APC

Sensor universal que monitoriza a temperatura e a humidade no seu Centro de Dados ou no seu Armário para Distribuição de Rede.

AP9335TH
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
SMART-UPS RT da APC 1000VA RM 2 Cartão de Rede 30V

Alta densidade, protecção de alimentação online de dupla conversão com funcionamento escalável

SURT1000RMXLI-NC
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Placa de Gestão de UPS via Rede 2 com Montorização do Ambiente

Controlo e monitorização remotos de um UPS individual ligando-o directamente à rede.

AP9631
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Smart-UPS da APC 2200VA LCD RM 2U 230V com Placa de Rede

Protecção da alimentação de rede inteligente e eficaz desde o nível inicial até ao funcionamento escalável. Ideal para servidores, ponto de venda, routers, interruptores, hubs e outros dispositivos de rede.

SMT2200RMI2UNC
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Placa SmartSlot E/S de Contacto Seco

Placa SmartSlot de gestão de UPS com função de apoio de Contacto Seco (relé) para monitorizar acionadores externos e iniciar ações em dispositivos externos.

AP9613
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Acessório de Contacto Seco I/O da APC

Acessório de gestão de UPS que providencia duas entradas de contacto seco e uma interface de saída de relé para a gestão de UPS da APC com portas UIO, como a Placa de Gestão de UPS via Rede (AP9631) ou Placa SmartSlot para E/S de Contacto Seco (AP9613).

AP9810
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Desligamento de emergência (EPO)

Sistema de Desactivação de Emergência, Entrada/Saída: 24V CC (circuitos InfraStruXure), 48V CC (circuitos Externos), Corrente:1 Amp, Frequência: 50/60Hz, Circuitos(quantidade): 9, Estado de Contacto: Abertura Normal, Montagem: Montagem de Superfície, Ligação: Painéis amovíveis na parte posterior, recortes de 1/2 polegada e 3/4 de polegada na parte superior e inferior, Botão: Standard, corpo metálico de 22 mm; cabeça de 40mm; Premir, Ligações com Fios: #24 a 18 piquets de terra AWG para #8 grampos em anel

EPW9
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Placa de Gestão de UPS via Rede 2

Controlo e monitorização remotos de um UPS individual ligando-o directamente à rede.

AP9630
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Kit do Cabo de Alimentação (6 de cada), Com Bloqueio, C13 a C14 (90 Graus), 0,6 m

Liberte espaço, fixe os cabos de alimentação entre as PDU montadas em bastidor e o equipamento TI com este método exclusivo de retenção de cabo. estes cabos se adequar-se-ão a qualquer tomada IEC padrão ou entrada de energia; a funcionalidade "bloqueio" está disponível apenas quando utilizada com as PDU com medição em bastidor série AP8000 da APC ou equipamento TI com tomadas de bloqueio integradas. Estes conectores de bloqueio reduzem a probabilidade de se desligarem acidentalmente cabos e se deixar cair equipamentos.

AP8702R-WW
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Cartucho de Bateria de Substituição #123 da APC

As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

APCRBC123
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400

Mostrar resultados por página