Galaxy VX 500kVA Escalável para 1500kVA 400V, Arranque 5x8

Partilhar:

Galaxy VX 500kVA Escalável para 1500kVA 400V, Arranque 5x8

GVX500K1500HS

Description: Proteção de alimentação trifásica altamente eficiente e dimensionável, com modos de funcionamento flexíveis para grandes instalações, centros de dados e aplicações críticas empresariais.

Inclui : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX 500kVA Escalável para 1500kVA 400V, Arranque 5x8

Proteção de alimentação trifásica altamente eficiente e dimensionável, com modos de funcionamento flexíveis para grandes instalações, centros de dados e aplicações críticas empresariais.

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Inclui: Manual de instalação , Placa de Gestão da Rede , Serviço de start up

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

Galaxy VX Características & Benefícios

  • Apto para StruxureOn
    Simplifique a manutenção e o funcionamento do seu equipamento através da utilização de software e serviços neutros do ponto de vista do fabricante e em nuvem.
  • Vários Níveis de Assistência
    Com a opção de pacotes ou de componentes de assistência individuais, os nossos serviços encontram-se estruturados de forma a poder seleccionar e escolher o que necessita que a APC faça por si.
  • Compatível com StruxureWare Data Center Expert
    Permite uma gestão centralizada através da InfraStruXure® Central da APC.
  • Acesso frontal de serviço
    Simplifica a instalação e a manutenção minimizando as necessidades de espaço
  • Serviço "start-up" 5x8 incluído
    Necessária para cobertura total da garantia de fábrica
  • Modo ECOnversion
    Modo de funcionamento que garante eficiência extremamente elevada enquanto carrega as baterias, condiciona o fator de potência de carga e garante a regulação da tensão de saída de Classe 1.
  • Larga gama de tensões de entrada
    Concebida para ambientes eléctricos exigentes de modo a poupar a vida útil da bateria.
  • Funcionamento robusto
    Sem redução de potência em kW até 40 graus C ou 104 graus F.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção
  • Correção do Fator de Potência de Entrada
    Minimiza os custos de instalação, através da activação da utilização de cabos e geradores de menor dimensão.
  • Proteção backfeed interna
    Aumenta as defesas do sistema contra anomalias da alimentação.
  • Flexibilidade de armazenamento de energia
    A oferta da bateria convencional e modular, para além de diferentes modos de carga, permite o ajuste a requisitos específicos de segurança.
  • Compatível com a solução de bateria de iões de lítio da Schneider Electric
    Reduz a pegada do sistema, o seu peso, requisitos de arrefecimento e manutenção e o custo total de propriedade, oferece o dobro do tempo de vida das baterias VRLA, e melhora a previsibilidade e a capacidade de gestão do armazenamento de cópias de segurança.
    Clique aqui para mais informações.
  • Com capacidade paralela
    Aumenta a capacidade total de alimentação ao utilizar diversas UPSs em simultâneo.
  • Com capacidade paralela redundante
    Alimenta o equipamento ligado com diversas UPSs para aumentar a redundância do sistema
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Antígua e Barbuda , Anguilla , Albânia , Armênia , Antilhas Holandesas , Angola , Argentina , Áustria , Austrália , Aruba , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Barbados , Bangladesh , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Bermudas , Brunei , Bolívia , Brasil , Bahamas , Butão , Botsuana , Belarus , Belize , Canadá , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Ilhas Cook , Chile , República dos Camarões , China , Sérvia e Montenegro , Cuba , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Dominica , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , Fiji , Ilhas Malvinas , França , Gabão , Reino Unido , Granada , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Guiana , Hong Kong, Região Admin. Especial da China , Croácia , Haiti , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Índia , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jamaica , Jordânia , Japão , Quênia , Camboja , São Cristovão e Nevis , Coréia, Sul , Kuwait , Ilhas Caiman , Casaquistão , Líbano , Santa Lúcia , Liechtenstein , Sri Lanka , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Nepal , Nova Zelândia , Omã , Peru , Papua-Nova Guiné , Filipinas , Paquistão , Polônia , Portugal , Paraguai , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Turquia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Estados Unidos , Uruguai , Uzbequistão , São Vicente e Granadinas , Vietnã , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    500.0 KWatts / 500.0 kVA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    1.5 MWatts / 1.5 MVA
  • Tensão nominal de saída
    400V 3PH
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    50 Hz, 60 Hz
  • Frequência de saída (não sincronizada)
    50Hz +/- 0.1% para 50Hz nominais
  • Outras Tensões de Saída
    380, 415, 440
  • Factor de pico do carregamento
    3 com DHT < 5%
  • Topologia
    Conversão dupla online
  • Tipo forma de onda
    Onda sinusoidal
  • Operação em sobrecarga
    150% durante 1 minuto, 125% durante 10 minutos
  • DHT da Tensão de Saída
    < 2% para carga linear e <3% para carga não-linear

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    400V 3PH
  • Frequência de entrada
    40 - 70 Hz
  • Tipo de ligação de entrada
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Entrada da Distorção Harmónica Total
    Menos de 3% para plena carga
  • Outras Tensões de Entrada
    380, 415, 440
  • Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw)
    100.0kAmps
  • Corrente máxima de entrada
    851.0A
  • Factor de potência de entrada a plena carga
    1.0

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Sem bateria interna - usa bateria externa
  • Voltagem Nominal da Bateria
    480 V
  • Fim de Descarga da Voltagem da Bateria
    384 Vcc

Comunicações & Gestão

  • Placas SmartSlot™ pré-instaladas
    AP9635
  • Painel de controlo
    7" Touch Screen Display
  • Alarme audível
    Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2

Físico

  • Altura máxima
    1970mm , 197.0cm
  • Largura máxima
    3200mm , 320.0cm
  • Profundidade máxima
    900mm , 90.0cm
  • Peso líquido
    1956.0kg
  • Peso bruto
    3737.0kg
  • Altura com embalagem
    2150mm , 215.0cm
  • Largura com embalagem
    5160mm , 516.0cm
  • Profundidade com embalagem
    1060mm , 106.0cm
  • Cor
    White

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude
    0-999.9metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 40 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    69.5dBA
  • Dissipação térmica on-line
    82260.0BTU/hora
  • Protection Class
    IP 20

Conformidades

  • Certificações
    C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
  • Garantia standard
    1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

4354KB

Atualizado em

2018-06-19

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Tamanho

26652KB

Atualizado em

2018-06-19

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
Concepção/Configuração
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

3442KB

Atualizado em

2018-06-11

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

185KB

Atualizado em

2018-06-19

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

Tamanho

3737KB

Atualizado em

2018-06-12

OSHPD pre-approval letter

Categoria

Subcategoria


Serviço Start-Up para 1 Armário de Baterias de Iões de Lítio com (17) Módulos da Bateria

Um conjunto de opções de serviço concebidas para fornecer os recursos, experiência e ferramentas vitais necessárias para implementar a solução APC de forma rápida e eficiente

WSTRTUP-LB-17
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
LIBATTSMGGIEC
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Atualização de Versão com Resposta para 7X24 em 4 horas para Garantia de Fábrica de 1 Ano ou Contrato de Serviço Existente para 151 a 500 kVA

Pacotes de serviço alargados que lhe permitem conceber a cobertura que necessita para operar a sua solução de modo eficaz, minimizar o tempo de inactividade e gerir os custos.

WUPG4HR-UG-03
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Serviço de Conversão de Bateria de Iões de Lítio c/(3) Soluções IEC de Bastidor Tipo G - Reequipamento Elétrico Cotado em Separado

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV3H-LB-17
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Serviço de Conversão de Bateria de Iões de Lítio c/(4) Soluções UL de Bastidor Tipo G - Reequipamento Elétrico Cotado em Separado

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV4-LB-17
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Atualização do Agendamento para 7X24 para Manutenção Preventiva da Bateria Existente

Uma análise do seu sistema no local para assegurar um desempenho ideal programado para ir ao encontro das suas necessidades.

WUPGBPMV7X24-UP-01
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
(1) Ano Plano Serviço Ext. Garantia no Local para (1) Quadro de Bateria Galaxy VX

Pacotes de serviço alargados que lhe permitem conceber a cobertura que necessita para operar a sua solução de modo eficaz, minimizar o tempo de inactividade e gerir os custos.

WOEBAT1YR-VX-00
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Serviço de Conversão de Bateria de Iões de Lítio c/(4) Soluções IEC de Bastidor Tipo G - Reequipamento Elétrico Cotado em Separado

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV4H-LB-17
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Atualização de Versão com Resposta para 7X24 em 8 horas para Garantia de Fábrica de 1 Ano ou Contrato de Serviço Existente para 151 a 500 kVA

Pacotes de serviço alargados que lhe permitem conceber a cobertura que necessita para operar a sua solução de modo eficaz, minimizar o tempo de inactividade e gerir os custos.

WUPG8HR7X24-UG-03
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400
Serviço de Conversão de Bateria de Iões de Lítio c/(1) Soluções UL de Bastidor Tipo G - Reequipamento Elétrico Cotado em Separado

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV1-LB-17
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400

Mostrar resultados por página