Ficha de Alimentação de UPS da APC, IEC de bloqueio C14 PARA 4 tomadas de contacto de segurança (Schutzkontakt) (CEE 7/3), 230V Alemanha

Partilhar:

Ficha de Alimentação de UPS da APC, IEC de bloqueio C14 PARA 4 tomadas de contacto de segurança (Schutzkontakt) (CEE 7/3), 230V Alemanha

PZ42IZ-GR

Description: Acessório UPS simples e prático para adaptar tomadas IEC a tomadas locais.

Inclui : User Manual

Ficha de Alimentação de UPS da APC, IEC de bloqueio C14 PARA 4 tomadas de contacto de segurança (Schutzkontakt) (CEE 7/3), 230V Alemanha

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Inclui: Manual do Utilizador

PZ42IZ-GR Features

Ficha de Alimentação de UPS da APC, IEC de bloqueio C14 PARA 4 tomadas de contacto de segurança (Schutzkontakt) (CEE 7/3), 230V Alemanha

  • Obturador de segurança para crianças
    Protege os utilizadores contra o contacto acidental com saídas não utilizadas.
  • Interruptor de alimentação integrado e disjuntor reinicializável
    Fornece alimentação de energia elétrica a todas as tomadas e proteção extra contra sobrecargas
  • Conector IEC de bloqueio
    Cabo de alta qualidade com ficha de bloqueio IEC para uma ligação mais segura entre a UPS e a Ficha de Alimentação
  • Orifícios para montagem na parede
    Permitem flexibilidade para instalação em locais apertados e montagem na parede ou outras superfícies.

Ficha de Alimentação de UPS Características & Benefícios

  • Orifícios para montagem na parede
    Permitem flexibilidade para instalação em locais apertados e montagem na parede ou outras superfícies.
  • Interruptor de alimentação integrado e disjuntor reinicializável
    Fornece alimentação de energia elétrica a todas as tomadas e proteção extra contra sobrecargas
  • Obturador de segurança para crianças
    Protege os utilizadores contra o contacto acidental com saídas não utilizadas.
  • Interruptor de alimentação integrado e disjuntor reinicializável
    Fornece alimentação de energia elétrica a todas as tomadas e proteção extra contra sobrecargas
  • Obturador de segurança para crianças
    Protege os utilizadores contra o contacto acidental com saídas não utilizadas.
  • Orifícios para montagem na parede
    Permitem flexibilidade para instalação em locais apertados e montagem na parede ou outras superfícies.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Omã , Paquistão , Polônia , Portugal , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uzbequistão , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Number of Outlets
    4.0
  • Receptacle Style
    CEE 7 Schuko

Entrada

  • Frequência de entrada
    50/60 Hz
  • Tipo de ligação de entrada
    IEC-320 C14 Locking Plug
  • Potência de entrada
    2500.0Watts
  • Corrente máxima de entrada
    10.0A

Físico

  • Altura máxima
    40mm , 4.0cm
  • Largura máxima
    44mm , 4.468cm
  • Profundidade máxima
    285mm , 28.5cm
  • Peso líquido
    0.36kg
  • Peso bruto
    0.45kg
  • Altura com embalagem
    48mm , 4.8cm
  • Largura com embalagem
    130mm , 13.0cm
  • Profundidade com embalagem
    310mm , 31.0cm
  • Cor
    Black
  • Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
    325 x 160 x 290mm
  • Master Carton Units
    6.0
  • Master Carton Weight
    2.93
  • Unidades por pallet
    378.0
  • SCC Codes
    1073130433626 3

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 45 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95% no %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -40 - 70 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros

Conformidades

  • Certificações
    CE
  • Garantia standard
    Reparar ou substituir 5 anos
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

1620KB

Atualizado em

2018-06-12

Installation guide for Personal Surge PZ42I-GR and PZ42IZ-GR (4-outlet power strips
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

4236KB

Atualizado em

2018-06-19

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Tamanho

410KB

Atualizado em

2018-06-12

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Tamanho

4270KB

Atualizado em

2018-06-12

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Tamanho

347KB

Atualizado em

2018-06-08

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
PDF

Tamanho

3781KB

Atualizado em

2018-05-28

Sales material for PZ42I-GR and PZ42IZ-GR with products features, benefits and technical specifications.
Título
Tamanho
Atualizado em