Economizador de Ar Indireto 250KW

Partilhar:

Economizador de Ar Indireto 250KW

IAEC25

Description: Unidades economizadoras extremamente eficientes, que não usam espaço em branco e permitem fornecer mais energia às TI

Inclui : Installation guide , Network Management Card , Operations and maintenance manual , User Manual

Economizador de Ar Indireto 250KW

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Inclui: Manual de instalação , Placa de Gestão da Rede , Manual de Serviço e Manutenção , Manual do Utilizador

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

IAEC25 Features

Economizador de Ar Indireto 250KW

  • Assistência técnica telefónica permanente
    Os nossos experientes engenheiros do apoio técnico estão disponíveis para responderem às suas questões, sossegando-o na medida em que sabe que a ajuda que necessita está disponível a qualquer momento.
  • Controlo ativo do fluxo de ar
    Monitoriza e ajusta ativamente o fluxo de ar da unidade de arrefecimento em sistemas de contentorização, fornecendo visibilidade para um arrefecimento eficaz de equipamento de TI crítico.
  • Controlos de resposta activa
    Monitoriza e regula activamente a capacidade de arrefecimento para garantir as adequadas temperaturas de entrada no servidor. Através do controlador microprocessador, é fornecida visibilidade do funcionamento e saúde da unidade.
  • Filtragem do ar
    Remove sujidade e outras partículas da entrada de ar para um fornecimento de ar mais limpo.
  • Reinício Automático
    Repõe o último estado operacional da unidade em caso de falha de energia, para proteger o compressor e o ambiente. (Não disponível na unidade de 1,6kW)
  • Medição da capacidade
    Mede como a carga TI está a ser arrefecida pela unidade em tempo real.
  • Sistema de água refrigerada
    A unidade utilizada com refrigeradores do edifício para fornecer um controlo económico e fiável. Estes modelos fornecem frequentemente uma óptima solução para grandes necessidades de arrefecimento devido à facilidade de instalação e eliminação de múltiplos componentes de refrigeração.
  • Compressores
    Os compressores de parafuso e de espiral utilizam poucas peças móveis para maior fiabilidade e esperança da vida útil
  • Sistema de contenção compatível
    A unidade pode ser combinado com um Rack ou Sistema de Contenção Hot Aisle destinado a eliminar a mistura de ar quente e a maximizar a eficiência de arrefecimento.
  • Motores de transmissão directa
    O esforço aplicado aos rolamentos é praticamente eliminado, aumentado a vida útil. Permite que a unidade de ventoinha/motor seja calibrada na fábrica, o que diminui a vibração e acelera o arranque.
  • Painéis de parede dupla
    Separa o isolamento do fluxo de ar, o que impede a manutenção periódica do isolamento e reduz os níveis de ruído. O fluxo de ar poderá transportar pequenas partículas do isolamento, caso este não esteja isolado.
  • Saída de contacto seco
    Fornece a notificação remota das falhas quando utilizada juntamente com uma unidade ou sistema de monitorização ambiental da APC.
  • Entradas duplas de corrente A-B
    Alimentação a partir da UPS para protecção de alimentação com alimentação dupla para redundância.
  • Ventoinhas duplas
    Dispõe de tolerância às falhas no caso de uma falha numa ventoinha.
  • Entradas de alimentação duplas
    (Opcional) Fontes de alimentação duplas para redundância de energia de entrada
  • Acesso fácil para manutenção
    Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
  • Economia
    Um método eficiente de utilizar s baixas temperaturas do ar exterior para ajudarem a arrefecer o centro de dados.
  • Válvula de expansão electrónica
    Optimização do fluxo do refrigerante a quaisquer condições de carga e temperatura. Monitorização da carga do refrigerante indirecta e contínua
  • Ventoinhas Comutadas Eletronicamente
    Assegure uma eficiência máxima e reduza o consumo total de energia, fazendo corresponder os requisitos do fluxo de ar à carga térmica do centro de dados.
  • Sistema de ventilação com tolerância a falhas
    No caso da avaria de uma ventoinha, a(s) restante(s) ventoinha(s) continuará(ão) a funcionar.
  • Troca de calor indirecta
    Um permutador de calor de polímero permite que o centro de dados e as correntes de ar exteriores se mantenham separados, prevenindo assim a entrada de contaminações e humidade na corrente de ar do centro de dados.
  • Sistema de arrefecimento gratuito integrado (economizador)
    Um método eficiente para reduzir o consumo de energia a baixas temperaturas do ar exterior de forma a ajudar na optimização energética do processo ou do centro de dados.
  • Interface de rede
    Permite a gestão através da ligação directa do dispositivo à rede com um endereço IP dedicado, evitando a necessidade de um proxy, como, por exemplo, um servidor. A gestão pode ser efectuada através do browser, Telnet ou SSH. As funcionalidades de notificação informam-no da existência de problemas assim que estes ocorrerem.
  • Sistema de Tratamento de Água Acionado por Impulsos
    Elimina o uso de produtos químicos no sistema, permitindo que a água seja reutilizada ou drenada sem prejudicar o meio-ambiente.
  • Componentes do redundante
    Os pontos individuais de falha no sistema possuem componentes redundantes para manterem a disponibilidade e a fiabilidade.
  • Bombas Redundantes
    Fornecem maior disponibilidade ao equipamento instalado com duas bombas numa configuração 2N.
  • Compressores helicoidais
    Utiliza poucas peças móveis para aumentar a fiabilidade e a vida útil.
  • Monitorização do serviço
    Todos os dispositivos de monitorização integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e uma verificação das condições de trabalho do sistema enquanto este está em funcionamento.
  • Arrefecimento Mecânico Suplementar
    Fornece uma capacidade extra de aumentar a economização, aumentando as horas anuais de poupança energética.
  • Ventoinhas de velocidade variável
    As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.
  • Sem Espaço em Branco
    Todo o equipamento de arrefecimento é colocado fora do centro de dados, permitindo que o precioso espaço em branco seja totalmente utilizado para equipamento de TI.

Economizadores de Ar Ecoflair Características & Benefícios

  • Componentes do redundante
    Os pontos individuais de falha no sistema possuem componentes redundantes para manterem a disponibilidade e a fiabilidade.
  • Controlo de resposta ativo
    Monitoriza e ajusta activamente a capacidade de arrefecimento para assegurar as temperaturas de entrada do servidor adequadas. Através do controlador do microprocessador, é fornecida visibilidade para o funcionamento e estado da unidade.
  • Arrefecimento Mecânico Suplementar
    Fornece uma capacidade extra de aumentar a economização, aumentando as horas anuais de poupança energética.
  • Economia
    Um método eficiente de utilizar s baixas temperaturas do ar exterior para ajudarem a arrefecer o centro de dados.
  • Troca de calor indirecta
    Um permutador de calor de polímero permite que o centro de dados e as correntes de ar exteriores se mantenham separados, prevenindo assim a entrada de contaminações e humidade na corrente de ar do centro de dados.
  • Sem Espaço em Branco
    Todo o equipamento de arrefecimento é colocado fora do centro de dados, permitindo que o precioso espaço em branco seja totalmente utilizado para equipamento de TI.
  • Acesso fácil para manutenção
    Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
  • Serviço operacional
    Permite a manutenção/substituição dos componentes críticos enquanto o sistema está em funcionamento.
  • Sistema de Tratamento de Água Acionado por Impulsos
    Elimina o uso de produtos químicos no sistema, permitindo que a água seja reutilizada ou drenada sem prejudicar o meio-ambiente.
  • Sistema de arrefecimento gratuito pré-concebido
    Permite uma concepção e instalação rápidas com uma solução de pacote pré-concebido
  • Líquido refrigerante verde
    Refrigerante amigo do ambiente que pode dar pontos LEED.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Austrália , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bangladesh , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Brunei , Butão , Botsuana , Belarus , Canadá , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Ilhas Cook , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , Fiji , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Índia , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Japão , Quênia , Camboja , Coréia, Sul , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Sri Lanka , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Nepal , Nova Zelândia , Omã , Papua-Nova Guiné , Filipinas , Paquistão , Polônia , Portugal , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Estados Unidos , Uzbequistão , Vietnã , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Entrada

  • Frequência de entrada
    50/60 Hz

Comunicações & Gestão

  • Painel de controlo
    7" Touch Screen Display

Conformidades

  • Certificações
    CE, Listado em UL
  • Garantia standard
    1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Geral

  • Débito de ar
    15404.36lps
  • Compressor Type
    Espiral
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

44352KB

Atualizado em

2018-06-19

Installation procedures for the Ecoflair™ Indirect Air Economizer
PDF

Tamanho

4714KB

Atualizado em

2018-06-18

Operation and maintenance instructions for the Ecoflair Indirect Air Economizer. Contains commissioning checklists, operation information, networking information, and maintenance checklists.
PDF

Tamanho

343KB

Atualizado em

2018-06-15

Management Information Base for the Ecoflair Indirect AIr Economizer
PDF

Tamanho

21498KB

Atualizado em

2018-06-15

Provides detailed information on unit performance, specifications, features and options
PDF

Tamanho

362KB

Atualizado em

2018-06-14

Ecoflair Modbus Register Map for firmware v6.5.2
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

1970KB

Atualizado em

2018-06-15

Range brochure for Ecoflair. Covers value proposition, features/benefits and available models
PDF

Tamanho

491KB

Atualizado em

2018-06-08

Ecoflair Air Economizer Technical Brochure
Requisitos de oferta
Título
Tamanho
Atualizado em

Título

Ecoflair Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

Tamanho

75KB

Atualizado em

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer
PDF

Tamanho

103KB

Atualizado em

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer

Categoria

Subcategoria


(1) Year Advantage Prime Service Plan for (1) IAEC25 250Kw Cooling Unit

Pacotes de serviço alargados que lhe permitem conceber a cobertura que necessita para operar a sua solução de modo eficaz, minimizar o tempo de inactividade e gerir os custos.

WADVPRIME-AE-25
Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Ligue para mais informações  +27-11-254-6400

Mostrar resultados por página